Proline Prosonic Flow
B 200 Ultrasonic flowmeter

Picture of Ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow B 200 / 9B2B ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow B 200

The Ultrasonic Flow Measuring Principle

Endress+Hauser solution for simultaneous measurement of flow and methane content in Wastewater treatment plants (3'05")

Endress+Hauser solution for simultaneous measurement of flow and methane content in Biogas plants (3'05")

Endress+Hauser solution for simultaneous measurement of flow and methane content in Landfill gas plants (3'18")

HistoROM data storage concept

The device for accurate, reliable biogas measurement with loop-powered technology

Prosonic Flow B 200 is the specialist for accurate and reliable measurement of wet biogas and digester gas,even under fluctuating process conditions. With its unique integrated real-time methane fraction analysis, Prosonic Flow B 200 enables continuous measurement and monitoring of gas flow as well as gas quality. In addition to efficient process control and energy balancing, Heartbeat Technology ensures compliance and process safety at all times.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Integrated real-time methane fraction measurement

    • Optimized for low pressure gas – specialized sensor design

    • No additional pressure loss – full bore design

    • Process transparency – diagnostic capability

    • Convenient device wiring – separate connection compartment

    • Safe operation – no need to open the device due to...

  • Область применения

    • The measuring principle is unaffected by gas composition

    • Inline flowmeter designed for wet biogas and digester gas under fluctuating process conditions.

    Device properties:

    • Multivariable device: flow, temperature and methane

    • Medium temperature: 0 to 80...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для изделия

    Прибор для точного, надежного измерения биогаза с технологией питания от контура
    Встроенная функция измерения содержания метана в реальном времени. Встраиваемый расходомер для измерения влажного биогаза и газа из метантенка в непостоянных рабочих условиях.

  • Функции датчика

    Оптимизирован для газа низкого давления – специальная конструкция датчика. Без дополнительной потери давления – полнопроходная конструкция. Прозрачность процесса – возможность диагностики. Многопараметрический прибор: измерение расхода, температуры, содержания метана. Температура продукта: 0...80 °C (32...176 °F).

  • Особенности преобразователя

    Удобное подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея. Встроенные функции верификации – технология Heartbeat. Технология питания по сигнальной цепи. Прочный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN50...200

  • Смачиваемые материалы

    Сенсор: 1.4404/1.4435 (316L)
    Трансмиттер: HNBR
    Термодатчик (опция): AFM 34

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, скорректированный объемный расход, скорректированный объемный расход метана, расход энергии, доля метана, теплотворная способность, температура

  • Макс. погрешность измерения

    +/-1.5% от значений измерения от 3м/с до 30м/с
    +/-3.0% о значений измерения от 1м/с до 3м/с

  • Диапазон измерения

    1 ... 30 м/с

  • Макс. рабочее давление

    11 бар а (159 фунт/кв. дюйм а)

  • Диапазон температур продукта

    0...+80°C

  • Диапазон окружающей температуры

    Материал фланца – углеродистая сталь: –10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)
    Материал фланца — нержавеющая сталь: -40....+60 °C (-40 ... +140 °F)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    IP 67
    NEMA 4x

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой

    (наружное управление)

    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)

    4...20 мА (пассивный)

    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Токовый вход 4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/релейным выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/релейный выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, JPN

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1 (смачиваемые части)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Загрузки