Proline Prosonic Flow
E 100 Ultrasonic flowmeter

Picture of flowmeter Proline Prosonic Flow E 100 to measure of demineralized water in utilities ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow E 100 to measure of demineralized water in utilities

Picture of flowmeter Proline Prosonic Flow E 100 to measure of demineralized water in utilities ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow E 100 with lap-joint flanges

The Ultrasonic Flow Measuring Principle

Economical Ultrasonic flowmeter with integrated temperature measurement

Measuring of demineralized water in utilities, for example in boiler condensate return lines, requires reliable devices. Prosonic Flow E 100 provides economical and accurate bidirectional flow measurement across all industries. With its integrated temperature measurement, Prosonic Flow E 100 proves to be a multivariable flowmeter for considerable additional value in your plant. Heartbeat Technology ensures compliance at all times.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Long-term stability – reliable, robust sensor

    • Reducing further measuring point – multivariable device

    • Dependable flow measurement – high turndown (200:1)

    • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

    • Extended...

  • Область применения

    • The measuring principle is independent of pressure, density, temperature and conductivity

    • Bidirectional measuring of demineralized water applications for utilities, e.g. boiler condensate return lines

    Device properties:

    • Measuring accuracy up to 0.5% for...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для изделия

    Экономичный ультразвуковой расходомер со встроенной функцией измерения температуры. Двунаправленное измерение деминерализованной воды в технологических областях применения, например в обратных линиях конденсата бойлера.

  • Функции датчика

    Долговременная стабильность – надежный прочный датчик. Снижение количества точек измерения – многопараметрический прибор. Измерение расхода в широких пределах – большой диапазон пределов измерений (200:1). Точность измерений до 0,5% для расхода и ±2,0 °C (± 3,6 °F) для температуры. Рабочая температура до 150 °C (302 °F).

  • Особенности преобразователя

    Быстрая настройка и локальное управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Увеличенные интервалы калибровки – встроенная функция верификации прибора на основе технологии Heartbeat. Простой ввод в эксплуатацию – краткие пояснения к параметрам. 4...20 мА HART, импульсный/частотный выход. Доступен локальный дисплей для просмотра и мониторинга значений.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 50 ... 150 (2"... 6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4301 (F304)
    Присоединение к процессу: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, расчетный массовый расход, скорость потока, скорость звука, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход:
    - ±0,5 % или ± 0.02% ИЗМ при 0,5 ... 10 м/с (1,6 ... 33 фут/с)
    - ±0,7 % ИЗМ при скорости потока < 0,5 м/с (1,64 фут/с)

  • Диапазон измерения

    0,025 ... 5 м/с (0,02 ... 16,4 фут/с)
    0 ... 6360 дм3/мин (0 ... 1680 гал/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 25 / ASME класс 150

  • Диапазон температур продукта

    0...150 °C (17,8...302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    -20...60 °C (-4...140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    Стандартный вариант: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

    С открытым корпусом: IP20, защитная оболочка типа 1

  • Дисплей/Настройка

    Доступна установка 4-строчного дисплея с подсветкой (без локального управления)
    Возможна настройка посредством веб-браузера и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Источник питания

    19,2 ... 28,8 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Нет

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification