Proline Prowirl C 200
Vortex flowmeter

Vortex flowmeter - Proline Prowirl C 200 ©Endress+Hauser

HistoROM data storage concept

This film shows that Prowirl 200 is the most robust vortex flowmeter worldwide even under extreme process conditions.

Sensor enabling primary element corrosion inspection. Only available for North America

Prowirl C 200 is a product line of carbon steel vortex meters dedicated to the Canadian and American market. The carbon steel sensor offers higher resistance to inter-granular stress corrosion cracking, especially in steam systems for SAGD applications. Prowirl C 200 is only available with cCSAus hazardous area approvals. It is NOT available with CE mark, AD2000 or PED. It is available as compact or remote device version.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Compliance to AER – enables customer to fulfill inspection requirements

    • Higher process control – unique inspection concept allows visual assessment of primary element

    • High process safety - resistant to intergranular stress corrosion cracking

    • Convenient...

  • Область применения

    • For steam applications with high chloride content (SAGD) aligned with AER Directive 017 Guidelines.

    Device properties

    • Sensor made of carbon steel

    • Material for low medium temperatures

    • Display module with data transfer function

    • Robust two-chamber housing

    • ...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для изделия

    Сенсор обеспечивает проверку первичного элемента на коррозию, доступен в компактном и раздельном исполнениях прибора. Для работы с паром, имеющим высокое содержание хлора (SAGD), в соответствии с требованиями директивы AER 017.

  • Функции датчика

    Соответствие нормам AER позволяет клиенту обеспечить выполнение требований проверяющих органов. Повышенная степень контроля процесса – уникальный принцип проверки дает возможность оценивать состояние первичного элемента визуально. Высокая безопасность процесса – стойкость к растрескиванию, вызываемому межкристаллической коррозией при напряжениях. Сенсор изготовлен из углеродистой стали. Материал для применения при низких температурах продукта

  • Особенности преобразователя

    Удобное электрическое подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия устройства благодаря сенсорному дисплею и фоновой подсветке. Встроенная проверка – технология Heartbeat Technology™. Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный двухкамерный корпус.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 50...150 (2...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная труба: SA‐106, марка B/SA‐333, марка 6
    Тело обтекания, смотровые окна: SA‐105/SA‐350 LF2
    Емкостный сенсор: UNS N07718, аналогично Alloy 718, 2.4668
    Присоединение: SA‐105/SA‐350 LF2

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разница теплового потока, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1.00 %
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%
    Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,99...545 м³/ч (0,58...321 фут³/мин)
    в зависимости от продукта: вода при 1 бар абс, 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм абс, 68° F)
    Пар, газ: 13,8...7262 м³/ч (8,12...4274 фут³/мин)
    в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар абс (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм абс); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм абс)

  • Макс. рабочее давление

    Класс 900

  • Диапазон температур продукта

    –40...+400 °C (–40...+752 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартное): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартное): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Клеммный отсек сенсора: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Сенсор, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством местного дисплея и управляющего ПО
    Возможно использование выносного дисплея

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с частотным/импульсным/релейным выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, частотный/импульсный/релейный выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, частотный/импульсный/релейный выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    cCSAus

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1
    NACE MR0175, тестирование сварки согласно ASME IX (по запросу)

  • Принцип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для изделия

    Сенсор обеспечивает проверку первичного элемента на коррозию, доступен в компактном и раздельном исполнениях прибора. Для работы с паром, имеющим высокое содержание хлора (SAGD), в соответствии с требованиями директивы AER 017.

  • Функции датчика

    Соответствие нормам AER позволяет клиенту обеспечить выполнение требований проверяющих органов. Повышенная степень контроля процесса – уникальный принцип проверки дает возможность оценивать состояние первичного элемента визуально. Высокая безопасность процесса – стойкость к растрескиванию, вызываемому межкристаллической коррозией при напряжениях. Сенсор изготовлен из углеродистой стали. Материал для применения при низких температурах продукта.

  • Особенности преобразователя

    Удобное электрическое подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия устройства благодаря сенсорному дисплею и фоновой подсветке. Встроенная проверка – технология Heartbeat Technology™. Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный двухкамерный корпус.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 50...150 (2...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная труба: SA‐106, марка B/SA‐333, марка 6
    Тело обтекания, смотровые окна: SA‐105/SA‐350 LF2
    Емкостный сенсор: UNS N07718, аналогично Alloy 718, 2.4668
    Присоединение: SA‐105/SA‐350 LF2

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разница теплового потока, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1.00 %
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%
    Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,99...545 м³/ч (0,58...321 фут³/мин)
    в зависимости от продукта: вода при 1 бар абс, 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм абс, 68° F)
    Пар, газ: 13,8...7262 м³/ч (8,12...4274 фут³/мин)
    в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар абс (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм абс); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм абс)

  • Макс. рабочее давление

    Класс 900

  • Диапазон температур продукта

    –40...+400 °C (–40...+752 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартное): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартное): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Клеммный отсек сенсора: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Сенсор, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством местного дисплея и управляющего ПО
    Возможно использование выносного дисплея

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с частотным/импульсным/релейным выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, частотный/импульсный/релейный выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, частотный/импульсный/релейный выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    cCSAus

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175, тестирование сварки согласно ASME IX (по запросу)

  • Принцип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для изделия

    Сенсор обеспечивает проверку первичного элемента на коррозию, доступен в компактном и раздельном исполнениях прибора. Для работы с паром, имеющим высокое содержание хлора (SAGD), в соответствии с требованиями директивы AER 017.

  • Функции датчика

    Соответствие нормам AER позволяет клиенту обеспечить выполнение требований проверяющих органов. Повышенная степень контроля процесса – уникальный принцип проверки дает возможность оценивать состояние первичного элемента визуально. Высокая безопасность процесса – стойкость к растрескиванию, вызываемому межкристаллической коррозией при напряжениях. Сенсор изготовлен из углеродистой стали. Материал для применения при низких температурах продукта.

  • Особенности преобразователя

    Удобное электрическое подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия устройства благодаря сенсорному дисплею и фоновой подсветке. Встроенная проверка – технология Heartbeat Technology™. Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный двухкамерный корпус.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 50...150 (2...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная труба: SA‐106, марка B/SA‐333, марка 6
    Тело обтекания, смотровые окна: SA‐105/SA‐350 LF2
    Емкостный сенсор: UNS N07718, аналогично Alloy 718, 2.4668
    Присоединение: SA‐105/SA‐350 LF2

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разница теплового потока, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1.00 %
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%
    Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,99...545 м³/ч (0,58...321 фут³/мин)
    в зависимости от продукта: вода при 1 бар абс, 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм абс, 68° F)
    Пар, газ: 13,8...7262 м³/ч (8,12...4274 фут³/мин)
    в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар абс (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм абс); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм абс)

  • Макс. рабочее давление

    Класс 900

  • Диапазон температур продукта

    –40...+400 °C (–40...+752 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартное): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартное): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Клеммный отсек сенсора: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Сенсор, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством местного дисплея и управляющего ПО
    Возможно использование выносного дисплея

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с частотным/импульсным/релейным выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, частотный/импульсный/релейный выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, частотный/импульсный/релейный выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    cCSAus

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    NACE MR0175, тестирование сварки согласно ASME IX (по запросу)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification