Cubemass DCI
Coriolis flowmeter

Picture: Coriolis flowmeter Cubemass DCI / 8CN for measuring smallest quantities of liquids & gases ©Endress+Hauser

Cubemass DCI - The Coriolis flowmeter with backlit display and operation via touch control for measuring smallest quantities of liquids and gases

The Coriolis Flow Measuring Principle

Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration

Cubemass DCI is the proven sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics, e.g. in applications like lacquering or surface finishing. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. Equipment manufacturers value Cubemass CDI as compact Coriolis sensor with various communication possibilities.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

    • Space-saving installation – compact single-tube design

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Suitable for skids – lightweight sensor

    • High...

  • Область применения

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

    Device properties

    • Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")

    • Process pressure up to 400...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Сверхкомпактный датчик для очень малых объемов, с беспроблемной интеграцией в систему. Для очень малых объемов жидкостей и газов; идеально подходит для модульной интеграции.

  • Функции датчика

    Сниженные расходы на установку – компактная однотрубная система. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Высокая гибкость при системной интеграции – большой выбор интерфейсов коммуникации. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора. Гибкие выходы.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,5 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см3

  • Диапазон измерения

    0… 1000 кг/ч

  • Макс. рабочее давление

    DN1,2: 400 бар, DN4,6: 160 бар

  • Диапазон температур продукта

    -50 ... 200°C

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X. Раздельное исполнение преобразователя: IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 модульных выхода:
    0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом
    Реле

  • Входные сигналы

    1 модульный вход: сигнал состояния

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485

  • Источник питания

    16...62 В пост. тока
    85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
    20...55 В пер. тока (45...65 Гц)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    CRN

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Сверхкомпактный датчик для очень малых объемов, с беспроблемной интеграцией в систему. Для очень малых объемов жидкостей и газов; идеально подходит для модульной интеграции.

  • Функции датчика

    Сниженные расходы на установку – компактная однотрубная система. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Высокая гибкость при системной интеграции – большой выбор интерфейсов коммуникации. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора. Гибкие выходы.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    По массе:+-0.10% /По объему: +-0.10%

  • Диапазон измерения

    0… 1000 кг/ч

  • Макс. рабочее давление

    DN1,2: 400 бар, DN4,6: 160 бар

  • Диапазон температур продукта

    -50 ... 200°C

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X. Раздельное исполнение преобразователя: IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 модульных выхода:
    0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом
    Реле

  • Входные сигналы

    1 модульный вход: сигнал состояния

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485

  • Источник питания

    16...62 В пост. тока
    85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
    20...55 В пер. тока (45...65 Гц)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    CRN

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение