LNGmass
Кориолисовый расходомер

Кориолисовый расходомер  LNGmass / D8LB для заправочных машин ©Endress+Hauser

Расходомер для применения на заправочных машинах

LNGmass - это кориолисовый расходомер, специально разработанный для заправщиков. Он гарантирует высочайшую точность и надежность при экстремально низких температурах до –196 °C. Благодаря самой компактной в мире конструкции, устройство может быть установлено где угодно, даже в условиях крайне ограниченного пространства. LNGmass не имеет движущихся частей, следовательно, совершенно не требует обслуживания.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Максимальная эксплуатационная безопасность - надежность в экстремальных условиях среды

    • Меньше измерительных точек – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

    • Компактный монтаж – без необходимости подготовки входных и выходных прямых...

  • Область применения

    • Не зависит от физических свойств жидкости, таких как вязкость или плотность.

    • Точное измерение расхода криогенных газов при заправке топливом.

    Характеристики прибора

    • Скорость потока до 18 000 кг/ч (660 фунтов/мин)

    • Температура среды до –196 °C (–321 °F)

    • Номинальный диаметр: DN 8 ... 25 (3/...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер для применения на заправочных установках, с простой интеграцией в систему. Точное измерение криогенных газов на заправочных установках.

  • Функции датчика

    Максимальная рабочая безопасность — надежность в экстремальных условиях среды. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные или выходные участки. Значения расхода до 18 000 кг/ч (660 фунтов/мин). Для сред с низкой температурой, до -196 °C (-321 °F).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь – полная функциональность при малых размерах. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Прочный компактный корпус преобразователя. Modbus RS485.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8 ... 25 (⅜ ...1")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительные трубки: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,15 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
    (нормальные условия)

  • Диапазон измерения

    0...18 000 кг/ч (0...660 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40/класс 300

  • Диапазон температур продукта

    -196....+125 °C (-320 ... +257 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    -40....+60 °C (-40 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Без локального управления
    Возможна настройка через управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    Нет

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    Modbus RS485

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, EAC

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    CRN

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification