Расходомер вихревой
Prowirl D 200

Вихревой расходомер
Proline Prowirl D 200 ©Endress+Hauser

Вихревой принцип измерения расхода

Концепция хранения данных HistoROM

Этот фильм подтверждает, что Prowirl 200 является самым надежным в мире вихревым расходомером даже в экстремальных рабочих условиях.

Бюджетный расходомер в бесфланцевом компактном и раздельном исполнении

Датчик Prowirl D можно устанавливать непосредственно между фланцами, что делает его функциональным прибором во вспомогательных процессах при небольшой стоимости установки. Благодаря уникальной 2-проводной технологии датчик Prowirl D 200 обеспечивает экономичную и простую интеграцию в существующие инфраструктуры. Прибор также гарантирует высокую безопасность работы во взрывоопасных зонах. Технология Heartbeat Technology обеспечивает постоянную безопасность процесса.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Встроенный датчик температуры для измерения массового расхода и расхода энергии насыщенного пара

    • Простая установка датчика — прилагаются центровочные кольца

    • Доказанная надежность, устойчивость к внешним вибрациям, перепадам температур и гидроударам

    • ...

  • Область применения

    • Оптимальный принцип измерения для влажного/насыщенного/перегретого пара, газов и жидкостей (в том числе в криогенных областях применения)

    • Для всех основных применений и замены измерительных диафрагм 1:1.

    Характеристики прибора

    • Установочная длина 65 мм (2,...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для изделия

    Экономичный расходомер, предлагаемый в компактном и раздельном исполнении . Встроенные средства измерения температуры для определения массового расхода/расхода энергии насыщенного пара. Для всех основных применений и замены измерительных диафрагм 1:1.

  • Функции датчика

    Простота выравнивания датчика – центровочные кольца в комплекте. Высокая стабильность рабочего процесса – доказанная надежность, устойчивость к вибрациям, перепадам температур и гидроударам. Долговременная стабильность – прочный емкостный датчик без дрейфа. Полная длина 65 мм (2,56 дюйма). Без фланцев.

  • Особенности преобразователя

    Удобное подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея. Встроенная технология имитационной самоповерки Heartbeat. Модуль дисплея с функцией переноса данных. Прочный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15...150 (½...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM)
    Датчик DSC: 1.4435 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%
    Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,16...625 м³/ч (0,09...368 фут³/мин)
    в зависимости от среды: вода при 1 бар а, 20 °C (14,5 psi а, 68° F)
    Пар, газ: 2...8342 м³/ч (1,18...4910 фут³/мин)
    в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар а (356 °F, 145 psi а); воздух при 25 °C, 4,4 бар а (77 °F, 63,8 psi а)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (дистанционное управление)
    Настройка с помощью локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Токовый вход 4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/переключающий выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS, LR, BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу)

  • Принцип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для изделия

    Экономичный расходомер, предлагаемый в компактном и раздельном исполнении . Встроенные средства измерения температуры для определения массового расхода/расхода энергии насыщенного пара. Для всех основных применений и замены измерительных диафрагм 1:1.

  • Функции датчика

    Простота выравнивания датчика – центровочные кольца в комплекте. Высокая стабильность рабочего процесса – доказанная надежность, устойчивость к вибрациям, перепадам температур и гидроударам. Долговременная стабильность – прочный емкостный датчик без дрейфа. Полная длина 65 мм (2,56 дюйма). Без фланцев.

  • Особенности преобразователя

    Удобное подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея. Встроенные функции верификации – технология Heartbeat. Модуль дисплея с функцией переноса данных. Прочный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15...150 (½...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM)
    Датчик DSC: 1.4435 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%
    Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,16...625 м³/ч (0,09...368 фут³/мин)
    в зависимости от среды: вода при 1 бар а, 20 °C (14,5 psi а, 68° F)
    Пар, газ: 2...8342 м³/ч (1,18...4910 фут³/мин)
    в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар а (356 °F, 145 psi а); воздух при 25 °C, 4,4 бар а (77 °F, 63,8 psi а)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (дистанционное управление)
    Настройка с помощью локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Токовый вход 4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/переключающий выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS, LR, BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу)

  • Принцип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для изделия

    Экономичный расходомер, предлагаемый в компактном и раздельном исполнении. Встроенные средства измерения температуры для определения массового расхода/расхода энергии насыщенного пара. Для всех основных применений и замены плоских диафрагм 1:1.

  • Функции датчика

    Простота выравнивания датчика – центровочные кольца в комплекте. Высокая стабильность рабочего процесса – доказанная надежность, устойчивость к вибрациям, перепадам температур и гидроударам. Долговременная стабильность – прочный емкостный датчик без дрейфа. Полная длина 65 мм (2,56 дюйма). Без фланцев.

  • Особенности преобразователя

    Удобное подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Модуль дисплея с функцией переноса данных. Надежный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15...150 (½...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM)
    Датчик DSC: 1.4435 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%
    Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,16...625 м³/ч (0,09...368 фут³/мин)
    в зависимости от среды: вода при 1 бар а, 20 °C (14,5 psi а, 68° F)
    Пар, газ: 2...8342 м³/ч (1,18...4910 фут³/мин)
    в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар а (356 °F, 145 psi а); воздух при 25 °C, 4,4 бар а (77 °F, 63,8 psi а)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (дистанционное управление)
    Настройка с помощью локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Токовый вход 4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/релейным выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/релейный выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS, LR, BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification