Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Расходомер вихревой
Prowirl O 200

Вихревой расходомер Proline Prowirl O 200 ©Endress+Hauser
Prowirl O 200 с датчиком давления для измерения расхода газов и жидкостей ©Endress+Hauser

Prowirl O 200 с датчиком давления для измерения расхода газов и жидкостей (с возможностью вращения на 360 °)

Распаковка и ввод в эксплуатацию вихревого расходомера Proline Prowirl 200 со встроенной функцией измерения температуры и давления

Prowirl O 200 с датчиком давления для измерения расхода пара ©Endress+Hauser

Prowirl O 200 с датчиком давления для измерения расхода пара (с возможностью вращения на 360 °)

Вихревой принцип измерения расхода

Концепция хранения данных HistoROM

Этот фильм подтверждает, что Prowirl 200 является самым надежным в мире вихревым расходомером даже в экстремальных рабочих условиях.

Расходомер оптимизирован для установки на сопряженных трубах высокого давления

Prowirl O идеально подходит для надежного контроля процессов в трудных областях применения при измерении расхода газа и пара в зонах с высоким давлением. Кроме того, его дизайн обеспечивает максимальную безопасность основных и вспомогательных процессов. Благодаря уникальной 2-проводной технологии датчик Prowirl O 200 обеспечивает экономичную и простую интеграцию в существующие инфраструктуры. Прибор также гарантирует высокую безопасность работы во взрывоопасных зонах. Технология Heartbeat Technology обеспечивает постоянную безопасность процесса.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Лучший контроль процессов — встроенные функции измерения температуры и давления в парах и газах

    • Повышенная механическая прочность для измерения расхода — специальный дизайн датчика

    • Неизменная точность при числах Рейнольдса до 10 000 — самый линейный...

  • Область применения

    • Оптимальный принцип измерения для влажного/насыщенного/перегретого пара, газов и жидкостей (в том числе в криогенных областях применения)

    • Разработан специально для использования при высоком рабочем давлении.

    Характеристики прибора

    • Измерение массового...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для продукта

    Расходомер, оптимизированный для работы на сопряженных трубах под высоким давлением. Более тщательный контроль за процессом – встроенные функции измерения температуры и давления для паров и газов. Разработан специально для использования при высоком рабочем давлении.

  • Функции датчика

    Высокая механическая прочность для измерения расхода благодаря особой конструкции датчика. Стабильная точность вплоть до Re 10000 – корпус вихревого расходомера с самой высокой линейностью. Долговременная стабильность – прочный емкостный датчик без дрейфа. Массовый расход насыщенного пара до PN 250 (класс 1500). Полное соответствие требованиям NACE (MR0175/MR0103).

  • Особенности преобразователя

    Удобное подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея. Встроенная технология имитационной самоповерки Heartbeat. Модуль дисплея с функцией переноса данных. Прочный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15...300 (½...12")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (CF3M)
    Датчик DSC: UNS N07718, аналогично сплаву Alloy 718, 2.4668
    Присоединение к процессу: 1.4404/F316/F316L

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
    Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению)
    Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления)
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,1...1700 м³/ч (0,061...1000 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
    Пар, газ: 0,52...22 000 м³/ч (0,31...13000 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250, класс 1500, 40K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F)
    Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/переключающий выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS, LR, BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1l
    NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); только для класса 900/1500: тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)

  • Принцип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для продукта

    Расходомер, оптимизированный для работы на сопряженных трубах под высоким давлением. Более тщательный контроль за процессом – встроенные функции измерения температуры и давления для паров и газов. Разработан специально для использования при высоком рабочем давлении.

  • Функции датчика

    Высокая механическая прочность для измерения расхода благодаря особой конструкции датчика. Стабильная точность вплоть до Re 10000 – корпус вихревого расходомера с самой высокой линейностью. Долговременная стабильность – прочный емкостный датчик без дрейфа. Массовый расход насыщенного пара до PN 250 (класс 1500). Полное соответствие требованиям NACE (MR0175/MR0103).

  • Особенности преобразователя

    Удобное подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Модуль дисплея с функцией переноса данных. Надежный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15...300 (½...12")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (CF3M)
    Датчик DSC: UNS N07718, аналогично сплаву Alloy 718, 2.4668
    Присоединение к процессу: 1.4404/F316/F316L

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
    Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению)
    Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления)
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,1...1700 м³/ч (0,061...1000 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
    Пар, газ: 0,52...22 000 м³/ч (0,31...13000 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250, класс 1500, 40K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F)
    Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/переключающий выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS, LR, BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); только для класса 900/1500: тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)

  • Принцип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для продукта

    Расходомер, оптимизированный для работы на сопряженных трубах под высоким давлением. Более тщательный контроль за процессом – встроенные функции измерения температуры и давления для паров и газов. Разработан специально для использования при высоком рабочем давлении.

  • Функции датчика

    Высокая механическая прочность для измерения расхода благодаря особой конструкции датчика. Стабильная точность вплоть до Re 10000 – корпус вихревого расходомера с самой высокой линейностью. Долговременная стабильность – прочный емкостный датчик без дрейфа. Массовый расход насыщенного пара до PN 250 (класс 1500). Полное соответствие требованиям NACE (MR0175/MR0103).

  • Особенности преобразователя

    Удобное подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея. Встроенные функции верификации – технология Heartbeat. Модуль дисплея с функцией переноса данных. Прочный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15...300 (½...12")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (CF3M)
    Датчик DSC: UNS N07718, аналогично сплаву Alloy 718, 2.4668
    Присоединение к процессу: 1.4404/F316/F316L

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
    Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению)
    Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления)
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,1...1700 м³/ч (0,061...1000 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
    Пар, газ: 0,52...22 000 м³/ч (0,31...13000 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250, класс 1500, 40K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F)
    Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/переключающий выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS, LR, BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1l
    NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); только для класса 900/1500: тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Загрузки