Расходомер вихревой
Prowirl R 200

Вихревой расходомер
Proline Prowirl R 200 ©Endress+Hauser
Prowirl R 200 с датчиком давления для измерения расхода газов и жидкостей ©Endress+Hauser

Prowirl R 200 с датчиком давления для измерения расхода газов и жидкостей (с возможностью вращения на 360 °)

Распаковка и ввод в эксплуатацию вихревого расходомера Proline Prowirl 200 со встроенной функцией измерения температуры и давления

Prowirl R 200 с датчиком давления для измерения расхода пара ©Endress+Hauser

Prowirl R 200 с датчиком давления для измерения расхода пара (с возможностью вращения на 360 °)

Вихревой принцип измерения расхода

Концепция хранения данных HistoROM

Этот фильм подтверждает, что Prowirl 200 является самым надежным в мире вихревым расходомером даже в экстремальных рабочих условиях.

Расходомер с самой высокой в своем классе точностью даже при сужении диаметра трубы

Prowirl R зарекомендовал себя как надежное решение для управления энергопотреблением пара, газа и жидкостей во вспомогательных процессах. Более того, дизайн прибора оптимизирован для измерения малых расходов. Благодаря уникальной 2-проводной технологии датчик Prowirl R 200 обеспечивает экономичную и простую интеграцию в существующие инфраструктуры. Прибор также гарантирует высокую безопасность работы во взрывоопасных зонах. Технология Heartbeat Technology обеспечивает постоянную безопасность процесса.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Простой мониторинг энергии — встроенные функции измерения температуры и давления в парах и газах

    • Экономия средств и времени — не требуются модификации труб для измерения на зауженном участке трубопровода

    • Неизменная точность до числа Рейнольдса 10 000 —...

  • Область применения

    • Оптимальный принцип измерения для влажного/насыщенного/перегретого пара, газов и жидкостей (в том числе в криогенных областях применения)

    • Предназначен для измерений малых расходов.

    Характеристики прибора

    • Встроенные сужения трубы на один или два типоразмера

    • ...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для изделия

    Расходомер с наивысшей в своем классе точностью, в том числе при использовании коротких труб. Легкое управление энергоресурсами – встроенные функции измерения температуры и давления для паров и газов. Предназначен для областей применения с очень низким или сниженным расходом.

  • Функции датчика

    Экономия времени и средств – не требуется модификация труб для снижения размера трубопровода. Стабильная точность вплоть до Re 10000 – корпус вихревого расходомера с самой высокой линейностью. Долговременная стабильность – прочный емкостный датчик без дрейфа. Встроенное уменьшение диаметра на 1 или 2 линейных размера. Номинальный диаметр (сопряженная труба) до DN 250 (10").

  • Особенности преобразователя

    Удобное подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Модуль дисплея с функцией переноса данных. Надежный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 25 ... 250 (1 ... 10")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (CF3M)
    Датчик DSC: 1.4404/F316/F316L
    Присоединение к процессу: 1.4404/F316/F316L

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
    Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению)
    Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления)
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,1...540 м³/ч (0,061...320 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
    Пар, газ: 0,52...7300 м³/ч (0,31...4300 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (дистанционное управление)
    Настройка с помощью локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/релейным выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/релейный выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS, LR, BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)

  • Принцип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для изделия

    Расходомер с наивысшей в своем классе точностью, в том числе при использовании коротких труб. Легкое управление энергоресурсами – встроенные функции измерения температуры и давления для паров и газов. Предназначен для областей применения с очень низким или сниженным расходом.

  • Функции датчика

    Экономия времени и средств – не требуется модификация труб для снижения размера трубопровода. Стабильная точность вплоть до Re 10000 – корпус вихревого расходомера с самой высокой линейностью. Долговременная стабильность – прочный емкостный датчик без дрейфа. Встроенное уменьшение диаметра на 1 или 2 линейных размера. Номинальный диаметр (сопряженная труба) до DN 250 (10").

  • Особенности преобразователя

    Удобное подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Модуль дисплея с функцией переноса данных. Надежный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 25 ... 250 (1 ... 10")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (CF3M)
    Датчик DSC: 1.4404/F316/F316L
    Присоединение к процессу: 1.4404/F316/F316L

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
    Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению)
    Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления)
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,1...540 м³/ч (0,061...320 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
    Пар, газ: 0,52...7300 м³/ч (0,31...4300 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (дистанционное управление)
    Настройка с помощью локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/переключающий выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS, LR, BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)

  • Принцип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для изделия

    Расходомер с наивысшей в своем классе точностью, в том числе при использовании коротких труб. Легкое управление энергоресурсами – встроенные функции измерения температуры и давления для паров и газов. Предназначен для областей применения с очень низким или сниженным расходом.

  • Функции датчика

    Экономия времени и средств – не требуется модификация труб для снижения размера трубопровода. Стабильная точность вплоть до Re 10000 – корпус вихревого расходомера с самой высокой линейностью. Долговременная стабильность – прочный емкостный датчик без дрейфа. Встроенное уменьшение диаметра на 1 или 2 линейных размера. Номинальный диаметр (сопряженная труба) до DN 250 (10").

  • Особенности преобразователя

    Удобное подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Модуль дисплея с функцией переноса данных. Надежный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 25 ... 250 (1 ... 10")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (CF3M)
    Датчик DSC: 1.4404/F316/F316L
    Присоединение к процессу: 1.4404/F316/F316L

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
    Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению)
    Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления)
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,1...540 м³/ч (0,061...320 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
    Пар, газ: 0,52...7300 м³/ч (0,31...4300 фунт³/мин)
    в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (дистанционное управление)
    Настройка с помощью локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/переключающий выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS, LR, BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification