Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Расходомер массовый
Promass A 500

Изображение кориолисового расходомера Proline Promass A 500 / 8A5C для технологических процессов ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 для технологических процессов

Proline Promass A — самый легкий датчик для самых малых значений расхода

Изображение кориолисового расходомера Proline Promass A 500 / 8A5C для гигиенических областей применения ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 для гигиенических областей применения

Изображение кориолисового расходомера Proline Promass A 500 / 8A5C для эксплуатации в морских условиях ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 для эксплуатации в морских условиях

Кориолисовый принцип измерения расхода

Точный однотрубный расходомер для сверхмалых значений расхода в раздельном исполнении, до 4 входных/выходных сигналов

Компактный прибор Promass A идеально подходит для непрерывного контроля за процессом в областях применения с очень сложными условиями. Уникальная самодренируемая однотрубная система обеспечивает точное измерение жидкостей и газов при очень малых значениях расхода и высоком давлении. Оснащенный инновационным преобразователем в раздельном исполнении расходомер Promass 500 обладает максимальной гибкостью при установке и безопасен при эксплуатации в жестких условиях. Технология Heartbeat обеспечивает надежность измерения и поверки.
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
  • Краткие характеристики

    • Макс. погрешность измерения

      Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
      Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
      Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

    • Диапазон измерения

      0...450 кг/ч (0...16,54 фунт/мин)

    • Диапазон температур продукта

      -50...205 °C

    • Макс. рабочее давление

      430,9 бар (6250 psi)

    • Смачиваемые материалы

      Измерительная трубка: нержавеющая сталь, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

please wait Loading alternative products

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Экономия места при монтаже — компактный легкий датчик

    • Высочайшее качество прибора — самодренируемое исполнение измерительной трубы для трубопроводов любых размеров

    • Оптимальная безопасность процесса — стойкость к коррозийной окружающей среде и внутреннему...

  • Область применения

    • Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность

    • Подходит для измерения сверхмалых значений расхода в любых отраслях.

    Характеристики прибора

    • Номинальный диаметр: DN 1…4 (1/24"…1/8")

    • Рабочее...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Accurate single-tube flowmeter for lowest flow rates, as remote version with up to 4 I/Os.
    Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries.

  • Функции датчика

    Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging.
    Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Встроенная имитационная самоповерка – технология Heartbeat.
    Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: нержавеющая сталь, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...450 кг/ч (0...16,54 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    430,9 бар (6250 psi)

  • Диапазон температур продукта

    -50...205 °C

  • Диапазон окружающей температуры

    -40...60 °C

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X

    Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69.

    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)

    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока

    100...230 В перем. тока

    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, применим для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A, cGMP

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Accurate single-tube flowmeter for lowest flow rates, as remote version with up to 4 I/Os.
    Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries.

  • Функции датчика

    Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging.
    Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Встроенная имитационная самоповерка – технология Heartbeat.
    Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: нержавеющая сталь, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...450 кг/ч (0...16,54 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    430,9 бар (6250 psi)

  • Диапазон температур продукта

    -50...205 °C

  • Диапазон окружающей температуры

    -40...60 °C

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X

    Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69.

    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)

    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока

    100...230 В перем. тока

    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, применим для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A, cGMP

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Accurate single-tube flowmeter for lowest flow rates, as remote version with up to 4 I/Os.
    Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries.

  • Функции датчика

    Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging.
    Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Встроенная имитационная самоповерка – технология Heartbeat.
    Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: нержавеющая сталь, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...450 кг/ч (0...16,54 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    430,9 бар (6250 psi)

  • Диапазон температур продукта

    -50...205 °C

  • Диапазон окружающей температуры

    -40...60 °C

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X

    Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69.

    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)

    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока

    100...230 В перем. тока

    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, применим для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A, cGMP

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • 31
  • 47
  • 36
  • 33
  • 39
  • 34
  • 37
  • 46
  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323075

      Соед.клемма, опция A, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол..

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323076

      Соед.клемма, опция B, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 2x соед.клеммы 2-пол.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Соед.клемма, опция C, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол.

    • Nr 45 Order code 71323077

      Клемма, опция A, 500 цифр., безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюм./поликарбонат, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 1x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 3-пол., 1x соед.клемма 4-пол., 1x соед.клемма 6-пол.

    • Nr 45 Order code 71323078

      Клемма, опция B, 500 цифр., Безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/поликарбонат, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 1x соед.клемма 3-пол., 1x соед.клемма 4-пол., 1x соед.клемма 6-пол.

    • Nr 45 Order code 71327820

      Клемма, опция C, 500 цифр., Безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/поликарбонат, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 1x клемма 2-пол., 1x клемма 3-пол., 1x клемма 4-пол., 1x клемма 6-пол.

  • 44
  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Крышка, смотр.стекло, алюм.,Безоп./Exde

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, смотровое окошко,кольц.уплотнение 110.7x3.53, резина HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Крышка,стекло, алюм., -50oC,безоп./Exde

      Применение: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюм. крышка, смотровое стекло, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323020

      Крышка, смотровое стекло, алюм., Exd

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое стекло, упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Крышка, смотр. окошко, алюм., -50oC, Exd

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое окошко, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323024

      Крышка, смотровое окошко, литье, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, смотровое окошко, упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Крышка, смотр. окошко, литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, смотровое окошко, Упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Прокладка крышки, смотр.стекло/заглушка

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм./литой. Состоит из: 10x упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Прокл.крышки,смотр.окно/заглушка,-50oC

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм./литой, Состоит из: упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Крышка, отсек электр., алюм., Ex

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Крышка, отсек электр., алюм.,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323034

      Крышка, отсек электр., литая, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, литой корпус преобразователя, Ex. Состоит из: литая крышка,упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Крышка, отсек электр.,литая,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая,упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Прокладка крышки, отсек электр.,Ex

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, литой/алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: 10x упл.колец 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Прокл.крышки,электр.отсек,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, алюминиевый/литой корпус преобразователя, Ex. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 23
    • Nr 23 Order code 71323038

      Крышка, монтаж на стену, алюминий, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: крышка алюминиевая, упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Крышка, монтаж на стену, алюм, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323040

      Крышка, монтаж на стену, литой, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323041

      Крышка, монтаж на стену,литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, преобразователь с монтажом на стену, Ex, cотсек для подключений. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 75
    • Nr 75 Order code 71323042

      Прокл.крышки, монтаж на стену, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, Алюминиевый/литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: 10x упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Прокл. крышки, монт.на стену, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый/литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71384170

      Крышка, алюм.,Promag 400(C),500 цифр.

      Применение: Promag 400(C) = индекс поколения C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., корпус преобразователя алюм. Состоит из: крышка алюм. в комплекте Упл.кольцо 196,40x3,53 HNBR, по умолчанию и -50oC/-58oF, провод и фикс.болт 1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71408508

      Крышка, поликарбонат, 500 цифровой

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., корпус преобразователя из поликарбоната. Состоит из: Крышка из поликарбоната в сборе, упл.кольуо 196,44x3,53 VMQ, по умолч. и -50oC/-58oF, провод с зажимным винтом 1,5x150.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71278078

      Прокладки крышки, алюм.,400(C),500 цифр.

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., корпус преобразователя алюм. Состоит из: 10x упл.кольцо 196,40x3,53 HNBR, по умолчанию и -50oC/-58oF.

    • Nr 70 Order code 71278077

      Набор 10 прокл. крышки,поликарб.

      Применение: Promag 400(C), Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифровой, с корпусом из поликарбоната. Состоит из: 10x уплот.колец 196,44x3,53 VMQ.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Крышка, раздел.исполн.,алюминий

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass цифровой, присоединение сенсора к датчику. Состоит из: Крышка алюминиевая, с покрытием, уплотнительное кольцо 113,90x3,53 NBR.

    • Nr 24 Order code 71323050

      Крышка, разд.исполнение, алюм., -50oC

      Применение: Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка алюминиевая, упл.кольцо 113,90x3,53 FVMQ, -50oC/- 58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323051

      Прокладки корпуса, раздельн., алюминий

      Применение: Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 113,90x3,53 HNBR для крышки, прокладка EPDM для соединения корпус/сенсор.

    • Nr 73 Order code 71323052

      Прокладки корпуса, раздел., алюм., -50oC

      Применение: Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: Упл.кольцо 113,90x3,53 FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, прокладка FVMQ для корпуса/сенсора, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323053

      Крышка, раздельн., нерж.сталь 1.4301

      Применение: Promass 500, Promag/Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка из нерж.стали 1.4301, прокладка EPDM для крышки.

    • Nr 24 Order code 71323054

      Крышка,раздельн.,нерж.сталь 1.4301,-50oC

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка из нерж.стали 1.4301, прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323057

      Прокладки корпуса, раздельн., нерж.сталь

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр., присоед. сенсора к корпусу. Состоит из: прокладка EPDM для крышки, прокладка EPDM для соединения корпус/сенсор.

    • Nr 73 Order code 71323058

      Прокл.корпуса, раздел.,нерж.сталь,-50oC

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифровой, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, прокладка FVMQ для корпуса/сенсора, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71185793

      Крышка ультракомп. из нерж. стали 1.4301

      Область применения: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 цифровой, присоединение сенсора к корпусу. Комплект поставки: Крышка из нержавеющей стали 1.4301. Прокладка EPDM для крышки.

    • Nr 24 Order code 71323060

      Крышка, ультра-компакт., 1.4301, -50oC

      Применение: Promass 500 цифр., присоед. сенсора к корпусу. Состоит из: крышка нерж.сталь 1.4301, прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71185799

      Упл. корпуса. ультракомпактн. нерж сталь

      Применение: Promass 100, Promass 500 цифр., соединение сенсора и корпуса. Состоит из: прокладка EPDM для крышки, прокладка EPDM для корпуса/сенсора.

    • Nr 73 Order code 71323062

      Прокладка корпуса, ультра-комп., -50oC

      Применение: Promass 500 цифровой, подключение сенсора к корпусу из нерж.стали. Состоит из: прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, прокладка FVMQ для корпуса/сенсора, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323063

      Крышка, раздельное исполнение, литая, Ex

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., присоед.сенсора к корпусу. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71323064

      Крышка, разд.исполн., литая, -50oC, Ex

      Применение: Promass 500, Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка литая, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323065

      Прокладки корпуса, раздельн., литой, Ex

      Применение: Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR для крышки, упл.кольцо 88,50x3,53HNBR для соед. корпус/сенсор

    • Nr 73 Order code 71323066

      Прокладки корпуса,разд.исп,лит.,-50oC,Ex

      Применение: Promass 500, Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ для соед. корпус/сенсор -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Соед.прокладка, Promass 300/500

      Применение: Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300,Корпус преобразователя/сенсор или корпус преобразователя/монтаж на стену. Состоит из: 5x упл.колец 88,50x3,53 HNBR для соединения.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Внутр.прокладки,Promass 300/500,-50oC

      Применение: Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Корпус преобразователя/сенсора или корпус преобразователя/монтаж на стену. Состоит из: Упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ для соединения -50oC/-58oF.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71323081

      Защитная крышка, опция A,300/500,Ex

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: Защитная крышка отсека для подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Защитная крышка, опция B,300/500,Ex

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: Защитная крышка отсека подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Фиксирующий зажим, болт

      Применение: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Корпус сенсора: Promag 400(C), (C) = индекс генерации C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр. Состоит из: зажим крышки, болт M4x16.

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Защита дисплея, Promag 400(C)/500 цифр.

      Применение: Promag 400(C) = индекс поколения C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., корпус преобразователя алюм. Состоит из: защита дисплея 1.4301, монтажные материалы.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343504

      Крышка для защиты от погодных условий

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифровой, корпус преобразователя. Состоит из: защита от атмосферных явлений 4404.

    • Nr 87 Order code 71343505

      Крышка для защиты от погодных условий

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя. Состоит из: крышка для защиты от погодных условий 4404, материалы для монтажа.

Загрузки