Расходомер массовый
Promass O 100

Proline Promass O 100 / 8O1B для нефтяной и газовой промышленности ©Endress+Hauser

Proline Promass O 100 для нефтяной и газовой промышленности

Веб-сервер Proline

Кориолисовый принцип измерения расхода

Надежный расходомер для работы при высоком давлении с компактным преобразователем

Promass O предназначен для сверхточного измерения расхода жидкостей и газов при высоком рабочем давлении в нефтяной и газовой промышленности. Сенсор подходит для применения на плавучих установках и обладает стойкостью к коррозионному растрескиванию при напряжениях. Оснащенный инновационным компактным преобразователем расходомер Promass O 100 обладает максимальной гибкостью при установке. Технология Heartbeat обеспечивает постоянную безопасность процессов.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Максимальная безопасность – высочайшая стойкость к коррозионному растрескиванию при напряжениях

    • Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

    • Простая установка – не требуются прямые участки до и...

  • Область применения

    • Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

    • Для высочайшей точности измерения в условиях высокого давлени, подходит для применения на плавучих установках.

    Характеристики устройства

    • Измерительные трубки из...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Надежный расходомер с возможностью работы в областях применения с высоким давлением со сверхкомпактным преобразователем. Для высочайшей точности измерения в условиях высокого давления; подходит для применения на береговых/плавучих установках.

  • Функции датчика

    Максимальная безопасность — высочайшая стойкость к растрескиванию, вызываемому коррозией при напряжениях. Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка в 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Рабочее давление до PN 250 (класс 1500).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь — полная функциональность при небольших габаритах. Быстрая настройка и локальное управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самоповерка – функция Heartbeat Technology. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 80...150 (3...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Присоединение: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход (таблицы API), эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандарт), 0,05% (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...800 000 кг/ч (0...29 400 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250/класс 1500

  • Диапазон температур продукта

    –40...+205 °C (–40...+401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50....+60 °C (-58 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления
    Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick, EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой поверке согласно ISO 9001:2008, раздел 7.6. a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR

    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Прочный расходомер для работы при высоком давлении, со сверхкомпактным преобразователем. Для высочайшей точности измерения в условиях высокого давления; подходит для применения на береговых/плавучих установках.

  • Функции датчика

    Максимальная безопасность – высочайшая стойкость к растрескиванию, вызываемому коррозией при напряжениях. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка: 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Рабочее давление до PN 250 (класс 1500)

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах. Быстрая локальная настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 80...150 (3...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Соединение: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход (таблицы API), приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандартный вариант), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...800000 кг/ч (0...29400 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250, класс 1500

  • Диапазон температур продукта

    –40...+205 °C (–40...+401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    Доступна установка 4-строчного дисплея с подсветкой (без локального управления)
    Возможна настройка посредством веб-браузера и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материалы 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Надежный расходомер с возможностью работы в областях применения с высоким давлением со сверхкомпактным преобразователем. Для высочайшей точности измерения в условиях высокого давления; подходит для применения на береговых/плавучих установках.

  • Функции датчика

    Максимальная безопасность — высочайшая стойкость к растрескиванию, вызываемому коррозией при напряжениях. Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка в 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Рабочее давление до PN 250 (класс 1500).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь — полная функциональность при небольших габаритах. Быстрая настройка и локальное управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самоповерка – функция Heartbeat Technology. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 80...150 (3...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750) Присоединение: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)
    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение:

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход (таблицы API), эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандарт), 0,05% (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...800 000 кг/ч (0...29 400 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250/класс 1500

  • Диапазон температур продукта

    –40...+205 °C (–40...+401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50....+60 °C (-58 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления
    Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, LH/BV сертификат

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR

    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification