Teqwave F – Device with surface acoustic wave technology

Picture of concentration measuring device Teqwave F for real-time liquid analysis in pipes ©Endress+Hauser

Teqwave F – Concentration measuring device for real-time liquid analysis in pipes

Smart, flexible inline device for concentration measurement – individually for your process

Teqwave F is ideal for real-time liquid analysis in pipes, particularly in skids. Equipment manufacturers and end customers value the inline device for its accurate in situ concentration measurement. Teqwave reduces the operational expenditure by monitoring up to four measuring parameters at once. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs: You can individually define and extend your application range by use of the flexible app concept.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis

    • Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling

    • Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor

    • Cost-saving – fewer measuring points due to...

  • Область применения

    • The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected

    • Continuous concentration measurement of liquids in pipes

    Device properties

    • Accurate and pressure-resistant

    • Nominal diameter: DN 8 to 25 (3/8 to 1")

    • Industry-...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Ультразвуковое измерение концентрации

  • Заголовок для изделия

    Интеллектуальное гибкое устройство для измерения концентрации, встроенная версия — индивидуально для вашего процесса. Простой и эффективный анализ жидкости на месте в реальном времени. Непрерывное измерение концентрации жидкостей в трубах.

  • Функции датчика

    Полная прозрачность — непрерывный контроль качества продукции без отбора проб. Высочайший уровень безопасности процессов — надежные измерения с помощью долговечного датчика, не требующего техобслуживания. Экономия расходов — меньше точек измерения процесса благодаря многопараметрическому измерению. Точный и стойкий к давлению. Номинальный диаметр: DN 8...25 (³⁄₈...1").

  • Особенности преобразователя

    Индивидуальное использование — инновационная концепция приложения, легко расширяемая для изменения задач измерения.. Упрощенное управление процессом — удобство в работе и понятная визуализация статуса. Резервное копирование данных — встроенное хранение данных по измеренным значениям до 7,5 лет. Прочная и удобная установка через DIN-рейку. 3,5-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей или светодиодная индикация.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8 (3/8“) ... DN 25 (1“)

  • Измеряемые параметры

    Концентрация, плотность, скорость звука, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Плотность: ±0,01 г/см³
    Температура: ±0,5K
    Скорость звука: 2 м/с

  • Диапазон измерения

    Концентрация в соответствии с таблицей данных приложения о концентрации, максимум от 0 до 100%

    Скорость звука от 600 до 2000 м/с

    Таблица данных приложения о температуре и концентрации, от 0 до +100 °C (от 32 до +212 °F)

    Плотность от 0,7 до 1,5 г/см³

  • Макс. рабочее давление

    макс. 16 бар при 20 °C (232 psi при 68 °F)

  • Диапазон температур продукта

    0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь V4A 1.4571

  • Степень защиты

    Датчик: IP68 (с подключенным кабелем), IP66 (без разъема кабеля)
    Преобразователь: IP40

  • Дисплей/Настройка

    Светодиодный индикатор состояния
    Цветной сенсорный TFT-дисплей

  • Выходные сигналы

    4-20 мА/Modbus TCP

  • Источник питания

    Пост. ток 24 В (18...35 В)

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение