Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Teqwave I – Device with surface acoustic wave technology

Photo of concentration measuring device Teqwave I for accurate real-time liquid analysis in vessels ©Endress+Hauser

Teqwave I – Concentration measuring device for accurate real-time liquid analysis in vessels

Smart, flexible insertion device for concentration measurement – individually for your process

The insertion measuring device Teqwave I was developed for accurate real-time liquid analysis in vessels and larger pipes. Dedicated to in situ concentration measurement, Teqwave monitors up to four measured values and thus reduces operational expenditure of a skid. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs: You can individually define and extend your application range by use of the flexible app concept.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis

    • Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling

    • Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor

    • Cost-saving – fewer measuring points due to...

  • Область применения

    • The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected

    • Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.

    Device properties

    • Accurate and independent of flow profile

    • Insertion length: 180...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Ультразвуковое измерение концентрации

  • Заголовок для изделия

    Интеллектуальное гибкое устройство для измерения концентрации, врезное исполнение — индивидуально для вашего процесса. Простой и эффективный анализ жидкости на месте в реальном времени. Непрерывное измерение концентрации жидкостей в сосудах или больших трубах.

  • Функции датчика

    Полная прозрачность — непрерывный контроль качества продукции без отбора проб. Высочайший уровень безопасности процессов — надежные измерения с помощью долговечного датчика, не требующего техобслуживания. Экономия расходов — меньше точек измерения процесса благодаря многопараметрическому измерению. Точное и независимое измерение профиля потока. Погружная длина: 180 мм (7") или 500 мм (20").

  • Особенности преобразователя

    Индивидуальное использование — инновационная концепция приложения, легко расширяемая для изменения задач измерения.. Упрощенное управление процессом — удобство в работе и понятная визуализация статуса. Резервное копирование данных — встроенное хранение данных по измеренным значениям до 7,5 лет. Прочная и удобная установка через DIN-рейку. 3,5-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей или светодиодная индикация.

  • Диапазон номинальных диаметров

    Погружная длина: 180 мм (7") или 500 мм (20")

  • Измеряемые параметры

    Концентрация
    Плотность
    Скорость звука
    Температура

  • Макс. погрешность измерения

    Плотность: ±0,01 г/см³
    Температура: ±0,5 K
    Скорость звука: 2 м/с

  • Диапазон измерения

    Концентрация в соответствии с таблицей данных приложения о концентрации, максимум от 0 до 100%

    Скорость звука от 600 до 2000 м/с

    Таблица данных приложения о температуре и концентрации, от 0 до +100 °C (от 32 до +212 °F)

    Плотность от 0,7 до 1,5 г/см³

  • Макс. рабочее давление

    макс. 16 бар при 20 °C (232 psi при 68 °F)

  • Диапазон температур продукта

    0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    0 ... +50 °C (32 ... 122 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь V4A 1.4571

  • Степень защиты

    Датчик: IP68 (с подключенным кабелем), IP66 (без разъема кабеля)
    Преобразователь: IP40

  • Дисплей/Настройка

    LED индикатор состояния
    Цветной сенсорный TFT-дисплей

  • Выходные сигналы

    4-20 мА/Modbus TCP

  • Источник питания

    Пост. ток 24 В (18...35 В)

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение