Teqwave T – Device with surface acoustic wave technology

Picture of portable concentration measuring device Teqwave T for temporary in situ liquid analysis ©Endress+Hauser

Teqwave T – Portable concentration measuring device for temporary in situ liquid analysis

Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement – individually for your process

The portable Teqwave T offers the most flexible application possibilities for temporary in situ liquid analysis in your plant or laboratory. With just one device, you can monitor concentration values at various measuring points and thus maximize your product quality at minimum operational expenditure. The mobile transmitter with its customizable app concept and the pre-configured measuring points allows you to use Teqwave T perfectly matched to your production needs.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Easy, fast and efficient – real-time in situ liquid analysis

    • Versatile applications – one device for changing tasks

    • Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor

    • Cost-saving – surveillance of product quality without...

  • Область применения

    • The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected

    • Temporary concentration measurement of liquids at various measuring points in plant & laboratory

    Device properties

    • Accurate and independent of flow profile

    • ...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Ультразвуковое измерение концентрации

  • Заголовок для изделия

    Интеллектуальное гибкое решение для мобильного измерения концентрации – настройка под индивидуальные особенности процесса. Простой, быстрый и эффективный анализ жидкости на месте в реальном времени. Временное измерение концентрации жидкостей в различных точках измерения на производстве и в лаборатории.

  • Функции датчика

    Универсальные применения — одно устройство для разных задач. Высочайший уровень промышленной безопасности — надежные измерения с помощью долговечного датчика, не требующего техобслуживания. Экономия затрат — контроль качества продукции без отбора проб. Точное и независимое измерение профиля потока. Погружная длина: 180 мм (7").

  • Особенности преобразователя

    Индивидуальное использование — инновационная концепция приложения, легко расширяемая для изменения задач измерения.. Быстрое и удобное управление без специальных знаний в метрологии – заранее настроенные точки измерения. Эффективный мониторинг предприятия – до 8 часов работы в мобильном режиме без внешнего питания. Прочный переносной преобразователь с литий-ионным аккумулятором 2300 мАч. Большой цветной дисплей с 4 клавишами управления.

  • Диапазон номинальных диаметров

    Погружная длина: 180 мм (7")

  • Измеряемые параметры

    Концентрация
    Температура
    Скорость звука

  • Макс. погрешность измерения

    Плотность: ±0,01 г/см³
    Температура: ±0,5 K
    Скорость звука: 2 м/с

  • Диапазон измерения

    Концентрация в соответствии с таблицей данных приложения о концентрации, максимум от 0 до 100%
    Скорость звука от 600 до 2000 м/с
    Таблица данных приложения о температуре и концентрации от 0 до +100 °C (от 32 до +212 °F)
    Плотность от 0,7 до 1,5 г/см³

  • Диапазон температур продукта

    0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Датчик: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
    Преобразователь: 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь V4A 1.4571

  • Степень защиты

    Датчик: IP68 (с подключенным кабелем), IP66 (без разъема кабеля)
    Преобразователь: IP40

  • Дисплей/Настройка

    3,5-дюймовый TFT-дисплей с 4 рабочими клавишами

  • Источник питания

    Литий-ионный аккумулятор емкостью 2300 мАч)

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение