
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (стандартный вариант): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйм/с)
Объемный расход (опция) ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с) -
Диапазон измерения
0,06 дм³/мин... 600 м³/ч (0,015 ... 2650 гал/мин)
-
Диапазон температур продукта
–20...+150 °C (–4...+302 °F)
-
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 150, 20K
-
Смачиваемые материалы
Футеровка: PFA
Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина
Присоединения к процессу: нержавеющая сталь, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC
Уплотнения: уплотнительное кольцо(EPDM, FKM, Kalrez), стерильная фасонная запайка (EPDM, FKM, силикон)
Кольцевое заземление: нержавеющая сталь, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал
Область применения
Promag H - лучший датчик для гигиенических применений с высочайшими требованиями в пищевой и фармацевтической отрасли. Ультра-компактный преобразователь обеспечивает высокую производительность на минимальном пространстве для монтажа и гарантирует беспроблемную системную интеграцию, что делает Promag H 100 оптимальным выбором для специалистов по системной интеграции, производителей модульного и комплектного оборудования. Технология Heartbeat обеспечивает безопасность процесса и соответствие нормативным требованиям в любой момент времени.
На точность двунаправленного электромагнитного принципа измерения не влияет давление, температура и профиль потока. Разработан для требовательных применений в пищевой и фармацевтической промышленности.
Технические характеристики
Встроенный датчик температуры
Корпус сенсора из нержавеющей стали (3-A, EHEDG)
Возможность CIP/SIP очистки
Прочный, сверхкомпактный корпус преобразователя
Высокий класс защиты: IP69
Преимущества
Многопараметрическое измерение расхода, температуры и проводимости
Концепция гибкой установки - широкий выбор гигиенических присоединений к процессу.
Энергосберегающее измерение расхода - благодаря полнопроходной конструкции сенсора отсутствует потеря давления
Компактный трансмиттер – полная функциональность при малых размерах
Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер
Встроенная поверка – технология Heartbeat
-
Не требует технического обслуживания благодаря отсутствию движущихся частей
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
Принцип измерения
Электромагнитные расходомеры
-
Заголовок для продукта
Расходомер для очень малых значений расхода, со сверхкомпактным преобразователем.
Многопараметрическое измерение расхода, температуры и проводимости.
Предназначен для областей применения с повышенными требованиями в пищевой (производство продуктов питания и напитков) и биологической промышленности. -
Функции датчика
Концепция гибкой установки – широкий выбор гигиенических присоединений к процессу. Энергоэффективное измерение расхода – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Не требует технического обслуживания - подвижные части отсутствуют.
Встроенное измерение температуры. Корпус датчика из нержавеющей стали (3-A, EHEDG). Смачиваемые материалы с возможностью очистки CIP и SIP. -
Особенности преобразователя
Компактный преобразователь – полная функциональность при малых размерах. Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокая степень защиты: IP69. Доступен локальный дисплей. -
Диапазон номинальных диаметров
DN 2... 150 (¹⁄₁₂ ..6")
-
Смачиваемые материалы
Футеровка: PFA
Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина
Присоединения к процессу: нержавеющая сталь, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC
Уплотнения: уплотнительное кольцо(EPDM, FKM, Kalrez), стерильная фасонная запайка (EPDM, FKM, силикон)
Кольцевое заземление: нержавеющая сталь, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал -
Измеряемые параметры
Объемный расход, температура, электропроводность, массовый расход, скорректированный объемный расход, скорректированная электропроводность
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (стандартный вариант): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйм/с)
Объемный расход (опция) ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с) -
Диапазон измерения
0,06 дм³/мин... 600 м³/ч (0,015 ... 2650 гал/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 150, 20K
-
Диапазон температур продукта
–20...+150 °C (–4...+302 °F)
-
Диапазон окружающей температуры
-40....+60 °C (-40 ... +140 °F)
-
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), коррозионно-устойчивый
-
Материал корпуса преобразователя
Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304) -
Степень защиты
Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Опция: IP69 -
Дисплей/Настройка
4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления
Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО -
Выходные сигналы
4...20 мА HART (активный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) -
Входные сигналы
Нет
-
Цифровая связь
HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFINET IO
-
Источник питания
20...30 В пост. тока
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, EAC
-
Безопасность изделия
CE, C-Tick
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Heartbeat Verification: Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV) -
Морские сертификаты и нормативы
Сертификат LR, Сертификат DNV GL, Сертификат ABS, сертификат BV
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, футеровка и уплотнения в соответствии с FDA, cGMP
Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы