Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Расходомер электромагнитный
Promag P 100

Proline Promag P 100 ©Endress+Hauser

Расходомер для максимальных рабочих температур с сверхкомпактным преобразователем

Promag P позволяет измерять расход высококоррозийных жидкостей при высоких рабочих температурах в химических и технологических процессах. В сочетании с самым компактным корпусом преобразователя, доступным на сегодняшний день, расходомер отличается гибкостью интеграции и высокой производительностью при незначительных габаритах. Его приспособленность к применению в условиях ограниченного места делает этот расходомер оптимальным выбором для специалистов по системной интеграции, производителей комплектного и модульного оборудования.

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

  • Краткие характеристики

    • Макс. погрешность измерения

      Объемный расход (стандартное исполнение): ±0,5 % ИЗМ± 1 мм/с (0,04 дюйма/с)
      Объемный расход (опция): ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйма/с

    • Диапазон измерения

      4 дм³/мин...9600 м³/ч (1...44000 гал/мин)

    • Диапазон температур продукта

      Материал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F)
      Материал футеровки PFA высокотемпературное исполнение: –20...+180 °C (–4...+356 °F)
      Материал футеровки PTFE: -40...+130 °C (-40...+266 °F)

    • Макс. рабочее давление

      PN 40, класс 300, 20K

    • Смачиваемые материалы

      Футеровка: PFA, PTFE
      Электроды: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина; титан
      Duplex 1.4462 (UNS S31803)

please wait Loading alternative products

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Разнообразное применение - большой выбор смачиваемых материалов

    • Энергосберегающее измерение расхода - благодаря полнопроходной конструкции сенсора отсутствует потеря давления

    • Компактный преобразователь – полная функциональность при малых размерах

    • Быстрая...

  • Область применения

    На двунаправленное измерение не влияет давление, температура и профиль потока.
    Расходомер Proline Promag P 100 предназначен для применения в химической и обрабатывающей промышленности с коррозийными жидкостями и высокими температурами среды.

    ...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Электромагнитные расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Расходомер для самых высоких рабочих температур со сверхкомпактным преобразователем.
    Предназначен для применения в агрессивных жидкостях и высокотемпературных средах..

  • Функции датчика

    Разнообразие областей применения - широкий выбор смачиваемых материалов
    . Энергоэффективное измерение расхода – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Не требует технического обслуживания - подвижные части отсутствуют.
    Номинальный диаметр: макс. DN 600 (24"). Все распространенные сертификаты по взрывозащищенному исполнению. Футеровка из PTFE или PFA.

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь – полная функциональность при малых размерах. Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
    Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Доступен локальный дисплей.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15 ... 600 (½... 24")

  • Смачиваемые материалы

    Футеровка: PFA, PTFE
    Электроды: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина; титан

    Duplex 1.4462 (UNS S31803)

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, электропроводность, массовый расход, скорректированный объемный расход, скорректированная электропроводность

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (стандартное исполнение): ±0,5 % ИЗМ± 1 мм/с (0,04 дюйма/с)
    Объемный расход (опция): ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйма/с

  • Диапазон измерения

    4 дм³/мин...9600 м³/ч (1...44000 гал/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Материал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F)
    Материал футеровки PFA высокотемпературное исполнение: –20...+180 °C (–4...+356 °F)
    Материал футеровки PTFE: -40...+130 °C (-40...+266 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Материал фланца – углеродистая сталь: –10...+60 °C (+14...+140 °F)
    Материал фланца – нержавеющая сталь: -40....+60 °C (-40 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    DN 15 ... 300 (½... 12") AlSi10Mg, с покрытием
    DN 350...600 (14...24"): Углеродистая сталь с защитным лаком

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Доступна установка 4-строчного дисплея с подсветкой (без локального управления)
    Возможна настройка посредством веб-браузера и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO

  • Другие сертификаты и нормативы

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS, BV, LR, DNV GL, BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    Сертификат на использование в питьевой воде: ACS, NSF 61

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification