Расходомер электромагнитный
Promag P 200

Электромагнитный расходомер — Proline Promag P 200 ©Endress+Hauser

Электромагнитный принцип измерения расхода

Концепция управления данными HistoROM

Расходомер для самых высоких рабочих температур с уникальной технологией питания по сигнальной цепи

Promag P разработан для измерения коррозийных сред при высоких температурах в химических и общепромышленных процессах. Благодаря уникальной технологии питания по сигнальной цепи датчик Promag P 200 обеспечивает экономичную и простую интеграцию в существующие инфраструктуры. Благодаря искробезопасному исполнению (Ex ia) датчик гарантирует наивысший уровень эксплуатационной безопасности во взрывоопасных зонах. Технология Heartbeat обеспечивает постоянную безопасность процесса.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Универсальное применение — большое разнообразие смачиваемых материалов

    • Энергосберегающее измерение расхода — благодаря полнопроходной конструкции отсутствует потеря давления

    • Не требует технического обслуживания — нет движущихся частей

    • Удобное подключение...

  • Область применения

    • Измерение производится в двух направлениях и на него практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость

    • Разработан для измерения коррозийных сред при высоких температурах в химических и общепромышленных процессах

    Характеристики устройства

    • Номинальный диаметр до DN 200 (8")

    • Сертификаты взрывозащиты

    • Футеровка из PTFE или PFA

    • Технология питания по...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Электромагнитные расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер для самых высоких рабочих температур с уникальной технологией питания по сигнальной цепи. Используется в химических и технологических процессах с коррозийными жидкостями и при высоких рабочих температурах.

  • Функции датчика

    Универсальная применимость – широкое разнообразие смачиваемых материалов. Энергосберегающее измерение расхода – отсутствует потеря давления благодаря сужению поперечного сечения. Нет подвижных частей, техническое обслуживание не требуется. Номинальный диаметр до DN 200 (8"). Имеются все распространенные сертификаты по взрывозащищенному исполнению.

  • Особенности преобразователя

    Удобное подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея. Встроенные функции верификации – технология Heartbeat. Технология питания по сигнальной цепи. Прочный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15...200 (½...8")

  • Смачиваемые материалы

    Футеровка: PFA; PTFE

    Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход ±0,5 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с)

  • Диапазон измерения

    4 дм³/мин... 1100 м³/ч (1...4850 гал/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Материал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F)

    Материал футеровки PTFE: -40...+130 °C (-40...+266 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Материал фланца – углеродистая сталь: –10...+60 °C (+14...+140 °F)
    Материал фланца – нержавеющая сталь: –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    AlSi10Mg, с покрытием

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)

    Настройка посредством местного дисплея и управляющего ПО

    Возможно использование выносного дисплея

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)

    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    18...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/релейным выходом или без него)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, JPN

  • Другие сертификаты и нормативы

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN, PED

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    Разрешения на применение с питьевой водой: ACS, NSF 61

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Загрузки