
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (стандартное исполнение): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйма/с)
Объемный расход (опция): ±0,2 % ИЗМ ± 2 м/с (0,08 дюйма/с), Линейная погрешность -
Диапазон измерения
9 дм³/мин... 162 000 м³/ч (2,5 гал/мин... 100000 гал/мин)
-
Диапазон температур продукта
Материал футеровки твердая резина: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
Материал футеровки полиуретан: -20....+50 °C (-4 ... +122 °F)
Материал футеровкиl PTFE: –20 ... +90 °C (–4 ... +194 °F) -
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
-
Смачиваемые материалы
Футеровка: Твердая резина : 0 ... +80 °C (+32 ...+176 °F)
Футеровка: полиуретан: 20 ...+50 °C (–4 ... +122 °F)
Футеровка: PTFE: –20 ... +90 °C (–4 ... +194 °F)
Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал
Область применения
Наличие международных сертификатов на использование в коммерческом учете, а также для работы с питьевой водой позволяет применять Promag W в широком диапазоне применений. Прибор поставляется как в компактном, так и в раздельном исполнении. Promag W 400 сокращает трудозатраты и издержки благодаря широкой функциональности его преобразователя, оптимизированного для применения в водоочистке/водоотведении. А технология Heartbeat обеспечивает постоянное соответствие нормам и безопасность процесса.
Измерение производится в двух направлениях, и на него практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость
Оптимизирован для измерения параметров воды, в том числе питьевой и технологической, а также промышленных и бытовых сточных вод
Характеристики прибора
Сертификат на применение с питьевой водой
Класс защиты: IP68 (корпус типа 6P)
Сертифицирован для коммерческого учета по MI-001/OIML R49
Корпус преобразователя из прочного поликарбоната или алюминия
Доступ по беспроводной локальной сети (WLAN)
Встроенный журнал данных: мониторинг измеренных значений
Преимущества
Надежное измерение — точные измерения даже при отсутствии прямых участков до и после расходомера
Гибкая установка — сенсор с фиксированными или подвижными фланцами
Защита от коррозии по стандарту EN ISO 12944 для установки под землей или погруженным под воду на постоянной основ
Повышенная готовность предприятия — датчик полностью соответствует отраслевым требованиям
Безопасность эксплуатации — благодаря сенсорному дисплею и фоновой подсветке нет необходимости открывать прибор
Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения — встроенный веб-сервер
Встроенные функции самоповерки и диагностики — технология Heartbeat
Видео
-
Электромагнитный принцип измерения расхода
-
Представляем веб-сервер Proline
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
Принцип измерения
Электромагнитные расходомеры
-
Заголовок для продукта
Универсальный стандартный расходомер для водоснабжения и водоотведения.
Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss.
Ideal for water measurement, e.g. drinking water, utility water and industrial/municipal wastewater. -
Функции датчика
Гибкость применения – датчик с приварными или подвижными присоединениями к процессу. Application fitness – EN ISO 12944 corrosion protection for underground or underwater installation. Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements.
Сертификат на применение с питьевой водой. Степень защиты IP68 (защитная оболочка типа 6P). Approved for custody transfer to MI-001/OIML R49. -
Особенности преобразователя
Безопасная работа – прибор не требуется открывать благодаря дисплею с сенсорным управлением и фоновой подсветкой. Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Корпус преобразователя из прочного поликарбоната или алюминия. Доступ по беспроводной локальной сети (WLAN). Встроенный регистратор данных: мониторинг измеренных значений. -
Диапазон номинальных диаметров
DN 25...2400 (1...90")
-
Смачиваемые материалы
Футеровка: Твердая резина : 0 ... +80 °C (+32 ...+176 °F)
Футеровка: полиуретан: 20 ...+50 °C (–4 ... +122 °F)
Футеровка: PTFE: –20 ... +90 °C (–4 ... +194 °F)
Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал -
Измеряемые параметры
Объемный расход, проводимость, массовый расход
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (стандартное исполнение): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйма/с)
Объемный расход (опция): ±0,2 % ИЗМ ± 2 м/с (0,08 дюйма/с), Линейная погрешность -
Диапазон измерения
9 дм³/мин... 162 000 м³/ч (2,5 гал/мин... 100000 гал/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
-
Диапазон температур продукта
Материал футеровки твердая резина: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
Материал футеровки полиуретан: -20....+50 °C (-4 ... +122 °F)
Материал футеровкиl PTFE: –20 ... +90 °C (–4 ... +194 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Материал футеровки твердая резина: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
Материал футеровки полиуретан: -20...+50 °C (-4...+122 °F) -
Материал корпуса сенсора
DN 25 ... 300 (1 ... 12"): AlSi10Mg, с покрытием
DN 25 ... 2000 (1 ... 78"): углеродистая сталь с защитным лаком
Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием
Корпус клеммного отсека датчика (опция): поликарбонат -
Материал корпуса преобразователя
Поликарбонат; AlSi10Mg, с покрытием
-
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Сенсор, раздельное исполнение (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Сенсор, раздельное исполнение (опция): IP68, защитная оболочка типа 6P, с защитным покрытием
соответствует EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3
Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X -
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Возможная настройка посредством местного дисплея, Веб-браузера и управляющего ПО -
Выходные сигналы
3 выхода:
0‐20 мА/4‐20 мА HART (активный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Импульсный/частотный выход (пассивный)
Релейный выход (пассивный) -
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
-
Цифровая связь
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485
-
Источник питания
100…240 В перем. тока/24 В перем./пост. тока
-
Сертификаты на взрывозащиту
cCSAus
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
Коммерческий учет в соответствии с MI‐001 или OIML R49 (опциональный класс I в сочетании с прямым входным участком 0DN) -
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
Сертификат на использование в питьевой воде: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы