Измерение перепада давления

Непрерывное измерение уровня жидкостей с помощью преобразователя давления

Преобразователи перепада давления с пьезорезистивными датчиками давления и приварной металлической мембраной, электронные системы измерения перепада давления или датчики с разделительной диафрагмой используются в основном в перерабатывающей промышленности. Deltabar в сочетании с первичными элементами обеспечивает непрерывное измерение уровня жидкости, а также объемного или массового расхода. Преобразователь давления также можно использовать для контроля фильтрации. Ознакомьтесь с широким модельным рядом уровнемеров Deltabar и нажмите кнопку ниже.

Помимо устройств с силикиновой или разделительной мембраной для измерения диф.давления уровня и измерения расхода по перепаду давления, используются электронные системы перепада давления Deltabar, состоящие из двух датчиков и одного преобразователя. Датчик высокого давления измеряет гидростатическое давление. Датчик низкого давления измеряет давление над столбом жидкости. Уровень или перепад давления вычисляется в преобразователе с использованием этих двух цифровых значений.

Измерение перепада давления: Принцип действия

Тензорезистивный сенсор: Рабочее давление деформирует мембрану, и заполняющая жидкость передает давление на измерительный мост сопротивлений (полупроводниковая технология). Измеряется величина изменения выходного напряжения моста, определяемая давлением, затем выполняется ее обработка.

Разделительная диафрагма: Рабочее давление воздействует на мембрану разделительной диафрагмы и передается на мембрану датчика посредством заполняющей жидкости.

Первичные элементы: обратитесь в местный Центр продаж

Преимущества

  • Универсальный преобразователь диф.давления для измерения уровня, расхода и применения в фильтрах

  • Тензорезистивный сенсор с компактным присоединением заподлицо и гарантированной защитой от перегрузок

  • С выносными мембранами для рабочих температур -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)

  • Электронная система измерения перепада давления не имеет недостатков, присущих обычным механическим системам, что повышает доступность и надежность процесса. Кроме того, благодаря архитектуре и конструкции электронной системы измерения перепада давления минимизируются риски для безопасности