Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Расходомер электромагнитный
Promag E 100

Электромагнитный расходомер - Proline Promag E 100 ©Endress+Hauser

Электромагнитный принцип измерения

Презентация веб-сервера Proline

Бюджетный расходомер со сверхкомпактным преобразователем

Отлично зарекомендовавший себя сенсор для экономичного измерения проводящих жидкостей, Promag E, предназначен для базовых применений в химической и обрабатывающей промышленности. Его ультракомпактный преобразователь выдает полную производительность даже в самом ограниченном пространстве и обеспечивает "бесшовную" системную интерграцию, что делает Promag E 100 оптимальным выбором для производителей модульного оборудования и системных интеграторов. Технология Heartbeat помогает соблюдать нормативные требования и обеспечивать безопасность процесса в любой момент времени.
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
  • Краткие характеристики

    • Макс. погрешность измерения

      Объемный расход (стандартное исполнение): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйма/с)
      Объемный расход (опция): ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с)

    • Диапазон измерения

      4 дм³/мин... 9600 м³/ч (1 ... 44000 гал/мин)

    • Диапазон температур продукта

      -10...+110 °C (+14...+230 °F)

    • Макс. рабочее давление

      PN 40, класс 150, 20K

    • Смачиваемые материалы

      Футеровка: PTFE
      Электроды 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал

please wait Loading alternative products

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Бюджетный сенсор – оптимальное решение для базовых потребностей

    • Энергосберегающее измерение расхода - благодаря полнопроходной конструкции сенсора отсутствует потеря давления

    • Компактный преобразователь – полная функциональность при малых размерах

    • Быстрая...

  • Область применения

    • На двунаправленное измерение практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость

    • Разработан для базовых применений в химической и обрабатывающей промышленности.

    Характеристики прибора

    • Условный диаметр: макс.DN...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Электромагнитные расходомеры

  • Заголовок для продукта

    The economical flowmeter with an ultra-compact transmitter.
    Fully suitable for basic applications in the chemical and process industry.

  • Функции датчика

    Cost-effective sensor – ideal solution for basic requirements. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
    Nominal diameter: max. DN 600 (24"). Ex approvals for Zone 2. Liner made of PTFE.

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь - полная функциональность в ограниченном пространстве. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
    Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Доступен локальный дисплей.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15 ... 600 (½... 24")

  • Смачиваемые материалы

    Футеровка: PTFE
    Электроды 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, проводимость, массовый расход

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (стандартное исполнение): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйма/с)
    Объемный расход (опция): ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с)

  • Диапазон измерения

    4 дм³/мин... 9600 м³/ч (1 ... 44000 гал/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 150, 20K

  • Диапазон температур продукта

    -10...+110 °C (+14...+230 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    -10...+60 °C (+14...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    DN 15 ... 300 (½... 12") AlSi10Mg, с покрытием
    DN 350...600 (14...24"): Углеродистая сталь с защитным лаком

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления
    Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification