Расходомер электромагнитный
Promag H 500

Электромагнитный расходомер – Proline Promag H 500 для пищевой и фармацевтической промышленности. ©Endress+Hauser

Расходомер Proline Promag H 500 для пищевой и фармацевтической промышленности

Электромагнитный расходомер – Proline Promag H 500 для пищевой и фармацевтической промышленности. ©Endress+Hauser

Proline Promag H 500 для химической промышленности, в отрасли водоочистки и водоотведения

Электромагнитный принцип измерения расхода

Heartbeat Technology простыми словами (3'14")

Расходомер для гигиенических применений в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода-вывода

Promag H – лучший сенсор для гигиенического применения при строгих требованиях пищевой и фармацевтической промышленности. Оснащенный инновационным преобразователем в раздельном исполнении расходомер Promag H 500 обладает максимальной гибкостью в установке и безопасен при эксплуатации в сложных условиях. Технология Heartbeat непрерывно обеспечивает соответствие нормам и безопасность процесса.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Многопараметрическое измерение расхода, температуры и проводимости

    • Гибкая установка - различные варианты гигиеничных присоединений к процессу

    • Энергосберегающее измерение расхода - благодаря полнопроходной конструкции отсутствует потеря давления

    • Не...

  • Область применения

    • На двунаправленный принцип измерения практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость

    • Для требовательных областей применения в пищевой и фармацевтической промышленности.

    Характеристики прибора

    • Футеровка из PFA

    • ...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Электромагнитные расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Специальное решение для гигиенических областей применения, в раздельном исполнении, с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода.
    Многопараметрическое измерение: расход, температура, проводимость. Предназначен для областей применения с повышенными требованиями в пищевой и фармацевтической промышленности.

  • Функции датчика

    Концепция гибкой установки – множество гигиенических присоединений к процессу. Энергосберегающее измерение расхода – отсутствует потеря давления благодаря полнопроходной конструкции поперечного сечения. Нет подвижных частей, техническое обслуживание не требуется. Футеровка из PFA. Корпус датчика в исполнении из нержавеющей стали (3-A, EHEDG).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – широкий ассортимент произвольно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенные функции верификации – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода-вывода; гигиенический клеммный отсек датчика с защитой IP69. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 2...150 (¹⁄₁₂...6")

  • Смачиваемые материалы

    Футеровка: PFA
    Электроды: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина
    Присоединение к процессу: нержавеющая сталь, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC клейкий рукав
    Уплотнения: уплотнительное кольцо (EPDM, FKM, Kalrez), фасонная запайка (EPDM, FKM, silicone)
    Кольцевое заземление: нержавеющая сталь, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, температура, электропроводность, массовый расход, скорректированный объемный расход, скорректированная проводимость

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (стандартное исполнение): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйм/с)
    Объемный расход (опция) ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с)

  • Диапазон измерения

    0,06 дм³/мин...600 м³/ч (0,015 гал/мин...2650 гал/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 150, 20K

  • Диапазон температур продукта

    –20...+150 °C (–4...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), стойкость к коррозии

    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием

    Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4409 (CF3M), аналогично 316L

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Раздельное исполнение датчика (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Входной сигнал 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока/24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, Сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    EHEDG, 3-A, футеровка и уплотнения в соответствии с FDA и cGMP

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification