Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Расходомер электромагнитный
Promag H 300

Электромагнитный расходомер — Proline Promag H 300 ©Endress+Hauser

Proline Promag H 300 для пищевой и фармацевтической промышленности

Электромагнитный расходомер — Proline Promag H 300 ©Endress+Hauser

Proline Promag H 300 для химической промышленности и для очистки водопроводных и сточных вод

Электромагнитный расходомер Proline Promag H 300 для пищевой и фармацевтической промышленности ©Endress+Hauser

Электромагнитный принцип измерения расхода

Heartbeat Technology простыми словами (3'14")

Электромагнитный расходомер Proline Promag H 300 для пищевой и фармацевтической промышленности ©Endress+Hauser

Специализированный расходомер для гигиенических применений с удобным доступом к электронике компактного преобразователя

Promag H — лучший датчик для гигиенического применения при строгих требованиях пищевой и фармацевтической промышленности. В комплекте с компактным преобразователем Promag H 300 обладает высокой гибкостью с точки зрения эксплуатации и системной интеграции: удобный доступ электронике преобразователя, выносной дисплей и улучшенные возможности подключения. Технология Heartbeat непрерывно обеспечивает соответствие нормам и безопасность процесса.

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

  • Краткие характеристики

    • Макс. погрешность измерения

      Объемный расход (стандартный вариант): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйм/с)
      Объемный расход (опция) ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с)

    • Диапазон измерения

      0,06 дм³/мин...600 м³/ч (0,015 гал/мин...2650 гал/мин)

    • Диапазон температур продукта

      –20...+150 °C (–4...+302 °F)

    • Макс. рабочее давление

      PN 40, класс 150, 20K

    • Смачиваемые материалы

      Футеровка: PFA
      Электроды: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина
      Присоединение к процессу: нержавеющая сталь, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC клейкий рукав
      Уплотнения: уплотнительное кольцо(EPDM, FKM, Kalrez), фасонная запайка (EPDM, FKM, silicone)
      кольцевое заземление: нержавеющая сталь, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал

please wait Loading alternative products

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Гибкая установка - несколько вариантов гигиеничных присоединений к процессу

    • Энергосберегающее измерение расхода - благодаря полнопроходной конструкции отсутствует потеря давления

    • Не требует технического обслуживания – нет движущихся частей

    • Полный доступ...

  • Область применения

    • На двунаправленный принцип измерения практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость

    • Для требовательных областей применения в пищевой и фармацевтической промышленности.

    Характеристики прибора

    • Футеровка из PFA

    • ...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Электромагнитные расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Специальное решение для гигиенических областей, c компактным легкодоступным преобразователем.
    Предназначен для областей применения с повышенными требованиями в пищевой (производство продуктов питания и напитков) и биологической промышленности.

  • Функции датчика

    Концепция гибкой установки – широкий выбор гигиенических присоединений к процессу. Энергоэффективное измерение расхода – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Не требует технического обслуживания - подвижные части отсутствуют.
    Футеровка из PFA. Корпус датчика из нержавеющей стали (3-A, EHEDG).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – множество произвольно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
    Смачиваемые материалы с возможностью очистки CIP и SIP. Компактный гигиенический корпус с двумя отсеками, со степенью защиты IP69, до 3 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 2...150 (¹⁄₁₂...6")

  • Смачиваемые материалы

    Футеровка: PFA
    Электроды: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина
    Присоединение к процессу: нержавеющая сталь, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC клейкий рукав
    Уплотнения: уплотнительное кольцо(EPDM, FKM, Kalrez), фасонная запайка (EPDM, FKM, silicone)
    кольцевое заземление: нержавеющая сталь, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, температура, проводимость, массовый расход, скорректированный объемный расход, скорректированная проводимость

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (стандартный вариант): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйм/с)
    Объемный расход (опция) ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с)

  • Диапазон измерения

    0,06 дм³/мин...600 м³/ч (0,015 гал/мин...2650 гал/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 150, 20K

  • Диапазон температур продукта

    –20...+150 °C (–4...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M) аналогично 316L; нержавеющая сталь для преобразователя в гигиеническом исполнении

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    IP69

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    Гигиенический сертификат: EHEDG, 3-A, футеровка и уплотнения в соответствии с FDA, cGMP

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification