Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Расходомер электромагнитный
Promag P 500

Электромагнитный расходомер Proline Promag P 500 ©Endress+Hauser
Электромагнитный расходомер Proline Promag P 500 для химической промышленности ©Endress+Hauser

Proline Promag P 500 для химической промышленности

Heartbeat Technology простыми словами (3'14")

Расходомер Proline Promag P 500 для химической промышленности, промышленной и муниципальной водоочистки и водоотведения ©Endress+Hauser

Proline Promag P 500 для химической промышленности, промышленной и муниципальной водоочистки и водоотведения

Электромагнитный расходомер – Proline Promag P 500 / 5P5B для химической промышленности ©Endress+Hauser

Proline Promag P 500 для химической промышленности

Электромагнитный принцип измерения расхода

Расходомер для самых высоких рабочих температур в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода-вывода

Promag P используется в химических и технологических процессах с коррозийными жидкостями и при максимально высоких рабочих температурах. Оснащенный инновационным преобразователем в раздельном исполнении расходомер Promag P 500 обладает максимальной гибкостью в установке и безопасен при эксплуатации в сложных условиях. Технология Heartbeat обеспечивает постоянное соответствие нормам и безопасность процесса.
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
  • Краткие характеристики

    • Макс. погрешность измерения

      Объемный расход (стандартный вариант): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйм/с)
      Объемный расход (опция) ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с)

    • Диапазон измерения

      4 дм³/мин...9600 м³/ч (1...44000 гал/мин)

    • Диапазон температур продукта

      Материал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F)
      Материал футеровки PFA, высокотемпературный: –20...+180 °C (–4...+356 °F)
      Материал футеровки PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)

    • Макс. рабочее давление

      PN 40, класс 300, 20K

    • Смачиваемые материалы

      Футеровка: PFA; PTFE
      Электроды: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина;
      Титан; Duplex 1.4462 (UNS S31803)

please wait Loading alternative products

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Универсальное применение - большое разнообразие смачиваемых материалов

    • Энергосберегающее измерение расхода - благодаря полнопроходной конструкции отсутствует потеря давления

    • Не требует технического обслуживания – нет движущихся частей

    • Полный доступ к...

  • Область применения

    • На двунаправленный принцип измерения практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость

    • Разработан для измерения коррозийных сред при высоких температурах в химических и общепромышленных процессах

    ...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Электромагнитные расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Расходомер для самых высоких рабочих температур в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода-вывода.
    Предназначен для применения в агрессивных жидкостях и высокотемпературных средах..

  • Функции датчика

    Разнообразие областей применения - широкий выбор смачиваемых материалов
    . Энергоэффективное измерение расхода – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Не требует технического обслуживания - подвижные части отсутствуют.
    Номинальный диаметр: макс. DN 600 (24"). Все распространенные сертификаты по взрывозащищенному исполнению. Футеровка из PTFE или PFA.

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
    Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15...600 (½...24")

  • Смачиваемые материалы

    Футеровка: PFA; PTFE
    Электроды: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина;
    Титан; Duplex 1.4462 (UNS S31803)

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, проводимость, массовый расход

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (стандартный вариант): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйм/с)

    Объемный расход (опция) ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с)

  • Диапазон измерения

    4 дм³/мин...9600 м³/ч (1...44000 гал/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Материал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F)
    Материал футеровки PFA, высокотемпературный: –20...+180 °C (–4...+356 °F)
    Материал футеровки PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Материал фланца – углеродистая сталь: –10...+60 °C (+14...+140 °F)
    Материал фланца – нержавеющая сталь: –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    DN 15...300 (½...12"): AlSi10Mg, с покрытием
    DN 350...600 (14...24"): углеродистая сталь с защитным лаком
    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием
    Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    ACS, NSF 61

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • 31
  • 47
  • 36
  • 33
  • 39
  • 34
  • 37
  • 46
  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323075

      Соед.клемма, опция A, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол..

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323076

      Соед.клемма, опция B, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 2x соед.клеммы 2-пол.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Соед.клемма, опция C, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол.

    • Nr 45 Order code 71323077

      Клемма, опция A, 500 цифр., безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюм./поликарбонат, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 1x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 3-пол., 1x соед.клемма 4-пол., 1x соед.клемма 6-пол.

    • Nr 45 Order code 71323078

      Клемма, опция B, 500 цифр., Безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/поликарбонат, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 1x соед.клемма 3-пол., 1x соед.клемма 4-пол., 1x соед.клемма 6-пол.

    • Nr 45 Order code 71327820

      Клемма, опция C, 500 цифр., Безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/поликарбонат, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 1x клемма 2-пол., 1x клемма 3-пол., 1x клемма 4-пол., 1x клемма 6-пол.

  • 44
  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Крышка, смотр.стекло, алюм.,Безоп./Exde

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, смотровое окошко,кольц.уплотнение 110.7x3.53, резина HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Крышка,стекло, алюм., -50oC,безоп./Exde

      Применение: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюм. крышка, смотровое стекло, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323020

      Крышка, смотровое стекло, алюм., Exd

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое стекло, упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Крышка, смотр. окошко, алюм., -50oC, Exd

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое окошко, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323024

      Крышка, смотровое окошко, литье, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, смотровое окошко, упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Крышка, смотр. окошко, литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, смотровое окошко, Упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Прокладка крышки, смотр.стекло/заглушка

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм./литой. Состоит из: 10x упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Прокл.крышки,смотр.окно/заглушка,-50oC

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм./литой, Состоит из: упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Крышка, отсек электр., алюм., Ex

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Крышка, отсек электр., алюм.,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323034

      Крышка, отсек электр., литая, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, литой корпус преобразователя, Ex. Состоит из: литая крышка,упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Крышка, отсек электр.,литая,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая,упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Прокладка крышки, отсек электр.,Ex

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, литой/алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: 10x упл.колец 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Прокл.крышки,электр.отсек,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, алюминиевый/литой корпус преобразователя, Ex. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 23
    • Nr 23 Order code 71323038

      Крышка, монтаж на стену, алюминий, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: крышка алюминиевая, упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Крышка, монтаж на стену, алюм, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323040

      Крышка, монтаж на стену, литой, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323041

      Крышка, монтаж на стену,литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, преобразователь с монтажом на стену, Ex, cотсек для подключений. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 75
    • Nr 75 Order code 71323042

      Прокл.крышки, монтаж на стену, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, Алюминиевый/литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: 10x упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Прокл. крышки, монт.на стену, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый/литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71384170

      Крышка, алюм.,Promag 400(C),500 цифр.

      Применение: Promag 400(C) = индекс поколения C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., корпус преобразователя алюм. Состоит из: крышка алюм. в комплекте Упл.кольцо 196,40x3,53 HNBR, по умолчанию и -50oC/-58oF, провод и фикс.болт 1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71408508

      Крышка, поликарбонат, 500 цифровой

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., корпус преобразователя из поликарбоната. Состоит из: Крышка из поликарбоната в сборе, упл.кольуо 196,44x3,53 VMQ, по умолч. и -50oC/-58oF, провод с зажимным винтом 1,5x150.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71278078

      Прокладки крышки, алюм.,400(C),500 цифр.

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., корпус преобразователя алюм. Состоит из: 10x упл.кольцо 196,40x3,53 HNBR, по умолчанию и -50oC/-58oF.

    • Nr 70 Order code 71278077

      Набор 10 прокл. крышки,поликарб.

      Применение: Promag 400(C), Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифровой, с корпусом из поликарбоната. Состоит из: 10x уплот.колец 196,44x3,53 VMQ.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Крышка, раздел.исполн.,алюминий

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass цифровой, присоединение сенсора к датчику. Состоит из: Крышка алюминиевая, с покрытием, уплотнительное кольцо 113,90x3,53 NBR.

    • Nr 24 Order code 71228796

      Крышка, раздел.исполн.,алюминий

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass цифровой, присоединение сенсора к датчику. Состоит из: Крышка алюминиевая, с покрытием, уплотнительное кольцо 113,90x3,53 NBR.

    • Nr 24 Order code 71228796

      Крышка, раздел.исполн.,алюминий

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass цифровой, присоединение сенсора к датчику. Состоит из: Крышка алюминиевая, с покрытием, уплотнительное кольцо 113,90x3,53 NBR.

    • Nr 24 Order code 71228796

      Крышка, раздел.исполн.,алюминий

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass цифровой, присоединение сенсора к датчику. Состоит из: Крышка алюминиевая, с покрытием, уплотнительное кольцо 113,90x3,53 NBR.

    • Nr 24 Order code 71228796

      Крышка, раздел.исполн.,алюминий

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass цифровой, присоединение сенсора к датчику. Состоит из: Крышка алюминиевая, с покрытием, уплотнительное кольцо 113,90x3,53 NBR.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71228798

      Наб.уплотн.для корпуса, разд.исп.,алюм.

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag 500, Promag 500 цифровой, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 113,90x3,53 HNBR для крышки, прокладка EPDM для корпуса/сенсора L/P/W, упл.кольцо 29,87x1,78 HNBR для разъема сенсора сенсора.

    • Nr 73 Order code 71228798

      Наб.уплотн.для корпуса, разд.исп.,алюм.

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag 500, Promag 500 цифровой, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 113,90x3,53 HNBR для крышки, прокладка EPDM для корпуса/сенсора L/P/W, упл.кольцо 29,87x1,78 HNBR для разъема сенсора сенсора.

    • Nr 73 Order code 71228798

      Наб.уплотн.для корпуса, разд.исп.,алюм.

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag 500, Promag 500 цифровой, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 113,90x3,53 HNBR для крышки, прокладка EPDM для корпуса/сенсора L/P/W, упл.кольцо 29,87x1,78 HNBR для разъема сенсора сенсора.

    • Nr 73 Order code 71228798

      Наб.уплотн.для корпуса, разд.исп.,алюм.

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag 500, Promag 500 цифровой, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 113,90x3,53 HNBR для крышки, прокладка EPDM для корпуса/сенсора L/P/W, упл.кольцо 29,87x1,78 HNBR для разъема сенсора сенсора.

    • Nr 73 Order code 71228798

      Наб.уплотн.для корпуса, разд.исп.,алюм.

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag 500, Promag 500 цифровой, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 113,90x3,53 HNBR для крышки, прокладка EPDM для корпуса/сенсора L/P/W, упл.кольцо 29,87x1,78 HNBR для разъема сенсора сенсора.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323063

      Крышка, раздельное исполнение, литая, Ex

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., присоед.сенсора к корпусу. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323067

      Прокладки корп., разд.исполн., литой, Ex

      Применение: Promag 500, Promag 500 цифр., присоед. сенсора к корпусу. Состоит из: Упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR для крышки, Упл.кольцо 88,50x3,53HNBR для соед. корпус/сенсора O-Ring 29,87x1,78 HNBR для разъема сенсора.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323069

      Соединительные прокладки, Promag 300/500

      Применение: корпус преобразователя/сенсор или корпус преобразователя/крепление на стену. Состоит из: 5x упл.колец 88,50x3,53 HNBR для поверхности соединения, 5x упл.колец 29,87x1,78 HNBR для разъема сенсора.

    • Nr 71 Order code 71323070

      Соед.прокладки, Promag 500, -50oC

      Применение: корпус преобразователя/монтаж на стену. Состоит из: упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ для поверхности контакта, -50oC/-58oF, упл.кольцо 29,87x1,78 FVMQ для разъема сенсора, -50oC/-58oF.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71323081

      Защитная крышка, опция A,300/500,Ex

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: Защитная крышка отсека для подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Защитная крышка, опция B,300/500,Ex

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: Защитная крышка отсека подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Фиксирующий зажим, болт

      Применение: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Корпус сенсора: Promag 400(C), (C) = индекс генерации C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр. Состоит из: зажим крышки, болт M4x16.

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Защита дисплея, Promag 400(C)/500 цифр.

      Применение: Promag 400(C) = индекс поколения C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр., корпус преобразователя алюм. Состоит из: защита дисплея 1.4301, монтажные материалы.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343504

      Крышка для защиты от погодных условий

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифровой, корпус преобразователя. Состоит из: защита от атмосферных явлений 4404.

    • Nr 87 Order code 71343505

      Крышка для защиты от погодных условий

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя. Состоит из: крышка для защиты от погодных условий 4404, материалы для монтажа.