Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Электромагнитный расходомер Proline Promag W 500 / 5W5B

Расходомер электромагнитный
Promag W 500

Promag W 500 для работы в опасных зонах водоочистки и водоотведении, с поддержкой до 4 устройств ввода-вывода.

5W5B
please wait
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
from CHF 803.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (стандартный вариант): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйм/с)
    Объемный расход (опция) ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с), Flat Spec

  • Диапазон измерения

    9 дм³/мин...162000 м³/ч (2,5 гал/мин...100000 гал/ч)

  • Диапазон температур продукта

    Материал футеровки твердая резина: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
    Материал футеровки полиуретан: -20...+50 °C (-4...+122 °F)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Смачиваемые материалы

    Материал футеровки - твердая резина: 0 ... +80 °C (+32 ... +176 °F)
    Материал футеровки - полиуретан: 20 ... +50 °C (–4 ... +122 °F)
    Материал футеровки PTFE: –20 ... +90 °C (–4 ... +194 °F)
    Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал

Область применения

Прибор премиум-класса для измерения расхода воды и сточных вод PromagW 500 спроектирован для безотказной работы в взрывоопасных зонах и сложных условиях эксплуатации. Инновационный преобразователь в раздельном исполнении позволяет достигнуть максимальной гибкости при установке и безопасности при эксплуатации в сложных условиях. Технология Heartbeat непрерывно обеспечивает соответствие нормам и безопасность процесса.

  • Измерение производится в двух направлениях, и на него практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость

  • Предназначен для измерения расхода промышленных или коммунальных вод, а также сточных вод.

Характеристики прибора

  • Сертификат на применение с питьевой водой

  • Класс защиты: IP68 (корпус типа 6P)

  • Раздельное исполнение с поддержкой до 4-х устройств ввода/вывода

  • Сенсорный дисплей с подсветкой и доступом через сеть WLAN

  • Стандартный кабель между сенсором и преобразователем

Преимущества

  • Надежное измерение — точные измерения даже при отсутствии прямых участков до и после расходомера

  • Гибкая установка — сенсор с сварными или подвижными фланцами

  • Защита от коррозии по стандарту EN ISO 12944 для установки под землей или погруженным под воду на постоянной основе

  • Повышенная готовность предприятия — датчик полностью соответствует отраслевым требованиям

  • Полный доступ к информации о процессе и диагностике – многочисленные свободно совместимые входные/выходные сигналы и цифровые протоколы

  • Упрощение и разнообразие – легко конфигурируемый функционал устройств ввода-вывода

  • Встроенные функции самопроверки и диагностики — технология Heartbeat

Видео

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products