Группа компаний Endress+Hauser

Медиа-центр

Мероприятия

Ваша карьера в Endress+Hauser!

Онлайн-инструменты

Контакты - 8800 222 7222

Кориолисовый расходомер Proline Promass A 300

Однотрубный расходомер для сверхмалых расходов с удобным доступом к электронике трансмиттера в компактном исполнении

  • Кориолисовый расходомер — Proline Promass A 300 ©Endress+Hauser
  • Кориолисовый принцип измерения расхода

  • Кориолисовый расходомер Proline Promass A 300 для пищевой и фармацевтической промышленности ©Endress+Hauser

Самодренируемый Promass A точно измеряет сверхмалые расходы жидкостей и газов, также находящихся под высоким давлением. Он обеспечивает возможность непрерывного контроля для широкого спектра процессов с повышенными требованиями. В комбинации с компактным трансмиттером Promass A 300 обладает высокой гибкостью с точки зрения эксплуатации и системной интеграции: удобный доступ к электронике трансмиттера, выносной дисплей, улучшенные возможности подключения. Технология Heartbeat обеспечивает постоянное соответствие нормам и безопасность процесса.

Преимущества

  • Высочайшая безопасность процесса – самодренируемое исполнение измерительной трубы

  • Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

  • Простая установка – не требуются прямые участки до и после расходомера

  • Полный доступ к информации о процессе и диагностике – числовые данные, свободно совместимые выходные сигналы и цифровые протоколы

  • Упрощение и разнообразие – легко конфигурируемая функциональность ввода-вывода

  • Встроенная функция для самоповерки и диагностики – технология Heartbeat Technology

Область применения

  • Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

  • Высокоточное измерение сверхмалых расходов жидкостей и газов для непрерывного управления процессом.

Характеристики устройства

  • Номинальный диаметр: DN 1…4 (1/24"…1/8")

  • Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм)

  • Рабочая температура среды до +205 °C (+401 °F)

  • Компактный двухкамерный корпус, до трех выходных сигналов

  • Сенсорный дисплей с подсветкой и доступом WLAN

  • Доступен выносной дисплей

Характеристики и спецификации

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Ранняя версия / Новое поколение

Ранняя версия: Promass 80A, Promass 83A, Promass 84A

Примеры успешного применения

Контакты

ООО "Эндресс+Хаузер"
Варшавское шоссе , 35, стр.1 117105 Москва , Российская Федерация
Тел.: +7 495 783 2850
Факс: +7 495 783 2855
Отправить письмо по электронной почте

Новости по теме