Расходомер массовый
Promass E 500

Кориолисовый расходомер — Proline Promass E 500 / 8E5B для химической промышленности ©Endress+Hauser

Кориолисовый принцип измерения расхода

Расходомер с минимальной стоимостью владения в раздельном исполнении с поддержкой до 4-х входных/выходных сигналов

Надежный Promass E имеет давнюю репутацию экономически эффективного решения для точного измерения расхода жидкостей и газов в широком спектре стандартных применений в различных отраслях промышленности. В сочетании с инновационным преобразователем в раздельном исполнением Promass E 500 достигается максимальная гибкость монтажа и безопасность эксплуатации в жестких условиях эксплуатации. Технология Heartbeat обеспечивает соответствие законодательным нормам и безопасность процесса в любой момент времени.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Экономичность – многоцелевое устройство; альтернатива объемным расходомерам

    • Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

    • Простая установка – не требуются прямые участки до и после расходомера

    • Полный...

  • Область применения

    • Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

    • Точное измерение расхода жидкостей и газов в широком спектре стандартных применений.

    Характеристики устройства

    • Компактный сенсор с двумя...

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер с минимальной стоимостью владения, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Точное измерение жидкостей и газов в широком спектре областей стандартного применения.

  • Функции датчика

    Экономичность – многоцелевое устройство; альтернатива обычным объемным расходомерам. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Компактный двухтрубный датчик. Температура продукта до +150 °C (+302°F).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – широкий ассортимент произвольно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенные функции верификации – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Соединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,15 % (стандарт), ±0,10 % (опция)

    Объемный расход (жидкость): ±0,15 %

    Массовый расход (газ): ±0,75 %

    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...180000 кг/ч (0...6615 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    –40...+150 °C (–40...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), стойкость к коррозии

    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием

    Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69. Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер с минимальной стоимостью эксплуатации, в раздельном исполнении, с поддержкой до 4 каналов ввода/вывода. Точное измерение жидкостей и газов в широком спектре стандартных областей применения.

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер с минимальной стоимостью владения, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Точное измерение жидкостей и газов в широком спектре областей стандартного применения.

  • Функции датчика

    Экономичность – многоцелевое устройство; альтернатива объемным расходомерам. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Компактный двухтрубный датчик. Температура среды до +150 °C (+302°F).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – большой выбор свободно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Соединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,15 (стандартный вариант), ±0,10 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
    Массовый расход (газ): ±0,75 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...180000 кг/ч (0...6615 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    –40...+150 °C (–40...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), стойкость к коррозии

    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием

    Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69. Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)

    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Вход сигнала состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер с минимальной стоимостью владения, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Точное измерение жидкостей и газов в широком спектре областей стандартного применения.

  • Функции датчика

    Экономичность – многоцелевое устройство; альтернатива объемным расходомерам. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Компактный двухтрубный датчик. Температура среды до +150 °C (+302°F).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – большой выбор свободно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Соединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,15 % (стандарт), ±0,10 % (опция)

    Объемный расход (жидкость): ±0,15 %

    Массовый расход (газ): ±0,75 %

    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...180000 кг/ч (0...6615 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    –40...+150 °C (–40...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), стойкость к коррозии

    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием

    Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Раздельное исполнение датчика (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер с минимальной стоимостью владения, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Точное измерение жидкостей и газов в широком спектре областей стандартного применения.

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification