Расходомер массовый
Promass F 500

Кориолисовый расходомер – Proline Promass F 500 ©Endress+Hauser
Расходомер Proline Promass F 500 для предприятий пищевой и фармацевтической промышленности ©Endress+Hauser

Расходомер Proline Promass F 500 для предприятий пищевой и фармацевтической промышленности

Расходомер Proline Promass F 500 для химической промышленности ©Endress+Hauser

Расходомер Proline Promass F 500 для химической промышленности

Расходомер Proline Promass F 500 для химической промышленности ©Endress+Hauser

Расходомер Proline Promass F 500 для химической промышленности

Кориолисовый принцип измерения расхода

Proline Promass F 500 для химической промышленности ©Endress+Hauser

Надежный расходомер с премиум точностью, раздельное исполнение с поддержкой до 4-х входных/выходных сигналов

Promass F - проверенный временем сенсор с исключительно высокой точностью измерений. Благодаря устойчивости к изменяющимся и сложным условиям процесса он подходит для широкого спектра областей применения.Оснащенный инновационным преобразователем в раздельном исполнении расходомер Promass F 500 обладает максимальной гибкостью при установке и безопасен при эксплуатации в сложных условиях. Технология Heartbeat обеспечивает постоянное соответствие нормам и безопасность процесса.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Высочайшая безопасность процесса – устойчивость при изменяющихся и сложных условиях

    • Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

    • Простая установка – не требуются прямые участки до и после расходомера

    • ...

  • Область применения

    • Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

    • Высочайшая точность измерения расхода жидкостей и газов при изменяющихся условиях процесса

    Характеристики прибора

    • Массовый расход: погрешность...

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Высокоточный, надежный расходомер в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Высокоточный, надежный расходомер в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.

  • Функции датчика

    Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые участки. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Температура среды: -196...350 °C (-320...662 °F).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – широкий ассортимент произвольно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенные функции верификации – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...250 (⅜...10")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

    Присоединение: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция)

    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %

    Массовый расход (газ): ±0,35 %

    Плотность (жидкость): 0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: -50...+150 °C (-58...+302 °F)

    Опция: -50...+240 °C (-58...+464 °F)

    Опция для работы в условиях высоких температур: -50...+350 °C (-58...+662 °F)

    Опция: -196...+150 °C (-320...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –40...+60 °C (–40...+140 °F)

    Опция: –60...+60 °C (–76...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Стандартный вариант: 1.4301 (304), стойкий к коррозии

    Опция: 1.4404 (316L)

    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): : AlSi10Mg, с покрытием

    Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X

    Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69.

    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)

    Настройка посредством местного дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой проверке согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)
    MI-005 (Жидкости кроме воды, углеводороды, СУГ, криогенные жидкости)
    NTEP (Жидкости кроме воды, СУГ, криогенные жидкости)
    MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Высокоточный, надежный расходомер в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.

  • Функции датчика

    Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Температура среды: -196...350 °C (-320...662 °F).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – широкий ассортимент произвольно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенные функции верификации – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...250 (⅜...10")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

    Соединение: 1.4404 (316/316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция)

    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %

    Массовый расход (газ): ±0,35 %

    Плотность (жидкость): 0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: -50...+150 °C (-58...+302 °F)
    Опция: -50...+240 °C (-58...+464 °F)
    Высокотемпературное исполнение: -50...+350 °C (-58...+662 °F)
    Опция: -196...+150 °C (-320...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –60...+60 °C (–76...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Стандартный вариант: 1.4301 (304), стойкий к коррозии

    Опция: 1.4404 (316L)

    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): : AlSi10Mg, с покрытием

    Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X

    Раздельное исполнение датчика (опция): IP69.

    Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

    Внешняя антенна беспроводной локальной сети: IP67

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)

    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Вход сигнала состояния

    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой проверке согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)
    MI-005 (Жидкости кроме воды, углеводороды, СУГ, криогенные жидкости)
    NTEP (Жидкости кроме воды, СУГ, криогенные жидкости)
    MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Высокоточный, надежный расходомер в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.

  • Функции датчика

    Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Температура среды: -196...350 °C (-320...662 °F).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – большой выбор свободно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...250 (⅜...10")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Соединение: 1.4404 (316/316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 (стандартный вариант), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартный вариант: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Опция: –50...+240 °C (–58...+464 °F)
    Опция для высоких температур: –50...+350 °C (–58...+662 °F)
    Опция: –196...+150 °C (–320...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: –60...+60 °C (–76...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Стандартный вариант: 1.4301 (304), стойкий к коррозии

    Опция: 1.4404 (316L)

    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): : AlSi10Mg, с покрытием

    Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69.
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)

    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Вход сигнала состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой проверке согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)
    MI-005 (Жидкости кроме воды, углеводороды, СУГ, криогенные жидкости)
    NTEP (Жидкости кроме воды, СУГ, криогенные жидкости)
    MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Высокоточный, прочный расходомер в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.

  • Функции датчика

    Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Температура среды: -196...350 °C (-320...662 °F).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – широкий ассортимент произвольно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенные функции верификации – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...250 (⅜...10")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

    Соединение: 1.4404 (316/316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция)

    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %

    Массовый расход (газ): ±0,35 %

    Плотность (жидкость): 0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –50...+150 °C (–58...+302 °F)

    Опция: –50...+240 °C (–58...+464 °F)

    Высокотемпературное исполнение: –50...+350 °C (–58...+662 °F)

    Опция: –196...+150 °C (–320...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –40...+60 °C (–40...+140 °F)

    Опция: –60...+60 °C (–76...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Стандартный вариант: 1.4301 (304), стойкий к коррозии

    Опция: 1.4404 (316L)

    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): : AlSi10Mg, с покрытием

    Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X

    Раздельное исполнение датчика (опция): IP69.

    Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

    Внешняя антенна беспроводной локальной сети: IP67

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)

    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой проверке согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)
    MI-005 (Жидкости кроме воды, углеводороды, СУГ, криогенные жидкости)
    NTEP (Жидкости кроме воды, СУГ, криогенные жидкости)
    MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    cGMP

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • 31
  • 47
  • 36
  • 39
  • 33
  • 37
  • 34
  • 46
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323075

      Соед.клемма, опция A, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол..

    • Nr 45 Order code 71323076

      Соед.клемма, опция B, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 2x соед.клеммы 2-пол.

  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71327819

      Соед.клемма, опция C, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол.

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323077

      Клемма, опция A, 500 цифр., безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюм./поликарбонат, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 1x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 3-пол., 1x соед.клемма 4-пол., 1x соед.клемма 6-пол.

    • Nr 45 Order code 71323078

      Клемма, опция B, 500 цифр., Безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/поликарбонат, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 1x соед.клемма 3-пол., 1x соед.клемма 4-пол., 1x соед.клемма 6-пол.

    • Nr 45 Order code 71327820

      Клемма, опция C, 500 цифр., Безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/поликарбонат, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 1x клемма 2-пол., 1x клемма 3-пол., 1x клемма 4-пол., 1x клемма 6-пол.

  • 44
  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Крышка, смотр.стекло, алюм.,Безоп./Exde

      Применение: Promag/Promass 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, смотровое окошко, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Крышка,стекло, алюм., -50oC,безоп./Exde

      Применение: Promass 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюм. крышка, смотровое стекло, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Крышка,стекло, алюм., -50oC,безоп./Exde

      Применение: Promass 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюм. крышка, смотровое стекло, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323020

      Крышка, смотровое окошко, алюм., Exd

      Применение: Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое окошко, упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Крышка, смотр. окошко, алюм., -50oC, Exd

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое окошко, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Крышка, смотр. окошко, алюм., -50oC, Exd

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое окошко, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323024

      Крышка, смотровое окошко, литье, Ex

      Применение: Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, смотровое окошко, упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Крышка, смотр. окошко, литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, смотровое окошко, Упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Крышка, смотр. окошко, литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, смотровое окошко, Упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Крышка, отсек электр., алюм., Ex

      Применение: Promag/Promass 300/500, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Крышка, отсек электр., алюм.,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Крышка, отсек электр., алюм.,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323034

      Крышка, отсек электр., литой, Ex

      Применение: Promag/Promass 300/500, литой корпус преобразователя, Ex. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Крышка, отсек электр.,литая,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Крышка, отсек электр.,литая,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
  • 23
    • Nr 23 Order code 71323038

      Крышка, монтаж на стену, алюминий, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: крышка алюминиевая, упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Крышка, монтаж на стену, алюм, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Крышка, монтаж на стену, алюм, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323040

      Крышка, монтаж на стену, литой, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323041

      Крышка, монтаж на стену,литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, преобразователь с монтажом на стену, Ex, cотсек для подключений. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323041

      Крышка, монтаж на стену,литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, преобразователь с монтажом на стену, Ex, cотсек для подключений. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 75
    • Nr 75 Order code 71323042

      Прокл.крышки, монтаж на стену, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, Алюминиевый/литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: 10x упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Прокл. крышки, монт.на стену, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый/литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Прокл. крышки, монт.на стену, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый/литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71384170

      Крышка, алюм.,Promag 400(C),500 цифр.

      Применение: Promag 400(C) = индекс поколения C, Promag/Promass 500 цифр., корпус преобразователя алюм. Состоит из: крышка алюм. в комплекте Упл.кольцо 196,44x3,53 VMQ, по умолчанию и -50oC/-58oF, провод и фикс.болт 1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71408508

      Крышка, поликарбонат, 500 цифровой

      Применение: Promag/Promass 500 цифр., корпус преобразователя из поликарбоната. Состоит из: Крышка из поликарбоната в сборе, упл.кольуо 196,44x3,53 VMQ, по умолч. и -50oC/-58oF, провод с зажимным винтом 1,5x150.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71278078

      Прокладки крышки, алюм.,400(C),500 цифр.

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag/Promass 500 цифр., корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: 10x упл.кольцо 196,44x3,53 VMQ, по умолчанию и -50oC/-58oF.

    • Nr 70 Order code 71278077

      Набор 10 прокл. крышки,поликарб.,400(C)

      Применение: Promag 400(C), 500 цифр.с корпусом из поликарбоната. (C) = generation index C. Состоит из: 10x уплот.колец 196,44x3,53 VMQ.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Крышка, раздел.исполн.,алюминий

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag 500, Promag/Promass 500 цифровой, присоединение сенсора к датчику. Состоит из: Крышка алюминиевая, с покрытием, уплотнительное кольцо 113,90x3,53 NBR.

    • Nr 24 Order code 71323050

      Крышка, разд.исполнение, алюм., -50oC

      Применение: Promass 500 цифр, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка алюминиевая, упл.кольцо 113,90x3,53 FVMQ, -50oC/- 58oF.

    • Nr 24 Order code 71323050

      Крышка, разд.исполнение, алюм., -50oC

      Применение: Promass 500 цифр, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка алюминиевая, упл.кольцо 113,90x3,53 FVMQ, -50oC/- 58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323051

      Прокладки корпуса, раздельн., алюминий

      Применение: Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 113,90x3,53 HNBR для крышки, прокладка EPDM для соединения корпус/сенсор.

    • Nr 73 Order code 71323052

      Прокладки корпуса, раздел., алюм., -50oC

      Применение: Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: Упл.кольцо 113,90x3,53 FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, прокладка FVMQ для корпуса/сенсора, -50oC/-58oF.

    • Nr 73 Order code 71323052

      Прокладки корпуса, раздел., алюм., -50oC

      Применение: Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: Упл.кольцо 113,90x3,53 FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, прокладка FVMQ для корпуса/сенсора, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323053

      Крышка, раздельн., нерж.сталь 1.4301

      Применение: Promass 500, Promag/Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка из нерж.стали 1.4301, прокладка EPDM для крышки.

    • Nr 24 Order code 71323054

      Крышка,раздельн.,нерж.сталь 1.4301,-50oC

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка из нерж.стали 1.4301, прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323054

      Крышка,раздельн.,нерж.сталь 1.4301,-50oC

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка из нерж.стали 1.4301, прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323055

      Крышка, раздельн., нерж.сталь 1.4404

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка из нерж.стали 1.4404, прокладка EPDM для крышки.

    • Nr 24 Order code 71323056

      Крышка,раздельн.,нерж.сталь 1.4404,-50oC

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр., присоед. сенсора к корпусу. Состоит из: крышка из нержавеющей стали 1.4404, прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323056

      Крышка,раздельн.,нерж.сталь 1.4404,-50oC

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр., присоед. сенсора к корпусу. Состоит из: крышка из нержавеющей стали 1.4404, прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323057

      Прокладки корпуса, раздельн., нерж.сталь

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр., присоед. сенсора к корпусу. Состоит из: прокладка EPDM для крышки, прокладка EPDM для соединения корпус/сенсор.

    • Nr 73 Order code 71323058

      Прокл.корпуса, раздел.,нерж.сталь,-50oC

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифровой, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, прокладка FVMQ для корпуса/сенсора, -50oC/-58oF.

    • Nr 73 Order code 71323058

      Прокл.корпуса, раздел.,нерж.сталь,-50oC

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифровой, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, прокладка FVMQ для корпуса/сенсора, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71185793

      Крышка ультракомп. из нерж. стали 1.4301

      Область применения: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 цифровой, присоединение сенсора к корпусу. Комплект поставки: Крышка из нержавеющей стали 1.4301. Прокладка EPDM для крышки.

    • Nr 24 Order code 71323060

      Крышка, ультра-компакт., 1.4301, -50oC

      Применение: Promass 500 цифр., присоед. сенсора к корпусу. Состоит из: крышка нерж.сталь 1.4301, прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323060

      Крышка, ультра-компакт., 1.4301, -50oC

      Применение: Promass 500 цифр., присоед. сенсора к корпусу. Состоит из: крышка нерж.сталь 1.4301, прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71185794

      Крышка ультракомпактного корпуса, 1.4404

      Применение: Promass 100, Promass 500 цифровой, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка, нерж.сталь 1.4404, прокладка EPDM для крышки.

    • Nr 24 Order code 71323061

      Крышка, ультра-компакт., 1.4404, -50oC

      Применение: Promass 500 цифр., присоед.сенсора к корпусу. Состоит из: крышка из нерж.стали 1.4404, прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323061

      Крышка, ультра-компакт., 1.4404, -50oC

      Применение: Promass 500 цифр., присоед.сенсора к корпусу. Состоит из: крышка из нерж.стали 1.4404, прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71185799

      Упл. корпуса. ультракомпактн. нерж сталь

      Применение: Promass 100, Promass 500 цифр., соединение сенсора и корпуса. Состоит из: прокладка EPDM для крышки, прокладка EPDM для корпуса/сенсора.

    • Nr 73 Order code 71323062

      Прокладка корпуса, ультра-комп., -50oC

      Применение: Promass 500 цифровой, подключение сенсора к корпусу из нерж.стали. Состоит из: прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, прокладка FVMQ для корпуса/сенсора, -50oC/-58oF.

    • Nr 73 Order code 71323062

      Прокладка корпуса, ультра-комп., -50oC

      Применение: Promass 500 цифровой, подключение сенсора к корпусу из нерж.стали. Состоит из: прокладка FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, прокладка FVMQ для корпуса/сенсора, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323063

      Крышка, раздельное исполнение, литая, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 цифр., присоед.сенсора к корпусу. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71323064

      Крышка, разд.исполн., литой, -50oC, Ex

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323064

      Крышка, разд.исполн., литой, -50oC, Ex

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323065

      Прокладки корпуса, раздельн., литой, Ex

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR для крышки, упл.кольцо 88,50x3,53HNBR для соед. корпус/сенсор

    • Nr 73 Order code 71323066

      Прокладки корпуса,разд.исп,лит.,-50oC,Ex

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ для соед. корпус/сенсор -50oC/-58oF.

    • Nr 73 Order code 71323066

      Прокладки корпуса,разд.исп,лит.,-50oC,Ex

      Применение: Promass 500, Promass 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ для соед. корпус/сенсор -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Соед.прокладка, Promass 300/500

      Применение: Корпус преобразователя/сенсор или корпус преобразователя/монтаж на стену. Состоит из: 5x упл.колец 88,50x3,53 HNBR для соединения.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Внутр.прокладки,Promass 300/500,-50oC

      Применение: Корпус преобразователя/сенсора или корпус преобразователя/монтаж на стену. Состоит из: Упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ для соединения -50oC/-58oF.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Внутр.прокладки,Promass 300/500,-50oC

      Применение: Корпус преобразователя/сенсора или корпус преобразователя/монтаж на стену. Состоит из: Упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ для соединения -50oC/-58oF.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71323081

      Защитная крышка, опция A,300/500,Ex

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: Защитная крышка отсека для подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Защитная крышка, опция B,300/500,Ex

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: Защитная крышка отсека подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Фиксирующий зажим, болт

      Применение: Promass 100, Promag 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Корпус сенсора: Promag 400(C), (C) = индекс генерации C, Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 цифр. Состоит из: зажим крышки, болт M4x16.

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Защита дисплея, Promag 400(C)/500 цифр.

      Применение: Promag 400(C) = индекс поколения C, Promag/Promass 500 цифр., корпус преобразователя. Состоит из: защита дисплея 1.4301, монтажные материалы.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343504

      Защита от атмосф.воздействий,500 цифр.

      Применение: Promag/Promass 500 цифровой, корпус преобразователя. Состоит из: защита от атмосферных явлений 4404.

    • Nr 87 Order code 71343505

      Защита от атмосферных воздейств, 300/500

      Применение: Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя. Состоит из: крышка для защиты от погодных условий 4404, материалы для монтажа.