Расходомер массовый
Promass P 300

Кориолисовый расходомер — Proline Promass P 300/ 8P3B для фармацевтической промышленности ©Endress+Hauser

Кориолисовый принцип измерения расхода

Специальное решение для фармацевтической промышленности c удобным доступом к электронике преобразователя

Promass P разработан для применения в стерильных процессах фармацевтической промышленности. Предназначен для биотехнологических применений, требующих максимального соблюдения инструкций и правил. В комбинации с компактным преобразователем Promass P 300 обладает высокой гибкостью с точки зрения эксплуатации и системной интеграции: удобный доступ к электронике преобразователя, выносной дисплей, улучшенные возможности подключения. Технология Heartbeat обеспечивает постоянное соответствие нормам и безопасность процесса.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Высочайшее качество процесса – полное соответствие промышленным требованиям

    • Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

    • Простая установка – не требуются прямые участки до и после расходомера

    • Полный...

  • Область применения

    • Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

    • Предназначен для применения в стерильных условиях.

    Характеристики прибора

    • Соответствие требованиям стандартов ASME BPE, 3-A и EHEDG; низкое...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Специальное решение с легкодоступным преобразователем в компактном исполнении для фармацевтической промышленности. Предназначен для применения в стерильных условиях в фармацевтической промышленности.

  • Функции датчика

    Высочайшее качество процесса – полное соответствие промышленным требованиям. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Соответствие требованиям стандартов ASME BPE, 3A и EHEDG; низкое содержание дельта-феррита. Измерительная трубка из стали 1.4435 (316L) с электронной полировкой.

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – большой выбор свободно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Компактный гигиенический корпус с двумя отсеками, со степенью защиты IP69, до 3 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...50 (⅜...2")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
    Соединение: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,50 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 150, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартный вариант: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Опция: –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; нержавеющая сталь для преобразователя в гигиеническом исполнении

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    IP69

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей"

  • Выходные сигналы

    3 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Вход сигнала состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE, cGMP

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Специальное решение с легкодоступным преобразователем в компактном исполнении для биологических областей применения. Предназначен для применения в стерильных условиях в биологической промышленности.

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Специальное решение с легкодоступным преобразователем в компактном исполнении. Предназначен для применения в стерильных условиях.

  • Функции датчика

    Высочайшее качество процесса – полное соответствие промышленным требованиям. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Соответствие требованиям стандартов ASME BPE, 3A и EHEDG; низкое содержание дельта-феррита. Измерительная трубка из стали 1.4435 (316L) с электронной полировкой.

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – большой выбор свободно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Компактный гигиенический корпус с двумя отсеками, со степенью защиты IP69, до 3 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...50 (⅜...2")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
    Соединение: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,50 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 150, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартный вариант: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Опция: –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; нержавеющая сталь для преобразователя в гигиеническом исполнении

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    IP69

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей"

  • Выходные сигналы

    3 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Вход сигнала состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE, cGMP

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Специальное решение для биологических областей применения, с компактным легкодоступным преобразователем. Предназначен для применения в стерильных условиях в фармацевтической промышленности.

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    cGMP

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification