Группа компаний Endress+Hauser

Медиа-центр

Мероприятия

Ваша карьера в Endress+Hauser!

Онлайн-инструменты

Контакты - 8800 222 7222

Кориолисовый расходомер
Proline Promass S 500

Легкоочищаемая самодренируемая однотрубная конструкциия, раздельное исполнение, до 4-х входных/выходных сигналов

  • Кориолисовый расходомер –  Proline Promass S 500 ©Endress+Hauser
  • Кориолисовый принцип измерения расхода

Легкоочищаемый расходомер Promass S 500 с самодренируемой однотрубной конструкцией отвечает строгим требованиям, предъявляемым в пищевой промышленности. Инновационный преобразователь в раздельном исполнении позволяет достигнуть максимальной гибкости при установке и безопасности при эксплуатации в сложных условиях. Различные варианты подключения, до 4-х конфигурируемых входных/выходных сигналов, промышленные сети Ethernet и WirelessHART упрощают интеграцию в системы. Встроенная функция Heartbeat Technology обеспечивает постоянное соответствие нормам.

Преимущества

  • Трубная система на конструкция измерительной трубки

  • Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

  • Простая установка – не требуются прямые участки до и после расходомера

  • Полный доступ к информации о процессе и диагностике – числовые данные, свободно совместимые входные/выходные сигналы и цифровые протоколы

  • Упрощение и разнообразие – легко конфигурируемая функциональность ввода-вывода

  • Встроенная функция для самоповерки и диагностики – технология Heartbeat Technology

Область применения

  • Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких свойств жидкости, как вязкость и плотность.

  • Предназначен для областей применения, где необходима оптимальная очистка и соблюдение гигиенических требований.

Характеристики прибора

  • Широкий диапазон гигиенических присоединений к процессу

  • Соответствие стандартам 3A и EHEDG

  • Быстрое восстановление после CIP/SIP

  • Раздельное исполнение с поддержкой до 4-х входных/выходных сигналов, клеммный отсек сенсора в гигиеническом исполнении IP69

  • Сенсорный дисплей с подсветкой и беспроводным доступом WLAN

  • Стандартный кабель между датчиком и преобразователем

Характеристики и спецификации

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Ранняя версия / Новое поколение

Ранняя версия: Promass 80S, Promass 83S