Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Кориолисовый расходомер Proline Promass X 300

Кориолисовый расходомер — Proline Promass X 300 / 8X3B для нефтегазовой отрасли ©Endress+Hauser
Кориолисовый расходомер — Proline Promass X 300 / 8X3B для нефтегазовой отрасли ©Endress+Hauser

Кориолисовый принцип измерения расхода

Heartbeat Technology простыми словами (3'14")

4-хтрубный расходомер для максимальных расходов, удобный доступ к электронике преобразователя в компактном исполнении

Запатентованная конструкция Promass X с четырьмя трубками обеспечивает высочайшую точность измерений (0,05 %) при максимальной пропускной способности и исключительных характеристиках на береговых/плавучих установках нефтяной и газовой промышленности. В комбинации с компактным преобразователя Promass X обладает высокой гибкостью с точки зрения эксплуатации и системной интеграции: удобный доступ к электронике преобразователя, выносной дисплей, улучшенные возможности подключения. Технология Heartbeat обеспечивает постоянную безопасность процессов.
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
  • Краткие характеристики

    • Макс. погрешность измерения

      Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция)
      Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
      Массовый расход (газ): ±0,35 %
      Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

    • Диапазон измерения

      0...4100 т/ч (0...4520 малых тонн/ч)

    • Диапазон температур продукта

      –50...+180 °C (–58...+356 °F)

    • Макс. рабочее давление

      PN 100, класс 600

    • Смачиваемые материалы

      Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L)
      Соединение: 1.4404 (316/316L)

please wait Loading alternative products

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Увеличение прибыли — единая точка установки, обеспечивающая высочайшую точность для больших количеств продукта

    • Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

    • Простая установка – не требуются прямые...

  • Область применения

    • Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

    • Предназначен для максимальных значений расхода и обеспечивает исключительные характеристики на береговых/плавучих установках в нефтяной и...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    4-трубный расходомер с высочайшей производительностью, с компактным легкодоступным преобразователем.
    Для максимальных значений расхода и применения на береговых/плавучих установках в нефтегазовой отрасли.

  • Функции датчика

    Увеличение прибыли – единая точка установки, обеспечивающая наивысшую точность для больших количеств. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера.
    Номинальный диаметр: DN 300 ... 400 (12 ... 16"). Четырехтрубная конструкция с малой потерей давления. Корпус из нержавеющей стали 1.4435 (316L).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
    Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 300...400 (12...16")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L)
    Соединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход (таблицы API), приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...4100 т/ч (0...4520 малых тонн/ч)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600

  • Диапазон температур продукта

    –50...+180 °C (–58...+356 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    3 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Вход сигнала состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
    MI-005 Жидкости, кроме воды (углеводороды), СУГ, криогенные среды
    MI-002, PTB

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    4-трубный расходомер с высочайшей производительностью, с компактным легкодоступным преобразователем.
    Для максимальных значений расхода и применения на береговых/плавучих установках в нефтегазовой отрасли.

  • Функции датчика

    Увеличение прибыли – единая точка установки, обеспечивающая наивысшую точность для больших количеств. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера.
    Номинальный диаметр: DN 300 ... 400 (12 ... 16"). Четырехтрубная конструкция с малой потерей давления. Корпус из нержавеющей стали 1.4435 (316L).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
    Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 300...400 (12...16")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L)
    Соединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход (таблицы API), приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 (стандартный вариант), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...4100 т/ч (0...4520 малых тонн/ч)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600

  • Диапазон температур продукта

    –50...+180 °C (–58...+356 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей"

  • Выходные сигналы

    3 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Вход сигнала состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
    MI-005 Жидкости, кроме воды (углеводороды), СУГ, криогенные среды
    MI-002, PTB

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    4-трубный расходомер с высочайшей производительностью, с компактным легкодоступным преобразователем.
    Для максимальных значений расхода и применения на береговых/плавучих установках в нефтегазовой отрасли.

  • Функции датчика

    Увеличение прибыли – единая точка установки, обеспечивающая наивысшую точность для больших количеств. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера.
    Номинальный диаметр: DN 300 ... 400 (12 ... 16"). Четырехтрубная конструкция с малой потерей давления. Корпус из нержавеющей стали 1.4435 (316L).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
    Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 300...400 (12...16")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L)
    Соединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход (таблицы API), приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...4100 т/ч (0...4520 малых тонн/ч)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600

  • Диапазон температур продукта

    –50...+180 °C (–58...+356 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей"

  • Выходные сигналы

    3 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Вход сигнала состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
    MI-005 Жидкости, кроме воды (углеводороды), СУГ, криогенные среды
    MI-002, PTB

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • 31
  • 33
  • 39
  • 34
  • 37
  • 35
  • 46
  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323073

      Соед.клемма, опция A, 300, Безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюм./гигиенический, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 1x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 3-пол., 1x соед.клемма 4-пол.

    • Nr 45 Order code 71323074

      Соед.клемма, опция B, 300, Безоп.

      Применение: корпус преобразователя алюм./гигиенический, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 1x соед.клеммы 3-пол., 1x соед.клеммы 4-пол.

    • Nr 45 Order code 71327818

      Соед.клемма, опция C, 300, Безоп.

      Применение: корпус преобразователя алюм./гигиенический, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 1x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 3-пол., 1x соед.клемма 4-пол.

    • Nr 45 Order code 71323075

      Соед.клемма, опция A, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол..

    • Nr 45 Order code 71323076

      Соед.клемма, опция B, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 2x соед.клеммы 2-пол.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Соед.клемма, опция C, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол.

    • Nr 45 Order code 71323075

      Соед.клемма, опция A, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол..

    • Nr 45 Order code 71323076

      Соед.клемма, опция B, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 2x соед.клеммы 2-пол.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Соед.клемма, опция C, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол.

  • 49
    • Nr 49 Order code 71323079

      Клеммы, преобр.,вынесенный дисплей,300

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений с вынесенным дисплеем DKX001. Состоит из: 1x клемма 4-пол.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Крышка, смотр.стекло, алюм.,Безоп./Exde

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, смотровое окошко,кольц.уплотнение 110.7x3.53, резина HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Крышка,стекло, алюм., -50oC,безоп./Exde

      Применение: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюм. крышка, смотровое стекло, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323018

      Крышка, глухая, алюм., Безоп./Exde

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., Безоп. Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм.,упл.кольцо 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71323019

      Крышка, глухая, алюм.,-50oC,Безоп./Exde

      Применение: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., Безоп. Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм.,упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323020

      Крышка, смотровое стекло, алюм., Exd

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое стекло, упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Крышка, смотр. окошко, алюм., -50oC, Exd

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое окошко, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
  • 20
    • Nr 20 Order code 71323024

      Крышка, смотровое окошко, литье, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, смотровое окошко, упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Крышка, смотр. окошко, литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, смотровое окошко, Упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71327102

      Крышка, глухая, литая, Ex

      Применение: Promass/Prosonic Flow 300 с вынесенным дисплеем, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71327103

      Крышка, глухая, литая, -50oC, Ex

      Применение: Promass/Prosonic Flow 300 с вынесенным дисплеем, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Прокладка крышки, смотр.стекло/заглушка

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм./литой. Состоит из: 10x упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Прокл.крышки,смотр.окно/заглушка,-50oC

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм./литой, Состоит из: упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323028

      Крышка, отсек электрон.,алюм., безоп.

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюм., Безоп. Состоит из: крышка алюм.,упл.кольцо 117,1x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323029

      Крышка,отсек электр.,Алюм.,- 50oC,Безоп.

      Применение: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя алюминий, Безоп. Состоит из: крышка алюминий,упл.кольцо 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Крышка, отсек электр., алюм., Ex

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Крышка, отсек электр., алюм.,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323034

      Крышка, отсек электр., литая, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, литой корпус преобразователя, Ex. Состоит из: литая крышка,упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Крышка, отсек электр.,литая,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая,упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Прокладка крышки, отсек электр.,Ex

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, литой/алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: 10x упл.колец 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Прокл.крышки,электр.отсек,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, алюминиевый/литой корпус преобразователя, Ex. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 74 Order code 71323036

      Прокладка крышки, отсек электр.,Ex

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, литой/алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: 10x упл.колец 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Прокл.крышки,электр.отсек,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, алюминиевый/литой корпус преобразователя, Ex. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 28
  • 76
  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Соед.прокладка, Promass 300/500

      Применение: Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300,Корпус преобразователя/сенсор или корпус преобразователя/монтаж на стену. Состоит из: 5x упл.колец 88,50x3,53 HNBR для соединения.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Внутр.прокладки,Promass 300/500,-50oC

      Применение: Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Корпус преобразователя/сенсора или корпус преобразователя/монтаж на стену. Состоит из: Упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ для соединения -50oC/-58oF.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71368488

      защитная крышка опция A,300,безоп.

      Применение: корпус преобразователя алюм./гигиенический, клеммный отсек. Опция A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: Защитная крышка клеммного отсека, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

    • Nr 11 Order code 71368489

      Защитная крышка опция B,300,безоп.

      Применение: корпус преобразователя алюм./гигиенич., клеммный отсек. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: Защитная крышка клеммного отсека, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323081

      Защитная крышка, опция A,300/500,Ex

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: Защитная крышка отсека для подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Защитная крышка, опция B,300/500,Ex

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: Защитная крышка отсека подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323081

      Защитная крышка, опция A,300/500,Ex

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: Защитная крышка отсека для подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Защитная крышка, опция B,300/500,Ex

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: Защитная крышка отсека подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343505

      Крышка для защиты от погодных условий

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, корпус преобразователя. Состоит из: крышка для защиты от погодных условий 4404, материалы для монтажа.