Расходомер массовый
Promass X 500

Кориолисовый расходомер Proline Promass X 500  для нефтегазовой отрасли ©Endress+Hauser
Кориолисовый расходомер Proline Promass X 500  для нефтегазовой отрасли ©Endress+Hauser

Технология Heartbeat Technology

Proline Promass X 500  для нефтегазовой отрасли ©Endress+Hauser

Кориолисовый расходомер Proline Promass X 500 для нефтегазовой отрасли

Кориолисовый принцип измерения расхода

4-хтрубный расходомер для максимальных расходов в раздельном исполнении, до четырех входных/выходных сигналов

Запатентованная конструкция Promass X с четырьмя трубками обеспечивает высочайшую точность измерений (0,05 %) при максимальной пропускной способности и исключительных характеристиках на береговых/плавучих установках нефтяной и газовой промышленности.Оснащенный инновационным преобразователем в раздельном исполнении расходомер Promass X 500 обладает максимальной гибкостью при установке и безопасен при эксплуатации в сложных условиях. Технология Heartbeat обеспечивает постоянную безопасность процесса.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Увеличение прибыли – единая точка установки, обеспечивающая высочайшую точность для больших количеств продукта

    • Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

    • Простая установка – не требуются прямые...

  • Область применения

    • Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

    • Для максимальных расходов и применения на береговых/плавучих установках в нефтегазовой промышленности.

    Характеристики устройства

    • Номинальный...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Высокопроизводительный четырехтрубный расходомер в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Прибор предназначен для работы при высоких значениях расхода и обеспечивает исключительную производительность на береговых/плавучих установках в нефтяной и газовой промышленности.

  • Функции датчика

    Увеличение прибыли – единая точка установки, обеспечивающая высочайшую точность для больших количеств. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 300...400 (12...16"). Четырехтрубная система с малым падением давления.

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – большой выбор свободно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 300...400 (12...16")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L)
    Соединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход (таблицы API), приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...4100 т/ч (0...4520 малых тонн/ч)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600

  • Диапазон температур продукта

    –50...+180 °C (–58...+356 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –60...+60 °C (–76...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Раздельное исполнение датчика (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X"

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (согласно ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой проверке согласно ISO 9001:2008, раздел 7.6. a (Аттестация TÜV)
    MI-005 Жидкости, кроме воды (углеводороды), СУГ, криогенные среды

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK"

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Высокопроизводительный четырехтрубный расходомер в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Прибор предназначен для работы при высоких значениях расхода и обеспечивает исключительную производительность на береговых/плавучих установках в нефтяной и газовой промышленности.

  • Функции датчика

    Увеличение прибыли – единая точка установки, обеспечивающая высочайшую точность для больших количеств. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 300...400 (12...16"). Четырехтрубная система с малым падением давления.

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – большой выбор свободно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 300...400 (12...16")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L)
    Соединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход (таблицы API), приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 (стандартный вариант), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...4100 т/ч (0...4520 малых тонн/ч)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600

  • Диапазон температур продукта

    –50...+180 °C (–58...+356 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –60...+60 °C (–76...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69. Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)

    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Вход сигнала состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (согласно ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой проверке согласно ISO 9001:2008, раздел 7.6. a (Аттестация TÜV)
    MI-005 Жидкости, кроме воды (углеводороды), СУГ, криогенные среды

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, LH/BV сертификат

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материалы 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Высокопроизводительный четырехтрубный расходомер в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Прибор предназначен для работы при высоких значениях расхода и обеспечивает исключительную производительность на береговых/плавучих установках в нефтяной и газовой промышленности.

  • Функции датчика

    Увеличение прибыли – единая точка установки, обеспечивающая высочайшую точность для больших количеств. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 300...400 (12...16"). Четырехтрубная система с малым падением давления.

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – большой выбор свободно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 300...400 (12...16")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L)
    Присоединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход (таблицы API), приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...4100 т/ч (0...4520 малых тонн/ч)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600

  • Диапазон температур продукта

    –50...+180 °C (–58...+356 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –60...+60 °C (–76...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69. Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (согласно ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой проверке согласно ISO 9001:2008, раздел 7.6. a (Аттестация TÜV)
    MI-005 Жидкости, кроме воды (углеводороды), СУГ, криогенные среды

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • 31
  • 47
  • 36
  • 33
  • 39
  • 34
  • 37
  • 46
  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323075

      Соед.клемма, опция A, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол..

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323076

      Соед.клемма, опция B, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 2x соед.клеммы 2-пол.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Соед.клемма, опция C, 300/500, Ex

      Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол.

    • Nr 45 Order code 71323077

      Клемма, опция A, 500 цифр., безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюм./поликарбонат, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 1x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 3-пол., 1x соед.клемма 4-пол., 1x соед.клемма 6-пол.

    • Nr 45 Order code 71323078

      Клемма, опция B, 500 цифр., Безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/поликарбонат, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 1x соед.клемма 3-пол., 1x соед.клемма 4-пол., 1x соед.клемма 6-пол.

    • Nr 45 Order code 71327820

      Клемма, опция C, 500 цифр., Безоп.

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/поликарбонат, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 1x клемма 2-пол., 1x клемма 3-пол., 1x клемма 4-пол., 1x клемма 6-пол.

  • 44
  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Крышка, смотр.стекло, алюм.,Безоп./Exde

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, смотровое окошко, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Крышка,стекло, алюм., -50oC,безоп./Exde

      Применение: Promass/Prosonic Flow 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюм. крышка, смотровое стекло, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Крышка,стекло, алюм., -50oC,безоп./Exde

      Применение: Promass/Prosonic Flow 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag 500, Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюм. крышка, смотровое стекло, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323020

      Крышка, смотровое окошко, алюм., Exd

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое окошко, упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Крышка, смотр. окошко, алюм., -50oC, Exd

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое окошко, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Крышка, смотр. окошко, алюм., -50oC, Exd

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое окошко, упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323024

      Крышка, смотровое окошко, литье, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, смотровое окошко, упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Крышка, смотр. окошко, литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, смотровое окошко, Упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Крышка, смотр. окошко, литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая, смотровое окошко, Упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Прокладка крышки, с окошком/глухая

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя алюм./литой. Состоит из: 10x упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Прокл.крышки,смотр.окно/заглушка,-50oC

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя алюм./литой, Состоит из: упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Прокл.крышки,смотр.окно/заглушка,-50oC

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя алюм./литой, Состоит из: упл.кольцо 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Крышка, отсек электр., алюм., Ex

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Крышка, отсек электр., алюм.,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Крышка, отсек электр., алюм.,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323034

      Крышка, отсек электр., литой, Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, литой корпус преобразователя, Ex. Состоит из: литая крышка,упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Крышка, отсек электр.,литая,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая,упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Крышка, отсек электр.,литая,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя литой, Ex. Состоит из: крышка литая,упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Прокладка крышки, отсек электр.,Ex

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, литой/алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: 10x упл.колец 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Прокл.крышки,электр.отсек,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, алюминиевый/литой корпус преобразователя, Ex. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Прокл.крышки,электр.отсек,-50oC,Ex

      Применение: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, алюминиевый/литой корпус преобразователя, Ex. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 23
    • Nr 23 Order code 71323038

      Крышка, монтаж на стену, алюминий, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: крышка алюминиевая, упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Крышка, монтаж на стену, алюм, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Крышка, монтаж на стену, алюм, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323040

      Крышка, монтаж на стену, литой, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323041

      Крышка, монтаж на стену,литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, преобразователь с монтажом на стену, Ex, cотсек для подключений. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323041

      Крышка, монтаж на стену,литая, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, преобразователь с монтажом на стену, Ex, cотсек для подключений. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 75
    • Nr 75 Order code 71323042

      Прокл.крышки, монтаж на стену, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, Алюминиевый/литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: 10x упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Прокл. крышки, монт.на стену, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый/литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Прокл. крышки, монт.на стену, -50oC, Ex

      Применение: Promag/Promass 500, алюминиевый/литой преобразователь с монтажом на стену, Ex, отсек для подключений. Состоит из: упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71384170

      Крышка, алюм.,Promag 400(C),500 цифр.

      Применение: Promag 400(C) = индекс поколения C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 цифр., корпус преобразователя алюм. Состоит из: крышка алюм. в комплекте Упл.кольцо 196,40x3,53 HNBR, по умолчанию и -50oC/-58oF, провод и фикс.болт 1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71408508

      Крышка, поликарбонат, 500 цифровой

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow 500 цифр., корпус преобразователя из поликарбоната. Состоит из: Крышка из поликарбоната в сборе, упл.кольуо 196,44x3,53 VMQ, по умолч. и -50oC/-58oF, провод с зажимным винтом 1,5x150.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71278078

      Прокладки крышки, алюм.,400(C),500 цифр.

      Применение: Promag 400(C) = индекс генерации C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 цифр., корпус преобразователя алюм. Состоит из: 10x упл.кольцо 196,40x3,53 HNBR, по умолчанию и -50oC/-58oF.

    • Nr 70 Order code 71278077

      Набор 10 прокл. крышки,поликарб.

      Применение: Promag 400(C), Promag/Promass/Prosonic Flow 500 цифровой, с корпусом из поликарбоната. Состоит из: 10x уплот.колец 196,44x3,53 VMQ.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323063

      Крышка, раздельное исполнение, литая, Ex

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow 500 цифр., присоед.сенсора к корпусу. Состоит из: литая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71323064

      Крышка, разд.исполн., литая, -50oC, Ex

      Применение: Promass 500, Promass/Prosonic Flow 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка литая, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323064

      Крышка, разд.исполн., литая, -50oC, Ex

      Применение: Promass 500, Promass/Prosonic Flow 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: крышка литая, упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323065

      Прокладки корпуса, раздельн., литой, Ex

      Применение: Promass 500, Promass/Prosonic Flow 500 цифр, присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR для крышки, упл.кольцо 88,50x3,53HNBR для соед. корпус/сенсор

    • Nr 73 Order code 71323066

      Прокладки корпуса,разд.исп,лит.,-50oC,Ex

      Применение: Promass 500, Promass/Prosonic Flow 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ для соед. корпус/сенсор -50oC/-58oF.

    • Nr 73 Order code 71323066

      Прокладки корпуса,разд.исп,лит.,-50oC,Ex

      Применение: Promass 500, Promass/Prosonic Flow 500 цифр., присоединение сенсора к корпусу. Состоит из: упл.кольцо 120,2x3,53 FVMQ для крышки, -50oC/-58oF, упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ для соед. корпус/сенсор -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Соед.прокладка, Promass 300/500

      Применение: Promass 300/500, Prosonic Flow 300, Корпус преобразователя/сенсор или корпус преобразователя/монтаж на стену. Состоит из: 5x упл.колец 88,50x3,53 HNBR для соединения.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Внутр.прокладки,Promass 300/500,-50oC

      Применение: Promass 300/500, Prosonic Flow 300, Корпус преобразователя/сенсора или корпус преобразователя/монтаж на стену. Состоит из: Упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ для соединения -50oC/-58oF.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Внутр.прокладки,Promass 300/500,-50oC

      Применение: Promass 300/500, Prosonic Flow 300, Корпус преобразователя/сенсора или корпус преобразователя/монтаж на стену. Состоит из: Упл.кольцо 88,50x3,53 FVMQ для соединения -50oC/-58oF.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71323081

      Защитная крышка, опция A,300/500,Ex

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: Защитная крышка отсека для подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Защитная крышка, опция B,300/500,Ex

      Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: Защитная крышка отсека подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.

  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Фиксирующий зажим, болт

      Применение: Promass 100, Promag 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Корпус сенсора: Promag 400(C), (C) = индекс генерации C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 цифр. Состоит из: зажим крышки, болт M4x16.

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Защита дисплея, Promag 400(C)/500 цифр.

      Применение: Promag 400(C) = индекс поколения C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 цифр., корпус преобразователя алюм. Состоит из: защита дисплея 1.4301, монтажные материалы.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343504

      Защита от атмосф.воздействий,500 цифр.

      Применение: Promag/Promass/Prosonic Flow 500 цифровой, корпус преобразователя. Состоит из: защита от атмосферных явлений 4404.

    • Nr 87 Order code 71343505

      Защита от атмосферных воздейств, 300/500

      Применение: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, корпус преобразователя. Состоит из: крышка для защиты от погодных условий 4404, материалы для монтажа.