Электромагнитный датчик расхода
Picomag

Picomag – экономичный расходомер для мониторинга процесса, измерение температуры и проводимости. ©Endress+Hauser

Picomag – экономичный расходомер для мониторинга процесса, измерение температуры и проводимости.

©Endress+Hauser

Расходомер Picomag получил награду Red Dot Design Award в категории "Промышленный дизайн".

Picomag — ввод в эксплуатацию из приложения SmartBlue App

Picomag — готовый к использованию датчик расхода для ОЗХ

Электромагнитный принцип измерения расхода

Интеллектуальный электромагнитный датчик расхода для ОЗХ — компактный · удобный · многопараметрический

Picomag представляет собой бюджетный электромагнитный датчик расхода для различных применений во второстепенных точках измерения проводящей жидкости во всех отраслях промышленности. Конечные пользователи, производители модульного и комплектного оборудования и системные интеграторы оценили компактный датчик Picomag за гибкие возможности монтажа. Кроме того, ориентированное на будущее интуитивное управление датчиком через приложение SmartBlue с любого смартфона или планшетного компьютера, имеющего подключение по Bluetooth, обеспечивает быстрый, безопасный и простой ввод прибора в эксплуатацию.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Экономия времени благодаря простой настройке даже в труднодоступных местах — через защищенное подключение по Bluetooth

    • Требуется меньше точек измерения — одновременное измерение расхода, проводимости и температуры

    • Экономически выгодное решение для...

  • Область применения

    • Измерение производится в двух направлениях и на него практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость

    • Идеально подходит для контроля качества процесса благодаря измерениям температуры и проводимости в ОЗХ.

    ...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Электромагнитные расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Интеллектуальный электромагнитный расходомер для ОЗХ · интуитивно-понятный · удобный · многопараметрический. Быстрая проверка конфигурации без подключения – уникальная удобная функция проверки. Идеально подходит для измерения проводящих жидкостей в общезаводских хозяйствах всех отраслей промышленности.

  • Функции датчика

    Меньше точек измерения процесса – одновременное измерение расхода и температуры. Экономичный специализированный прибор для применения в стесненных условиях, например в интегрированных блоках – датчик и преобразователь в одном корпусе. Высокая ударопрочность и вибростойкость. Степень защиты: IP65/67.

  • Особенности преобразователя

    Экономия времени, простая конфигурация даже в труднодоступных местах – безопасное соединение Bluetooth. Простой доступ к устройству на протяжении всего его жизненного цикла – интуитивно понятное приложение SmartBlue App без руководства. Мгновенный локальный мониторинг процесса – большой удобный дисплей для всех процессов измерения. Гибкая интеграция во все системы цифровых шин – автоматически конфигурируемое устройство на основе соединения для ввода/вывода. Беспроводной удаленный доступ через приложение Bluetooth SmartBlue App. Соединение для ввода/вывода и различные вводы/выводы для всех линейных размеров.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15 …DN 50 (1/2"…2")

  • Смачиваемые материалы

    PEEK, нержавеющая сталь, FKM

    Электроды: 1.4404/316L

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, температура, проводимость

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход: +/-0,8% ИЗМ +/- 0,2% ВПД

  • Диапазон измерения

    до 750 л/мин

  • Макс. рабочее давление

    16 бар

  • Диапазон температур продукта

    От -10 до 85 °C

  • Диапазон окружающей температуры

    От -10 до +60 °C

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404/316L, поликарбонат

  • Материал корпуса преобразователя

    1.4404/316L, поликарбонат

  • Степень защиты

    IP 65/67

  • Дисплей/Настройка

    Встроенный дисплей, управление с помощью приложения SmartBlue

  • Выходные сигналы

    Ток (4...20 мА)

    Импульс

    Переключатель

    Напряжение (2...10 В)

  • Входные сигналы

    Состояние

  • Цифровая связь

    Интерфейс IO-Link

  • Источник питания

    18...30 В пост. тока

  • Безопасность изделия

    Список cULus

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    Сертификаты на работу с питьевой водой (ожидается получение)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Загрузки