Proline Prosonic Flow 93C
Ультразвуковой расходомер

Ультразвуковой расходомер - Proline Prosonic Flow 93C ©Endress+Hauser

Ультразвуковой принцип измерения расхода

Высокоточный расходомер для больших трубопроводов диаметром до 2000 мм и большим диапазоном выходных сигналов

Фланцевый расходомер Prosonic flow 93C предназначен для применения в воде и сточных водах. Измерительная система состоит из преобразователя Prosonic Flow 93 в настенном корпусе и фланцевого сенсора Prosonic Flow W в оптимизированном исполнении. С помощью Prosonic flow 93C вы добьетесь высокой точности измерения расхода.

  • Преимущества

    • Нет производственных потерь - удаление или замена элементов датчиков без остановки процесса

    • Нет дополнительный потери давления - полнопроходная конструкция

    • Прозрачность процесса - возможность диагностики

    • Максимальная эффективность - расширенный функционал...

  • Область применения

    • На принцип измерения практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура, проводимость и вязкость

    • Фланцевый расходомер Prosonic flow 93C предназначен для применения в воде и сточных водах.

    Характеристики прибора:

    • ...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для изделия

    Точный расходомер для крупных труб до DN 2000, с большим выбором аналоговых и цифровых выходов. Врезной измеритель расхода технологической, соленой, деминерализованной, питьевой и сточной воды.

  • Функции датчика

    Нет производственных потерь – удаление или замена элементов датчиков без остановки процесса. Без дополнительной потери давления – полнопроходная конструкция. Прозрачность процесса – возможность диагностики. Международно признанные сертификаты на работу с питьевой водой. Номинальный диаметр: DN 300...2000 (12...80")
    .

  • Особенности преобразователя

    Максимальная точность – расширенные функции и диагностические возможности. Гибкие варианты передачи данных – большой выбор протоколов коммуникации. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Алюминиевый корпус преобразователя. 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 300...2000 (от 12" до AWWA 78")

  • Смачиваемые материалы

    Корпус датчика: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI)
    Приварные части: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI)
    Измерительная трубка: ST 37.2 (углеродистая сталь)

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход (каналы 1 и 2), скорость звука, скорость потока, средний объемный расход, средняя скорость звука, средняя скорость потока, сумматор

  • Макс. погрешность измерения

    +/-0.5 %

  • Диапазон измерения

    0 ... 47000 м3/ч 0 ... 176 Мгал/мин

  • Макс. рабочее давление

    PN 16, класс 150

  • Диапазон температур продукта

    -20...+60 °C (-4...140 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Преобразователь:
    –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Датчик:
    –20...+80 °C (–4...+176 °F)

  • Материал корпуса преобразователя

    Настенный корпус: литой алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    Преобразователь
    IP 67 (NEMA 4X)
    Датчик
    IP 68 (NEMA 6P)

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с подсветкой, с тремя оптическими кнопками

  • Выходные сигналы

    1 x 4...20 мА HART
    1 x импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    не исп.

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    85...260 В перем. тока
    20...55 В перем. тока
    16...62 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    FM
    CSA

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification