Группа компаний Endress+Hauser

Медиа-центр

Мероприятия

Ваша карьера c Endress+Hauser

Онлайн-инструменты

Контакты

Prowirl 72W

  • Vortex flowmeter - Proline Prowirl 72W ©Endress+Hauser

Характеристики и спецификации

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Ранняя версия / Новое поколение

Ранняя версия: Prowirl 70W, Prowirl 77W

Новое поколение: Proline Prowirl D 200 / 7D2B

Контакты

ООО "Эндресс+Хаузер"
Варшавское шоссе , 35, стр.1 117105 Москва , Российская Федерация
Тел.: 8 800 222 7222
Факс: +7 495 783 2855
Отправить письмо по электронной почте