Proline Prowirl F 200 / 7F2B

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принциип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для изделия

    Расходомер для точного измерения расхода пара с функцией обнаружения пара в компактном или раздельном исполнении. Встроенная функция измерения температуры для массового расхода/расхода энергии насыщенного пара. Подходит для широкого спектра применений; оптимизирован для измерения пара.

  • Функции датчика

    Высокая безопасность процесса – исполнение Dualsens обеспечивает дублирующее измерение. Доказанная надежность, устойчивость к вибрациям, перепадам температур и гидроударам. Не требует обслуживания – “пожизненная калибровка”. Детектирование и измерение жидкости в паре для типоразмеров DN 25...100 (1...4"). Функция коррекции прямых участков.

  • Особенности преобразователя

    Удобное электрическое подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия устройства благодаря сенсорному дисплею и фоновой подсветке. Встроенная самодиагностика – функция Heartbeat Technology. Модуль дисплея с функцией передачи данных. Надежный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15 ... 300 (½... 12")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM); CX2MW аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602
    Датчик DSC: 1.4435 (316/316L); UNS N06022 аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602
    Присоединение: 1.4404 (F316/F316L); CX2MW аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602; 1.4408 (CF3M)

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разница теплового потока, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1.00 %
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%
    Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,16...2412 м³/ч (0,09...1420 фут³/мин)
    в зависимости от продукта: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм абс., 68° F)

    Пар, газ: 2...32166 м³/ч (1,18...18932 фут³/мин)
    в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар абс. (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм абс.); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм абс.)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F)
    Для высоких/низких температур (опция): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
    Для высоких/низких температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартное): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартное): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): -50...+85 °C (-58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Клеммный отсек датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Токовый вход 4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с частотным/импульсным/релейным выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, частотный/импульсный/релейный выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, частотный/импульсный/релейный выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)

  • Принциип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для изделия

    Расходомер для точного измерения расхода пара с функцией обнаружения пара в компактном или раздельном исполнении. Встроенная функция измерения температуры для массового расхода/расхода энергии насыщенного пара. Подходит для широкого спектра применений; оптимизирован для измерения пара.

  • Функции датчика

    Высокая безопасность процесса – исполнение Dualsens обеспечивает дублирующее измерение. Доказанная надежность, устойчивость к вибрациям, перепадам температур и гидроударам. Не требует обслуживания – “пожизненная калибровка”. Детектирование и измерение жидкости в паре для типоразмеров DN 25...100 (1...4"). Функция коррекции прямых участков.

  • Особенности преобразователя

    Удобное электрическое подключение прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа – нет необходимости открытия устройства благодаря сенсорному дисплею и фоновой подсветке. Встроенная самодиагностика – функция Heartbeat Technology. Модуль дисплея с функцией передачи данных. Надежный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15 ... 300 (½... 12")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM); CX2MW аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602
    Датчик DSC: 1.4435 (316/316L); UNS N06022 аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602
    Присоединение: 1.4404 (F316/F316L); CX2MW аналогично сплаву Alloy C22, 2.4602; 1.4408 (CF3M)

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разница теплового потока, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1.00 %
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%
    Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,16...2412 м³/ч (0,09...1420 фут³/мин)
    в зависимости от продукта: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм абс., 68° F)

    Пар, газ: 2...32166 м³/ч (1,18...18932 фут³/мин)
    в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар абс. (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм абс.); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм абс.)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F)
    Для высоких/низких температур (опция): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
    Для высоких/низких температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартное): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартное): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): -50...+85 °C (-58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Клеммный отсек датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством местного дисплея и управляющего ПО
    Возможно использование выносного дисплея

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Токовый вход 4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с частотным/импульсным/релейным выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, частотный/импульсный/релейный выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, частотный/импульсный/релейный выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Другие сертификаты и нормативы

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)

  • Принциип измерения

    Вихревой

  • Заголовок для изделия

    Расходомер для точного измерения расхода пара с функцией обнаружения влажного пара, доступен в компактном и раздельном исполнении. Встроенные средства измерения температуры для определения массового расхода/расхода энергии насыщенного пара. Подходит для широкого спектра областей применения; оптимизирован для измерения пара.

  • Функции датчика

    Высочайшая безопасность технологического процесса – исполнение с двумя датчиками позволяет осуществлять дублированное измерение. Высокая стабильность рабочего процесса – доказанная надежность, устойчивость к вибрациям, перепадам температур и гидроударам. Не требует обслуживания – "пожизненная" калибровка. Определение и измерение влажного пара для DN 25...100 (1...4"). Компенсация входного прямого участка.

  • Особенности преобразователя

    Удобная прокладка кабелей прибора – отдельный клеммный отсек. Безопасная работа - нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея. Встроенная верификация – технология Heartbeat. Модуль дисплея с функцией переноса данных. Надежный корпус с двумя отсеками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15...300 (½...12")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM); CX2MW аналогично Alloy C22, 2.4602
    Датчик DSC: 1.4435 (316/316L); UNS N06022 аналогично Alloy C22, 2.4602
    Соединение: 1.4404 (F316/F316L); CX2MW аналогично Alloy C22, 2.4602; 1.4408 (CF3M)

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
    Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
    Массовый расход (жидкость): ±0,85%
    Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %

  • Диапазон измерения

    Жидкость: 0,16...2412 м³/ч (0,09...1420 фут³/мин)
    в зависимости от продукта: вода при 1 бар а, 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм а, 68° F)
    Пар, газ: 2...32166 м³/ч (1,18...18932 фут³/мин)
    в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар а (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм а); воздух при 25 °C, 4,4 бар а (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм а)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартный вариант: –40...+260 °C (–40...+500 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F)
    Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
    Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Токовый вход 4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/релейным выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/релейный выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Другие сертификаты и нормативы

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение