Tankvision Multi Scan NXA83B

Изображение прибора: Tankvision Multi Scan NXA83B

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов

Преобразователь
Сбор данных, расчет, мониторинг.
До 250 резервуаров.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Протокол передачи данных

  • Функция

    Multi Scan

    Получение данных от полевых приборов (до 250 резервуаров). Эти данные поступают в программное обеспечение для визуализации Tankvision Professional NXA85 или другие центральные системы (PLC и DCS).

  • Вход

    Modbus RS485; V1; WM550; Tokyo Keiso FW9000; Varec Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf BPM; Scientific Instruments; Modbus Ethernet

  • Выход

    OPC DA; Modbus RS485; Modbus Ethernet

  • Напряжение выходного сигнала

    Перем. ток: 100...240 В перем. тока

  • Размеры (ШxВxГ)

    Монтаж в стойку:

    483 x 176 x 260 мм

    (19 x 6,93 x 10,24 дюйма)

    Монтаж на стене:

    322 x 300 x 110 мм

    (12,68 x 11,81 x 4,33 дюйма)

  • Конфигурация

    Через удаленный рабочий стол

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification