Cerabar S PMC731

Изображение прибора: Cerabar S PMC731

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Details

  • Принцип измерения

    Абсолютное и избыточное давление

  • Характеристики

    Цифровой преобразователь давления, емкостной смачиваемый датчик с керамической диафрагмой
    Обеспечение безопасности путем мониторинга функций, модульная конструкция преобразователя

  • Напряжение питания

    4...20 мА HART:
    11,5...45 В пост. тока
    Ex ia: 11,5...30 В пост. тока
    Ex d[ia]: 13...30 В пост. тока
    9...32 В пост. тока
    Ex ia: 9...24 В пост. тока

  • Погрешность

    0,1%

  • Длительная стабильность

    0,1% of URL/year
    0,25% of URL/5 years

  • Рабочая температура

    -40 °C...100 °C

  • Температура окружающей среды

    -40...85°C

  • Рабочий диапазон

    100 мбар...40 бар

  • Макс. ширина перенастройки диапазона измерения

    макс. 100:1

  • Макс. избыточное давление

    60bar

  • Присоединение к процессу

    гигиенические соединения
    Tri-Clamp ISO2852

  • Связь

    4...20 мА HART

  • Сертификаты/Разрешения

    ATEX
    FM
    CSA
    SIL
    EN10204-3.1

  • Замена

    PMC71

  • Принцип измерения

    Абсолютное и избыточное давление

  • Характеристики/Применение

    Цифровой преобразователь давления, емкостной смачиваемый датчик с керамической диафрагмой
    Обеспечение безопасности путем мониторинга функций, модульная конструкция преобразователя

  • Питание / Коммуникация

    4...20 мА HART:
    11,5...45 В пост. тока
    Ex ia: 11,5...30 В пост. тока
    Ex d[ia]: 13...30 В пост. тока
    9...32 В пост. тока
    Ex ia: 9...24 В пост. тока

  • Погрешность

    0,1%

  • Длительная стабильность

    0,1% ВПИ/год
    0,25% ВПИ/5 года

  • Температура окружающей среды

    -40...85°C

  • Рабочая температура

    -40°C...100°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    60 бар

  • Диапазон измерения давления

    100 мбар...40 бар

  • Смачиваемые части

    Керамика Ceraphire
    Сплав Alloy C
    316L
    PVDF

  • Присоединение к процессу

    Tri-Clamp ISO2852
    гигиенические присоединения

  • Макс. значение измерения

    400 м H2O

  • Связь

    4... 20 мА HART

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    SIL
    EN10204-3.1

  • Опции

    цифровой дисплей
    Корпус из нержавеющей стали или алюминия

  • Замена

    PMC71

  • Диапазон применения

    Changing density

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение