Cerabar S PMP731

Изображение прибора: Cerabar S PMP731

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Details

  • Принцип измерения

    Абсолютное и избыточное давление

  • Характеристики/Применение

    Digital pressure transmitter, piezoresistive polysilicon sensor with welded metal measuring diaphragm
    Safety by function monitoring, modular transmitter design

  • Питание / Коммуникация

    4...20mA HART:
    11,5...45V DC
    Ex ia: 11,5...30V DC
    Ex d[ia]: 13...30V DC
    PROFIBUS PA /
    Foundation Fielbus:
    9...32V DC
    Ex ia: 9...24V DC

  • Погрешность

    0,1%

  • Длительная стабильность

    0,1% ВПИ/год
    0,25% ВПИ/5 года

  • Температура окружающей среды

    -40...85°C

  • Рабочая температура

    -40°C...100°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    600bar

  • Диапазон измерения давления

    1...400 бар

  • Смачиваемые части

    Alloy C
    316L
    Tantal
    PTFE-Foil

  • Присоединение к процессу

    Threads (internal/flush mounted membrane)

  • Макс. значение измерения

    4000 м H2O

  • Связь

    4 ... 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    SIL
    NACE
    EN10204-3.1

  • Опции

    цифровой дисплей
    Корпус из нержавеющей стали или алюминия

  • Замена

    PMP71, PMP72

  • Диапазон применения

    Changing density

  • Принцип измерения

    Абсолютное и избыточное давление

  • Характеристики

    Цифровой преобразователь давления, тензорезистивный поликремниевый датчик с приваренной металлической измерительной диафрагмой
    Обеспечение безопасности путем мониторинга функций, модульная конструкция преобразователя

  • Напряжение питания

    4...20 мА HART:
    11,5...45 В пост. тока
    Ex ia: 11,5...30 В пост. тока
    Ex d[ia]: 13...30 В пост. тока
    PROFIBUS PA/
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 В пост. тока
    Ex: 9...24 В пост. тока

  • Погрешность

    0,1%

  • Длительная стабильность

    0,1% of URL/year
    0,25% of URL/5 years

  • Рабочая температура

    -40 °C...100 °C

  • Температура окружающей среды

    -40...85°C

  • Рабочий диапазон

    1...400 бар

  • Макс. ширина перенастройки диапазона измерения

    макс. 100:1

  • Макс. избыточное давление

    600 бар

  • Присоединение к процессу

    Резьбовые соединения (внутренняя/установленная заподлицо мембрана)

  • Связь

    4...20 мА HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Разрешения

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    SIL
    NACE
    EN10204-3.1

  • Замена

    PMP71, PMP72

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение