Cerabar S PMP75

Изображение прибора: Cerabar S PMP75

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов

Преобразователь давления измерительный
Уплотнение диафрагмы.
Применение: измерение давления/уровня.
Мембрана: металлическая, сварная.
Присоед. к процессу: минимал.объем масла
:: Минимизированный тепловой эффект
:: Высокая надежность благодаря
мониторингу процесса
:: Повышенная механическая прочность.
:: Модульная конструкция.

Details

  • Принцип измерения

    Абсолютное давление и избыточное давление

  • Характеристики/Применение

    Цифровой преобразователь с тензорезистивным чувствительным элементом и уплотнением диафрагмы
    Модульная конструкция
    Длительная стабильность
    Минимальный объем масла
    Расширенные функции диагностики
    Вторичный защитный отсек

  • Доп.информация

    Функции диагностики

    Различные языки интерфейса

  • Питание / Коммуникация

    4...20мА HART:
    10,5...45В DC
    Ex ia: 10,5...30В DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32В DC

  • Погрешность

    0,075% + влияние уплотнения диафрагмы

  • Длительная стабильность

    0,05% от верхней границы диапазона в год

  • Температура окружающей среды

    -50°C...85°C
    (-58°F...185°F)

  • Рабочая температура

    -70°C...400°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    1050бар

  • Диапазон измерения давления

    100мбар...400бар (6 psi...6000 psi)

  • Смачиваемые части

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Тантал
    PTFE-Foil

  • Присоединение к процессу

    Резьбовые
    Фланцевые (DIN, ASME, JIS) с мембраной заподлицо
    Tri-Clamp ISO02852
    Гигиенические

  • Макс. значение измерения

    7000м H2O

  • Связь

    4...20 мА HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Сертификаты безопасности

    Защита от перелива WHG

    SIL

  • Сертификат по конструкции

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

  • Гигиенические сертификаты

    3A, EHEDG

  • Морской сертификат

    GL/ABS

  • Опции

    Модуль встроенной памяти HistoROM/M-Dat
    4х-строчный цифровой дисплей
    Корпус из нержавебщей стали или алюминия
    Раздельное исполнение корпуса

  • Диапазон применения

    Измерительная ячейка:
    Металлическая приварная

  • Принцип измерения

    Абсолютное и избыточное давление

  • Характеристики

    Цифровой преобразователь с тензорезистивным чувствительным элементом и уплоненией диафрагмы
    Длительная стабильность
    Минимальный объем масла для присоединения к процессу
    Расширенные функции диагностики
    Вторичный защитный корпус

  • Напряжение питания

    4...20 мА HART

    10,5...45 В пост. тока (исполнение для безопасных зон):

    Ex ia: 10,5...30 В пост. тока

    PROFIBUS PA:

    9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)

    FOUNDATION Fieldbus:

    9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)

  • Погрешность

    0,075% + влияние уплотнения диафрагмы

  • Длительная стабильность

    0.05 % от верхнего значения диапазона в год

    0.07 % от верхнего значения диапазона за 5 лет

    0.1 % от верхнего значения диапазона за 10 лет

  • Рабочая температура

    -70°C...400°C

  • Температура окружающей среды

    -50°C...85°C
    (-58°F...185°F)

  • Рабочий диапазон

    400 мбар...400 бар
    (6...6000 psi)

    отн./абс.

  • Наименьший калибруемый шаг шкалы

    5 мбар (0,075 фунт/кв. дюйм)

  • Сопротивление вакуума

    10 мбар (0,15 psi)

  • Макс. ширина перенастройки диапазона измерения

    100:1

  • Макс. избыточное давление

    1050 бар (15,750 psi)

  • Присоединение к процессу

    Резьба:

    G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, NPT1/2...NPT1

    Фланец:

    DN25...DN100,

    ASME 1"...4",

    JIS 10K

    Разделительная диафрагма

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    Tri-Clamp

    DIN11851

    NEUMO

    Varivent

    SMS

    DRD

    Универсальный переходник

  • Материал мембраны процесса

    316L, AlloyC,

    Тантал

    Родий > Золото

    PTFE

  • Материал прокладки

    Нет, приваренная диафрагма

  • Заполняющая жидкость:

    Силиконовое масло,

    Инертное масло,

    Растительное масло,

    Высокотемпературное масло,

    Низкотемпературное масло,

  • Материал корпуса

    Литой алюминий,

    AISI 316L

  • Связь

    4...20 мА HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Разрешения

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Сертификаты безопасности

    Защита от перелива WHG

    SIL

  • Сертификаты на конструкцию

    EN10204-3.1

    NACE MR0103

  • Гигиенические сертификаты

    3A, EHEDG

  • Морской сертификат

    GL/ ABS

  • Доп. информация

    Диагностические функции

    Мембрана TempC

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • 13
    • Nr 13 Order code 52022418

      Нажимные кнопки корпус, PA/FF

      Состоит из: Нажимные кнопки, крышка + винты. Применение: внешнее управление, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52022419

      Нажимн. кнопки корпус, HART, версия 1

      Состоит из: Нажимные кнопки, крышка + винты. Цвет светло-серый. Применение: внешнее управление, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52024110

      Нажимн. кнопки корпус, HART, версия 2

      Состоит из: кнопки, крышка + винты. Цвет темно-серый. Применение: внешнее управление, FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75.

  • 15
    • Order code 71111056

      Корпус фильтра VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

      Состоит из: воздухоотводный винт 304, фильтр с компенсацией по давлению, O-кольцо EPDM, защитная крышка. Использование: корпус T14 PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72. Корпус F31, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55. Корпус F15 w/o B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Order code 71219639

      Корпус фильтра VA, VMQ, F15, T17, 1 шт.

      Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring VMQ, protection lid. Usage: housing T17, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/ PMP75. Housing F15 bei B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52020432

      Крышка T14/T15 алюм., прокладка

      Материал: алюминий, с покрытием. уплотнительное кольцо EPDM, FDA. Не для EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52020433

      Крышка T14/T15 алюм., Ex d, прокладка

      Материал: алюминий, с покрытием. уплотнительное кольцо EPDM, FDA. EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52028310

      крышка T14 316L, Ex d, уплотн.

      Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002774

      крышка T17 316L, уплотн.

      Материал: 316L. Плоская прокладка EPDM, центрующее кольцо, винт. Не для EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002810

      крышка T17 316L, смотр. окно, уплотн.

      Материал: 316L. Смотровое окно: минеральное стекло. плоское уплотнение EPDM, центрующее кольцо, винт. Для сертификатов 2,3,4,7,8,Q,W. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Для сертификатов BC,BD,IB. Применение: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71002811

      крышка T17 316L, смотр. окно PC, уплотн.

      Материал: 316L. Смотровое окно: Поликарбонат PC. плоское уплотнение EPDM, центрующее кольцо, винт. Для сертификатов A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Для сертификатов AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Применение: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71206965

      Крышка T14 316L, Ex d, FVMQ

      Материал: 316L. Кольцевая прокладка EPDM, FVMQ. EEx d/XP. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD72.

    • Nr 20 Order code 71206968

      Крышка T14 316L, Ex d, с окном, FVMQ

      Материал: 316L. Смотровое окно из минерального стекла. Кольцевая прокладка EPDM, FDA. EEx d/XP. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD72.

    • Nr 20 Order code 71245247

      Крышка T14/T15 Alu, смотр.стекло, прокл.

      Материал: Алюминий с покрытием. Смотровое стекло: минеральное стекло с покрытием. Уплотнительное кольцо: EPDM, FDA. Не для зон EEx d/XP. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72, FMB70.

    • Nr 20 Order code 71245249

      Крышка T14/T15 Alu,Exd,смотр.стекло,упл.

      Материал: алюминий. Смотровое стекло: минеральное стекло с покрытием. Уплотнительное кольцо: EPDM, FDA. Индивидуальный тест, EEx d/XP. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71245250

      Крышка T14 316L, Ex d, смотр.стекло,EPDM

      Материал: 316L. Смотровое стекло: минеральное стекло с покрытием. Уплотнительное кольцо: EPDM, FDA. Индивидуальный тест, EEx d/XP. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72.

  • 21
    • Order code 71290825

      Клемма заземления T14/T15/T17, F30/F31

      Состоит из: пружинной шайбы, болта, заземляющего рычага, зажима. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD71/FMD72, FMD77/FMD78, FMB70,housing T14/T15/T17. PMC51, PMP51/PMP55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMD55, housing F30/F31.

  • 25
  • 30
    • Order code 52026762

      Модерниз.электр.блока HART Ex, v2.1

      Состоит из: электронный блок HART Ex, версия 2.1. Кнопки на электронном блоке. Корпус дисплея. Применение: замена электроники 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 52026763

      Модерн.эл.блока HART Ex,внеш.кнопки,v2.1

      Состоит из: электронного блока HART Ex, версия 2.1. Внешние кнопки. Кнопка, корпус HART версия 2. Корпус дисплея. Применение: замена электроники 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 30
    • Nr 30 Order code 71071824

      Эл. модуль PA, HW02.00, SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 04.00.zz. Потребляемый ток 13мА +/- 1мА. Клавиши настройки на модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71071825

      Эл. блок PA, внеш. пит., HW02.00, SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/- 1mA. Push button on housing. Usage: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71071826

      Эл. модуль FF, HW02.00, SW3.0

      Протокол передачи данных FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 03.00.zz. Потребляемый ток 15мА +/- 1мА. Клавиши настройке на модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75,PMD70/PMD75,FMD76/ FMD77/FMD78,FMB70.

    • Nr 30 Order code 71071827

      Электроника FF, с кнопками SW3.0

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 03.00.zz. Потребляемый ток 15мА +/- 1мА. Кнопки на корпусе. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71214057

      Эл. модуль PA, Ex, HW2.00, SW3.00

      PROFIBUS PA, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 03.00.zz. Потребляемый ток 13мА +/-1мА. Кнопки на эл. модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78.

    • Nr 30 Order code 71214064

      Эл. модуль PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214066

      Эл. модуль FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214069

      Электронный модуль FF, HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 02.00.zz. Потребляемый ток 15мА +/-1мА. Клавиши управления на эл. блоке. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78.

    • Nr 30 Order code 71214890

      Эл. модуль FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.00.zz, FF, DevRev07. Потребление тока 15 мА +/-1 мА. Кнопки управления на электронном блоке. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Не для систем с SIL.

    • Nr 30 Order code 71214892

      Электронный модуль FF, HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.00.zz, FF, DevRev07. Потребляемый ток 15 мА +/-1 мА. Кнопки управления на блоке электроники. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Не для систем с SIL.

    • Nr 30 Order code 71224775

      Эл. модуль PA, HW02.00, SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Потребляемый ток 13мА +/-1мА. Кнопки настройки на эл. модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71224776

      Эл. модуль PA, доп. пит., HW02.00,SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Потребляемый ток 13мА +/-1мА. Кнопки настройки на корпусе. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

  • 31
  • 35
  • 40
    • Nr 40 Order code 71002865

      Модуль дисплея VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

      Цифровой дисплей, 3 кнопки, крепеж с защелкой. Языки DE/EN/FR/ES/IT/NL, для ПО от версии 02.00.zz; Применение: электронный модуль HART. Языки DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. для ПО от версии 02.01.zz; Электронный модуль HART. Языки DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, для ПО от версии 02.11.zz; Электронный модуль HART. для ПО от версии 04.00.zz; Электронный модуль PROFIBUS PA. для ПО от версии 03.00.zz; Электронный модуль FOUNDATION Fieldbus, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. для ПО от версии 01.00.zz;

  • Ранняя версия