Temperature transmitter RNB127

Изображение прибора: Temperature transmitter RNB127

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Преобразователь

  • Функция

    Convert

  • Сертификаты

    -

  • Вход

    1 x Pt100 (2-, 3-, 4-wire)

  • Выход

    1 x analog
    -0/4...20 mA
    -20...0/4 mA
    -0/1...5V
    -0...10 V
    -10...0 V

  • Внешнее питание/питание по сигнальной цепи

    19,2...30 VDC

  • Габаритные размеры

    2 x 102,5 mm
    (2 x 4,04")

  • Программное обеспечение (ПО)

    -

  • Настройка

    DIP switch

  • Дисплей

    -

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification