Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Panel PC SPC350

Изображение прибора: Panel PC SPC350

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Панельный ПК

  • Функция

    Надежный и производительный компьютер с сенсорным дисплеем для монтажа в корпусе, на пульте управления или других приборных панелях. Для настройки использовалось ПО Control Care P View и соответствующее приложение.

  • ЦПУ

    Pentium III 1266 MHz

  • Память

    Синхронное динамическое ОЗУ 512 МБ; 1024 МБ — опция

  • Жесткий диск

    40 ГБ, 100 ГБ — опция

  • Питание

    Панельный ПК 15,0": 18...36 В пост. тока (SELV)

    Панельный ПК 19,0": 90...260 В перем. тока (автоподбор диапазона)

  • Размеры (ШxВxГ)

    Панельный ПК 15,0": 483,0 мм x 355,0 мм x 90,0 мм (19,0" x 14,0" x 3,5")

    Панельный ПК 19,0": 483,0 мм x 400,0 мм x 206,0 мм; (19,0" x 15,5" x 8,1")

  • Размер экрана

    Диагональ 15,0" или 19,0", ЖК-дисплей с активной матрицей, цветной, TFT

  • Разрешение

    1024 x 768 пикселей (XGA)

  • Протокол передачи данных

    1 последовательный порт RS-232C (COM1); 1 порт Ethernet 10/100 Base T

  • Системные требования

    Операционная система: Windows XP Professional MUI; ControlCare P View: сервер, клиент или веб-клиент, в зависимости от области применения

  • Настройка

    сенсорный экран

  • Опционально

    Память: Синхронное динамическое ОЗУ 1024 МБ; жесткий диск: 100 ГБ

    Дисковод для гибких дисков (3½" ): опция, через USB-порт

    Дисковод DVD-RW :опция, через USB-порт

    Интерфейс связи: плата PROFIBUS

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification