Gateway
for remote monitoring
Connect Sensor FXA30B

Connect Sensor FXA30- Gateway for remote monitoring ©Endress+Hauser

Battery-powered remote cellular monitoring of connected field devices

Connect Sensor FXA30B is a fully integrated, battery-powered cellular gateway with inputs for connecting to a wide range of field devices. Designed to work in rugged industrial environments, the FXA30B is the ideal solution for remote monitoring in places where power is not easily available. It can even be used as power supply for the field device and measured values can be visualized via the SupplyCare Hosting cloud solution.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Level, flow and pressure visualization at the desk regardless of location and powered by the gateway in remote areas

    • Easy connection to field devices

    • If desired, bundled with cellular communication service

    • Flexible for battery use on remote places or...

  • Область применения

    Battery-powered remote cellular monitoring of connected analog as well as digital field devices via mobile communications.

    • External, configurable power outputs eliminate the need for sensor power supplies

    • Configuration of measuring and transmission...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Сетевой шлюз

  • Функция

    Battery-powered remote cellular monitoring of connected analog as well digital field devices;

    Designed to work in rugged industrial environments;

    Measured values can be visualized via the SupplyCare Hosting cloud solution.

  • Вход

    4 аналоговых 4..20 мА

    4 цифровых

    Счетчик импульсов

  • Выход

    4 цифровых

  • Память

    Нет

  • Питание

    Питание от аккумулятора

    8...30 В пост. тока

  • Размеры (ШxВxГ)

    102 мм x 76 мм x 76 мм

  • Протокол передачи данных

    Мобильная связь LTE

    3G

    2G

  • Конфигурация

    Выполнено Endress+Hauser

  • Опционально

    Связь 3G/2G по всему миру

    LTE в сетях Verison и AT&T (только в США)

    Доступно без батареи

  • Сертификаты

    ATEX, IEC

    FCC

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71327395

      Стационар. антенна: LTE, GSM, UMTS, WLAN

      Стационарная антенна для монтажа на вертикальные поверхности. Длина кабеля: 3м. Применение: LTE 800МГц, LTE 2.6ГГц, GSM 900/1800, UMTS, WLAN 2.4 ГГц (WiMAX, WiFi). Применение: FXA42. Установка в помещении и в полевых условиях. Монтаж на кронштейн. Всенаправленная. Радиатор защищен пластиковой трубкой. ВЧ-кабель подключается непосредственно к антенне. 10см расстояние от антенны с 15дБ изоляцией.

    • Order code 71329969

      Батарея-литий-тионилхлорид FXA30

      Состоит из: Литий-тионилхлорид (Li-SOCL2). Тип: ER34615 7,2V 14Ah. Неперезаряжаемая. Применение: FXA30. Поставляется с коннектором. Опасн. Id. UN38.3. Батареи считаются опасным товаром и могут облагаться таможенными пошлинами в зависимости от страны назначения.

    • Order code 71329987

      Сотовая антенна FXA30, 3G/4G/LTE,Swivel

      Частоты: 698-960/1710-2170/2500- 2700МГц. Номинальное сопротивление: 50 ом. VSWR: 2.5:1. Поляризация: линейная вертикальная. Рисунок излучения: всенаправленное. Мощность: 3 ватта. Коэф.усиления: 0 мин-2 макс. Вес: 1.66oz (47г). Высота x ширина: 228мм x 25мм (9" x 1"). Рабочая температура [oC]: -30 to +70. Применение: FXA30, LTE и GSM.

    • Order code 71336975

      Монтажный комплект, присоед.датчика

      Применение: Присоединение сенсора FXA30. Для монтажа на стену. Состоит из: 4x малых кронштейна. 4x болта.