Minilog B, RDL10
Data Logger

Minilog B, RDL10 
Data Logger ©Endress+Hauser

Data logger for display and storing measured values from an analog and digital input

Data logger for stand-alone applications. The Minilog B is used to display and record measured data from an analog and digital input signal. It can be applied where a compact data logger is needed. In addition to data storage the data logger also monitors two set points. Violation of these set values are indicated in the display. Additionally it is possible to transmit a message to a computer or mobile phone using the telephone network or wireless modem (Tele-alarm option).

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Sensor connections using 0/4 to 20 mA, 0 to 1 V or Pt100, as well as potential free contact for event or count impulses

    • Instantaneous value or min-, max-, average value recording

    • Storage of up to 64,000 measured values include date and time

    • Presettable...

  • Область применения

    • Data storage for temperature, humidity, pressure, flow, level and analysis values

    • Temperature monitoring: Store temperatures and transport temperature measurement

    • Operation time recording

    • Access monitoring

    • Piece part and quantity recording

    • Quantity...

Details

  • Принцип измерения

    Регистраторы

  • Функции

    Анализ сигнала

    Интерфейс/модем

    ReadWin 2000

  • Макс. входной сигнал

    1 аналоговый (U, I, Pt100)

    1 цифровой (сообщения, вход для подсчета)

  • Интерфейс

    RS 232

  • Хранение/Запись данных

    Встроенная память

  • Дисплей

    Алфавитно-цифровой ЖК-дисплей

  • Корпус

    Полевой корпус

  • Питание

    внешний блок питания 7...30 В пост. тока

    батарея

  • Программный пакет

    Удаленный аварийный сигнал (дистанционная сигнализация)

  • Принцип измерения

    Регистратор данных

  • Принцип измерения

    Регистратор данных

  • Функция

    Отдельный регистратор данных с 2 входными каналами для сохранения аналоговых и цифровых значений. Также можно отслеживать до двух контрольных точек.

  • Вход

    1 аналоговый (макс.) (U, I, Pt100)

    1 цифровой (макс.) (сообщения, вход счетчика)

  • Интерфейс

    RS232

  • Хранение/запись

    внутренняя память

  • Дисплей

    Алфавитно-цифровой ЖК-дисплей

  • Корпус

    полевой корпус

  • Питание

    внешнее питание (батарея) 7...30 В пост. тока

  • Программный пакет

    Удаленная аварийная сигнализация

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification