RIA452
Индикатор процесса с управлением насосами

Индикатор процесса с управлением насосами RIA452 ©Endress+Hauser

Цифровой измеритель параметров процесса в панельном корпусе, для контроля и отображения измеряемых аналоговых значений

Прибор контролирует и отображает измеряемые аналоговые значения. Реализован мониторинг насосов через цифровые входы сигналов состояния. Индикатор RIA452 обеспечивает электропитание подключенных к нему двухпроводных датчиков. Произвольно программируемые реле (до восьми) обеспечивают мониторинг значений измеряемых величин. Реле могут работать в режимах обнаружения неисправности датчиков или приборов, а также управления дозированием и насосами. Кроме того, прибор RIA452 можно использовать в качестве счетчика предустановленного значения и для измерений на открытых каналах и сливах.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • 7-значный 14-сегментный ЖК-дисплей, большая гистограмма с индикацией перехода предельных значений (верхнего и нижнего)

    • Цифровые входы сигналов состояния для мониторинга насосов

    • Измерение расхода в открытых каналах и сливах

    • Искробезопасный вход с питанием...

  • Область применения

    Одноканальный индикатор в панельном корпусе RIA452 обеспечивает мониторинг и визуализацию аналоговых значений измеряемых параметров. Реализован мониторинг насосов через цифровые входы сигналов состояния.

    Индикатор RIA452 обеспечивает электропитание...

Details

  • Принцип измерения

    Дисплей

  • Функция

    Дисплей

    Питание

    Переключатель

    Отделение

    Преобразование

    Подсчет

    Расчет

  • Сертификаты

    Соответствие стандарту UL Комп.

    ATEX Ex i

    FM USA IS

    FM USA NI

    CSA IS

    CSA NI

    TIIS Ex ia

  • Вход

    1 x аналоговый (U, I, RTD, TC, R)

  • Выход

    1 аналоговый (U, I)

    1 источник питания преобразователя

  • Рейленый выход

    4...8 переключающих контактов

  • Внешнее питание/питание по сигнальной цепи

    90...250 В перем. тока

    20...28 В перем. тока

    20...36 В пост. тока

  • Габаритные размеры

    Панельный корпус:

    96 x 96 x 161,3 мм

    (3,78" x 3,78" x 6,35")

  • Программное обеспечение (ПО)

    Управление насосом

    Линеаризация

    Расчет расхода

    Счетчик дозирования

  • Настройка

    3 кнопки

    Интерфейс RS252 + ReadWin2000

  • Дисплей

    Многоцветный ЖК-дисплей

    С подсветкой

    Гистограмма

  • Принцип измерения

    Индикаторы с блоком управления

  • Принцип измерения

    Индикатор процесса с функцией управления насосом

  • Функция

    Дисплей

    Питание

    Переключатель

    Отделение

    Преобразование

    Подсчет

    Расчет

  • Дисплей

    Многоцветный ЖК-дисплей

    С подсветкой

    Гистограмма

  • Питание

    90 ... 250 В перем. тока

    20 ... 28 В перем. тока

    20 ... 36 В пост. тока

  • Вход

    1 аналоговый (U, I, ТС, ТП, R)

  • Выход

    1 аналоговый (U, I)

    1 блок питания преобразователя

  • Выход

    1 аналоговый (U, I)

    1 блок питания преобразователя

  • Функции программного обеспечения

    Управление насосом

    Линеаризация

    Расчет расхода

    Счетчик дозирования

  • Сертификаты

    Соответствие стандарту UL Комп.

    ATEX Ex i

    FM USA IS

    FM USA NI

    CSA IS

    CSA NI

    TIIS Ex ia

  • SIL

    Не определено

  • Панельный монтаж

    панельный монтаж

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия