Индикатор RIA15
Для индикации сигналов 4…20 мА или HART® для датчика или управляющего устройства по месту или на панели управления
Индикатор процесса доступен в вариантах для 4...20 мА или для протокола HART®. В исполнении HART® попеременно отображается до 4 значений изм. величины от одного датчика. Для этого индикатор настраивается как Primary или Secondary Master HART® и активно опрашивает датчик для получения значений. Благодаря компактности полевого и панельного исполнений прибор легко установить в любой области применения. Небольшое падение напряжения < 1 В (< 1,9 В в случае HART®) является преимуществом особенно во взрывоопасных зонах, где обычно возможно подключение только пониженного напряжения.
- F
- L
- E
- X
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Краткие характеристики
-
Вход
1 аналоговый 4...20 мА/HART®
-
Выход
Не определено
-
Дисплей
ЖК-дисплей 17 мм (0,67")
5-значный
7-сегментная гистограмма
Текстовое отображение ЕИ/названия
Возможность включения подсветки -
Питание
Питание по сигнальной цепи
-
Быстрый выбор
Индивидуальная конфигурация
-
Преимущества
Вывод отображаемых величин 4...20 мА или доп. до четырех переменных процесса датчика HART® в различных отраслях; Использование как ведущего или ведомого устр-ва HART®
5-значный дисплей для вывода значений изм. величин, высота символов 17 мм, с указанием...
-
Область применения
Индикатор сигналов 4 ... 20 мА или значений HART® для всех отраслей применения
Корпус для монтажа на панель или полевой корпус для использования в качестве усправляющего устройства по месту
Масштабируемые значения на дисплее
С опциями "Уровень" или "...
Документы / руководства пользователя / программное обеспечение
-
RIA15
Техническое описание
Техническая информация об индикаторе сигналов RIA15 с питанием по
токовой петлеТехническая Информация (TI) -
RIA15
Инструкция по эксплуатации
Руководство по эксплуатации индикатора сигналов RIA15
Руководство по эксплуатации (BA) -
RIA15
Инструкция по эксплуатации
Руководство по эксплуатации индикатора сигналов RIA15 с питанием по
токовой петле и интерфейсом связи HART®Руководство по эксплуатации (BA) -
RIA15
Краткое руководство по эксплуатации
Краткое руководство по эксплуатации индикатора сигналов RIA15 со связью
по протоколу HART®Краткое руководство по эксплуатации (KA)06/16Английский -
RIA15
JPN: Ex ib IIC T6
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
FM Control drawing
Control drawing FM IS, NI approval RIA15
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.
ATEX: II2G Ex ib IIC T6
IECEx: Ex ib IIC T6Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
RIA15
Тип взрывозащиты 1Ex ib IIC T6 Gb X
Указания по технике безопасности
Указания по технике безопасности для электрооборудования,
сертифицированного для использования во взрывоопасных зонах.Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Control drawing
Control drawing CSA IS, NI approval RIA15
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
RIA15, ORIA15
Ex ib IIC T6 Gb
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
SIL Declaration of Conformity
SIL Declaration of Conformity for SIL interference freeness
Сертификат (ZE) -
kurier 03-2013
Kundenmagazin: Prozesse intelligent automatisieren
Журнал для заказчиков (CM)10/13Немецкий -
kurier 02-2013
Kundenmagazin: Einheitlich und einfach clever
Журнал для заказчиков (CM)07/13Немецкий -
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misura
Публикации (PU)05/19Итальянский -
Portfolio Overview
System products and data manager
Products and Solutions for completion of the measuring loop
Публикации (PU)05/19Английский -
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asetticheПубликации (PU)01/20Итальянский -
Incineration plant
A complete range of process instrumentation and tailor-made solutions
Отраслевые решения (SO)02/21Чешский -
Sistem Bileşenleri ve Kayıt Cihazları
Sisteminiz için tamamlayıcı çözümler
Области применения (FA)10/14Турецкий -
Системные компоненты и Регистраторы
Обзор продукции
Области применения (FA)06/13Русский -
Componentes de sistema y registradores
Soluciones para el lazo de control
Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones,
gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes
de software asociado para la automatización de procesos.Области применения (FA)05/20Испанский -
System Components
e Data Managers
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misuraОбласти применения (FA)04/18Итальянский -
System Components and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationОбласти применения (FA)04/18Польский -
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationОбласти применения (FA)02/20Английский -
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungОбласти применения (FA)02/20Немецкий -
Produits système et data managers
Solutions associées
Области применения (FA)01/19fr -
Reliable level radar measurement in circular compartment silos
HeidelbergCement trusts Micropilot FMR56
Примеры успешного применения (CS)02/15Английский -
Medición de nivel con radar en silos circulares compartimentados
Cementos Heidelberg confía en Micropilot FMR56
Примеры успешного применения (CS)02/15Испанский -
Mesure de niveau fiable par radar dans les silos circulaires à
compartiments
HeidelbergCement fait confiance au Micropilot FMR56
Примеры успешного применения (CS)02/15fr -
Innovation brochure RIA15 HART®
American version: Loop-powered process indicator with HART®
communcation protocol
in panel mounting or field housingИнновации (IN)04/14Английский -
Innovation brochure RIA15 HART®
Loop-powered process indicator with HART® communcation protocol
in panel mounting or field housingИнновации (IN)03/13Английский -
Innovationsbroschüre RIA15 HART®
Schleifengespeister Prozessanzeiger mit HART®-
Kommunkationsprotokoll
im Schalttafeleinbau- oder FeldgehäuseИнновации (IN)03/13Немецкий -
Prozessanzeiger RIA15
Auswertegerät Schalttafeleinbau / Feldgehäuse
1-Kanaliges stromschleifengespeistes Anzeigegerät ohne HilfsenergieТендерная документация06/16Немецкий -
RIA15, afficheur alimenté par la boucle 4...20 mA
640x360 mp4
03:04 min.Анимация09/13fr -
Process display RIA15
1280x720 mp4
03:04 min.Анимация09/13Английский -
Produktvideo Prozessdisplay RIA15
480x270 flv
03:04 min.Анимация09/13Немецкий -
Process display RIA15
640x360 mp4
03:04 min.Анимация09/13Английский -
Prozessanzeiger RIA15
1280x720 mp4
03:04 min.Анимация09/13Немецкий -
RIA15, afficheur alimenté par la boucle 4...20 mA
1920x1080 WMV
03:04 min.Анимация09/13fr -
RIA15, afficheur alimenté par la boucle 4...20 mA
1280x720 mp4
03:04 min.Анимация09/13fr -
Prozessanzeiger RIA15
1920x1080 WMV
03:04 min.Анимация09/13Немецкий -
Process display RIA15
1920x1080 WMV
03:04 min.Анимация09/13Английский -
Prozessanzeiger RIA15
640x360 mp4
03:04 min.Анимация09/13Немецкий -
RIA15, afficheur alimenté par la boucle 4...20 mA
480x270 flv
03:04 min.Анимация09/13fr -
Product video process display RIA15
480x270 flv
03:04 min.Анимация09/13Английский -
Waterpilot FMX21 commissioning with RIA15 – easy and time saving
Animation language-neutral 1920x1080 MP4
Анимация08/18Language neutral -
process displays
Код продукта: RIA15-
Номер декларации: HE_00439_01.17
Производитель Спецификация: RoHSДекларация производителяАнглийский -
process displays
Код продукта: RIA15-
Номер декларации: EC_00326_01.16Декларация EUНемецкий , Английский , fr -
process displays
Код продукта: RIA15-
Номер декларации: EC_00189_01.16Декларация EUНемецкий , Английский , fr -
Soliswitch, process displays, Preline, power supply and barrier, power supply, over voltage protector, Mini-Log, Memo-Graph, Ecograph, controller, contactors / transmitters, Configuration Kit
Код продукта: RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-, TXU10-, RIA45-, FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, HAW562-, HAW569-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-, RB223-, RDL10-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-
Номер декларации: EC_00569_01.17Декларация EUНемецкий , Английский , fr -
process displays
Код продукта: RIA14-, RIA15-, RIA16-
Регион/Страна: China
Сертификационное агентство: ACMA
Номер сертификата: MD-17034A/09/ENПрочееАнглийский -
contactors / transmitters, process displays
Код продукта: RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-
Регион/Страна: Russia (TR CU)
Сертификационное агентство: EAC
Номер сертификата: EAEC N RU D-DE.AB53.B.01167/20ПрочееРусский -
process displays
Код продукта: RIA15-
Регион/Страна: Russia (TR CU)
Сертификационное агентство: EAC
Защита: Ex ibВзрывозащитаРусский -
process displays
Код продукта: RIA15-
Регион/Страна: South Korea
Сертификационное агентство: KOSHA
Защита: Ex ib IIC T6ВзрывозащитаАнглийский -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, process displays, head transmitters, Field transmitter, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: RTD INSERT
Код продукта: TMT85-, TPC100-, TPR100-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TMT84-, TMT82-, TMT162-, TMT142-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, RID16-, RID14-, RIA16-, RIA15-, RIA14-
Регион/Страна: India
Сертификационное агентство: NAGPUR
Защита: Ex ia IIC T6...T1, Ex ia IIC T6...T4, Ex ib IIC T6...T4ВзрывозащитаАнглийский -
process displays
Код продукта: RIA15-
Регион/Страна: Europe (ATEX)
Сертификационное агентство: PTB
Категория: II 2 G
Защита: Ex ib IIC T6 GbВзрывозащитаНемецкий , Английский , fr -
process displays
Код продукта: RIA15-
Регион/Страна: China
Сертификационное агентство: NEPSI
Категория:
Защита: Ex ib IIC T6 GbВзрывозащитаКитайский -
process displays
Код продукта: RIA15-
Регион/Страна: Canada, USA
Сертификационное агентство: CSA
Категория: I/2/A,B,C,D T6, I/1/A,B,C,D T6
Защита: AEx ia IIC T6 Ga, Ex ia IIC T6 GaВзрывозащитаАнглийский -
process displays
Код продукта: RIA15-
Регион/Страна: USA
Сертификационное агентство: FM
Категория: I/1,2/A,B,C,D/
Защита: IS, NIВзрывозащитаАнглийский -
process displays
Код продукта: RIA15-
Регион/Страна: Japan
Сертификационное агентство: JPN
Защита: Ex ib IIC T6 GbВзрывозащитаЯпонский -
process displays
Код продукта: RIA15-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: Endress+HauserУровень полноты безопасности (SIL)Немецкий , Английский -
process displays
Код продукта: RIA15-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: DNVGLMarineАнглийский
Аксессуары / Запчасти
-
-
Nr 3 Order code XPR0006-A2
Запчасти для RIA15 XPR0006
-
-
-
Nr 2 Order code XPR0006-A1
Запчасти для RIA15 XPR0006
-
-
-
Nr 4 Order code XPR0006-A3
Запчасти для RIA15 XPR0006
-
-
-
Order code RK01-AA
Accessories System Components RK01
-
Order code RK01-AC
Accessories System Components RK01
-
Order code RK01-BA
Accessories System Components RK01
-
Order code RK01-BB
Accessories System Components RK01
-
Order code RK01-BC
Accessories System Components RK01
-
Order code RK01-BD
Accessories System Components RK01
-
Order code DIENST-
-
Order code XPRFID-
Spare RFID TAG
Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
-
-
-
Nr 1 Order code XPR0005-
Main board RIA15 XPR0005
-
-
Ранняя версия