Monitoring and controlling
Promonitor NRF560

Promonitor NRF560 ©Endress+Hauser

For tank side monitoring and controlling of Proservo NMS5 intelligent tank gauge

The Promonitor NRF560 is a monitoring unit for use with the Proservo series of tank gauges. Mounted at the tank side or up to 1,200 meters away (local HART connection). Promonitor provides indication of measured level, temperature data and operating status, and can send operating commands to the Proservo NMS5 from a convenient location.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Remote monitoring and control for Proservo tank gauge

    • Indication via two line illuminated display

    • Operation via 3 optical keys (touch control)

    • Programming matrix

    • Protection class IP 67 housing

    • Explosion proof for hazardous area mounting

  • Область применения

    For monitoring and controlling of Proservo NMS5.

    • Temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

    • International explosion protection certificates

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Радарный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Полевой индикатор

  • Питание / Коммуникация

    85-264 В AC
    20-55 В AC/20-62 В DC

  • Температура окружающей среды

    Стандарт:
    -20 °C ... 60 °C
    Опция:
    -40 °C ... 60 °C

  • Связь

    цифровой HART

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия