Пассивный барьер искрозащиты RB223
Барьер с питанием на один или два канала для безопасного разделения стандартных сигнальных цепей 4…20 мA
Пассивный барьер RB223 можно использовать для гальванической изоляции активных сигнальных цепей (0...20 мА) в трех областях применения:
- Передача из безопасной зоны в опасную, например, для активных регуляторов, контроллеров или индикаторов.
- Передача из опасной зоны в безопасную для подключения активных искробезопасных цепей к PLC.
- Передача из опасной зоны в безопасную для питания искробезопасных трансмиттеров от питания неискробезопасного трансмиттера.
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Краткие характеристики
-
Вход
2 х аналоговый 4...20 мА
-
Выход
2 х аналоговый 4...20 мА
-
Питание
Не определено
-
Быстрый выбор
Индивидуальная конфигурация
-
Преимущества
Компактный корпус для DIN-рейки
Компактное одно- и двухканальное исполнение
Осуществление электропитания по сигнальной цепи
Международные сертификаты по взрывозащищенному исполнению и соответствие уровню SIL3
Поддерживает двунаправленную передачу по...
-
Область применения
Разделение активных сигналов 0,4 ... 20мА от преобразователей, клапанов и регулирующих устройств.
Документы / руководства пользователя / программное обеспечение
-
Technical Information RB223
Technical Information Barrier RB223 - One or two-channel, loop-powered
barrier for the safe separation of 4 to 20 mA standard signal circuitsТехническая Информация (TI) -
Руководство по эксплуатации RB223
Руководство по эксплуатации RB223
Руководство по эксплуатации (BA) -
RB223
ATEX:
II (1)GD
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Control Drawing CSA IS/NI/DIP RID16
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID16
Installation Notes for Hazardous LocationsСертификат FM/CSA (ZD) -
Control Drawing CSA Intrinsically Safe, Non-Incendive Passive Barrier
RB223
Passive Barrier RB223
Installation Notes for hazardous locationsСертификат FM/CSA (ZD) -
Control Drawing FM Passive Barrier RB223
Passive Barrier RB223
Installation Notes for hazardous locationsСертификат FM/CSA (ZD) -
Functional safety manual RB223
Functional safety manual for passive barrier RB223
Специальная документация (SD) -
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misura
Публикации (PU)05/19Итальянский -
Portfolio Overview
System products and data manager
Products and Solutions for completion of the measuring loop
Публикации (PU)05/19Английский -
Sistem Bileşenleri ve Kayıt Cihazları
Sisteminiz için tamamlayıcı çözümler
Области применения (FA)10/14Турецкий -
Системные компоненты и Регистраторы
Обзор продукции
Области применения (FA)06/13Русский -
Componentes de sistema y registradores
Soluciones para el lazo de control
Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones,
gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes
de software asociado para la automatización de procesos.Области применения (FA)05/20Испанский -
System Components
e Data Managers
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misuraОбласти применения (FA)04/18Итальянский -
System Components and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationОбласти применения (FA)04/18Польский -
Komponenty Systemów kontrolno-pomiarowych
Wskaźniki panelowe i obiektowe, zasilacze, bariery,
przetworniki sygnałów procesowych, ograniczniki przepięć
oraz przemysłowe liczniki ciepła i przepływu.Области применения (FA)03/10Польский -
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungОбласти применения (FA)02/20Немецкий -
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationОбласти применения (FA)02/20Английский -
Produits système et data managers
Solutions associées
Области применения (FA)01/19fr -
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Брошюра об отраслевой компетенции (CP)01/17Испанский -
E-direct Produktcatalogus 2018-2019
High quality, low price
Каталоги Endress+Hauser (EC)10/18Голландский -
Catalogue Produits E-direct 2019/2020 Français
La qualité Endress+Hauser à petit prix !
Каталоги Endress+Hauser (EC)09/19fr -
E-direct Produktkatalog 2019/2020
Hohe Qualität zum kleinen Preis!
Каталоги Endress+Hauser (EC)06/20Немецкий -
power supply and barrier
Код продукта: RB223-
Номер декларации: HE_00647_01.17
Производитель Спецификация: RoHSДекларация производителяАнглийский -
Soliswitch, process displays, Preline, power supply and barrier, power supply, over voltage protector, Mini-Log, Memo-Graph, Ecograph, controller, contactors / transmitters, Configuration Kit
Код продукта: RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-, TXU10-, RIA45-, FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, HAW562-, HAW569-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-, RB223-, RDL10-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-
Номер декларации: EC_00569_01.17Декларация EUНемецкий , Английский , fr -
power supply and barrier
Код продукта: RB223-
Номер декларации: EC_00331_01.16Декларация EUНемецкий , Английский , fr -
power supply and barrier
Код продукта: RB223-
Номер декларации: EC_00174_01.16Декларация EUНемецкий , Английский , fr -
power supply and barrier
Код продукта: RB223-
Регион/Страна: Russia (TR CU)
Сертификационное агентство: EAC
Номер сертификата: EAEC N RU D-DE.AB53.B.1134/20ПрочееРусский -
power supply and barrier
Код продукта: RB223-, RN221N-
Регион/Страна: Russia (TR CU)
Сертификационное агентство: EAC
Защита: [Ex ia Ga]ВзрывозащитаРусский -
power supply and barrier
Код продукта: RB223-
Регион/Страна: Europe (ATEX)
Сертификационное агентство: PTB
Категория: II (1) GD
Защита: [Ex ia] IICВзрывозащитаНемецкий , Английский
Аксессуары / Запчасти
-
-
Order code
The unit is not repairable
-
-
Ранняя версия