RID14
8-канальный полевой индикатор для систем Fieldbus

RID16 - 8-канальный полевой индикатор для систем Fieldbus ©Endress+Hauser

Индикация до 8 значений процесса или расч. значений из протокола FOUNDATION Fieldbus™ или PROFIBUS® PA

Индикатор отображает значения измеряемых величин, расчетные значения и информацию о состоянии ведомых устройств Fieldbus в сети FOUNDATION Fieldbus™ или PROFIBUS® PA. В режиме прослушивания индикатор определяет заданные адреса Fieldbus и обеспечивает индикацию соответствующих значений. Помимо FOUNDATION Fieldbus™, доступные значения могут выводиться через взаимное соединение функциональных блоков. В отдельном текстовом поле могут отображаться единицы измерения или название прибора. Для визуализации трендов в индикаторе имеется гистограмма.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Поддерживается простая и стандартизованная связь по протоколу Fieldbus.

    • Режим прослушивания – до 8 входных сигналов или цифровых сигналов состояния

    • Яркий ЖК-дисплей с подсветкой: отображение гистограммы, диагностических символов и поля произв. текста

    • Не...

  • Область применения

    Индикатор Fieldbus в 8 входными каналами и протоколом FOUNDATION Fieldbus™ или PROFIBUS® PA для отображения параметров процесса и рассчитанных значений.

Details

  • Принцип измерения

    Дисплей

  • Функция

    Отображаемые значения

    Расширенная диагностика

  • Сертификаты

    ATEX Ex ia

    ATEX Ex d

    FM

    CSA

    IECEx Ex ia

    IECEx Ex d

    IECEx Ex tD

  • Вход

    Протокол Foundation Fieldbus

    Протокол PROFIBUS PA

  • Габаритные размеры

    Полевой корпус:

    132 x 135 x 106 мм

    (5,2" x 5,31" x 4,17")

  • Программное обеспечение (ПО)

    Режим прослушивания


    Для Foundation Fieldbus – также взаимное соединение функциональных блоков:

    Блок дисплея преобразователя

    Блок расширенной диагностики

    2 x селектор входа

    Арифметический блок

    Блок интегратора

    Блок PID

  • Настройка

    Foundation Fieldbus: посредством цифровой шины

    PROFIBUS PA: DTM и FieldCare или DIP-переключатели на приборе


    Аппаратная защита от записи

  • Дисплей

    Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой, с гистограммой

    Название/ЕИ

  • Напряжение

    9-32 В DC, независ. от полярности

  • Принцип измерения

    Индикаторы Fieldbus

  • Принцип измерения

    8-канальный полевой индикатор для цифровых шин

  • Функция

    Отображаемые значения

    Расширенная диагностика

  • Дисплей

    Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой, с гистограммой

    Название/ЕИ

  • Питание

    Не определено

  • Вход

    Протокол Foundation Fieldbus

    Протокол PROFIBUS PA

  • Выход

    Не определено

  • Выход

    Не определено

  • Функции программного обеспечения

    Режим прослушивания

    Для Foundation Fieldbus – также взаимное соединение функциональных блоков:

    Блок дисплея преобразователя

    Блок расширенной диагностики

    2 селектора входа

    Арифметический блок

    Блок интегратора

    Блок PID

  • Сертификаты

    ATEX Ex ia

    ATEX Ex d

    FM

    CSA

    IECEx Ex ia

    IECEx Ex d

    IECEx Ex tD

  • SIL

    Не определено

  • Панельный монтаж

    полевой

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия