Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Источник питания RNS221

Источник питания RNS221 ©Endress+Hauser

Блок питания для двух 2-проводных датчиков или преобразователей

Блок питания имеет два гальванически развязанных выхода для подачи напряжения на датчики и преобразователи. Встроенный резистор связи обеспечивает двустороннюю связь HART® с датчиками SMART и преобразователями.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Гальваническая развязка между всеми схемами

    • Гнезда и встроенный резистор для подключения HART® (250 Ом)

    • Блок питания широкого диапазона 20...250 В перем./пост. тока, 50/60 Гц

    • Монтаж на DIN-рейке IEC 60715

  • Область применения

    Блок питания для двухпроводных датчиков или преобразователей с гальванической изоляцией. Только для взрывобезопасных зон.
    Двунаправленная коммуникация с интеллектуальными преобразователями с использованием разъемов для подключения по протоколу HART® (...

Details

  • Принцип измерения

    Питание

  • Принцип измерения

    Источник питания

  • Функция

    Блок питания для двух 2-проводных датчиков или преобразователей

  • Питание по сигнальной цепи

    20...250 В перем. тока

    20...250 В пост. тока

  • Питание

    Не определено

  • Внешнее питание/питание по сигнальной цепи

    20...250 В перем. тока

    20...250 В пост. тока

  • Вход

    Не определено

  • Выход

    2 x 24 В / 30 мА

    Питание преобразователя

  • Функции программного обеспечения

    Не определено

  • Сертификаты

    -

  • SIL

    Не определено

  • Настройка

    HART

  • Принцип измерения

    Питание

  • Функция

    Питание по сигнальной цепи для двух 2х-проводных датчика или преобразователя

  • Сертификаты

    -

  • Выход

    2 x 24 В / 30 мА

    Питание преобразователя

  • Внешнее питание/питание по сигнальной цепи

    20...250 В AC
    20...250 В DC

  • Габаритные размеры

    22,5 x 110 x 112 мм

  • Настройка

    HART

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия