Ручные программаторы

Ручные программаторы для ввода в эксплуатацию и техобслуживания полевых приборов

Полевые программаторы Field Xpert представляют собой мобильные компьютеры в особо прочном исполнении для быстрого доступа к полевым приборам через Bluetooth или WiFi. Они предназначены для настройки, устранения неисправностей и анализа приборов HART и FOUNDATION Fieldbus. В зависимости от исполнения они могут считывать обозначения приборов по беспроводной RFID-технологии NFC. Field Xpertтакже подключаются к базе данных приборов Endress+Hauser для загрузки руководств, сертификатов и данных калибровки.

Field Xpert Архитектура системы ©Endress+Hauser

Архитектура системы Field Xpert

Принцип работы: подключение устройства

Подключение Field Xpert к полевому прибору можно выполнить двумя способами. Для подключения на месте эксплуатации используется модем HART или FF/Bluetooth. Для сетевого подключения требуется интерфейс WiFi. Доступ к прибору осуществляется через шлюз FOUNDATION Fieldbus или HART. USB-интерфейс позволяет архивировать данные конфигурации прибора на компьютере.

Специальное ПО для конфигурирования приборов

Приборы Field Xpert могут быть дополнены экспертным ПО для работы с HART и/или FOUNDATION Fieldbus. Помимо конфигурирования вы можете выполнять диагностику прибора по стандарту NAMUR NE 107, а также сравнивать конфигурации. Благодаря доступу к базе данных приборов Endress+Hauser можно загружать руководства и другие данные по жизненному циклу приборов. Актуальность библиотек драйверов для приборов (DD) поддерживается автоматически.

Преимущества

  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию на объекте

  • Обзорная диагностика прибора с выводом информации о причинах и решениях (NAMUR NE 107)

  • Архивация данных конфигурации прибора для последующего сравнения

  • Онлайн-доступ к данным жизненного цикла прибора, например, к руководствам и сертификатам

  • Удаленная идентификация приборов по обозначениям с RFID-технологией NFC