Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

Automated temperature measurement solution - 100% compliance, 0% effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Цена после конфигурирования в корзине

Регистратор безбумажный RSG45

Усовершенствованный безбумажный регистратор. Благодаря интуитивному управлению прибор Memograph M можно легко и быстро адаптировать к любой области применения. Значения процесса четко и ясно отображаются на дисплее. Их регистрация, мониторинг относительно предельных значений и анализ осуществляются в безопасном режиме. Измеренные и расчетные значения можно свободно переносить в системы более высокого уровня с использованием протоколов связи. Также возможен обмен информацией между отдельными модулями оборудования. Также доступно исполнение на DIN-рейке без дисплея.

  • Принцип измерения

    Регистратор данных

  • Принцип измерения

    Счетчик теплоты

  • Функция

    Защищенная регистрация данных и анализ сигналов
    визуализация
    встроенный веб-сервер для настройки прибора
    прозрачная передача HART(R), RSG45 в качестве модема HART
    уведомление по электронной почте (зашифрованные сообщения)
    период сканирования 100 мс, период высокоскоростного сохранения 100 мс
    модульная конструкция – простое расширение
    чтение и обработка данных с помощью программного обеспечения Field Data Manager
    сервер OPC для индикации мгновенных значений (опция)

  • Вход

    20 аналоговых (макс.) (U, I, ТП, ТС, частотные, импульсные)
    20 HART (макс.) (HART, 4…20 мА)
    14 цифровых (макс.) (входы сигналов управления, событий и подсчета)

  • Выход

    12 релейных (макс.)
    2 аналоговых (макс.) (I, импульсный)
    1 для питания преобразователя

  • Интерфейс

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP, ведомое устройство
    Modbus RTU/TCP, ведущее устройство
    Profibus DP
    Устройство PROFINET
    Адаптер EtherNet/IP

  • Хранение/запись

    внутренняя память
    карта SD
    флэш-накопитель USB

  • Дисплей

    Цветной графический TFT-дисплей 7"
    Цветной графический TFT-дисплей 7" с сенсорной панелью

  • Корпус

    панельный корпус, с рамкой из литого цинка
    панельный корпус, с рамкой из нержавеющей стали
    настольный корпус
    полевой корпус

  • Питание

    100...230 В перем. тока +/-10%
    24 В (-10%; +15%) перем./пост. тока

  • Сертификаты

    CE
    EAC
    UL (US и CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    Список UL
    Сертификат PROFINET

  • Программный пакет

    ПО для дозирования
    ПО для работы со сточными водами
    ПО для удаленной аварийной сигнализации
    ПО для энергетики (вода + пар)
    Сточные воды + переполнение дождевой водой + удаленная аварийная сигнализация
    ПО для удаленной аварийной сигнализации + ПО для энергетики (вода + пар)

  • Принцип измерения

    Блок расчета энергии

  • Принцип измерения

    Счетчик теплоты

  • Функция

    Расчет массового расхода и энергии для воды и пара.

  • Расчеты

    Масса/количество теплоты
    разница в количестве теплоты

  • Количество точек применения

    Не определено

  • Хранение данных

    Да

  • Стандарты расчета

    IAPWS-97

  • Связь

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP (ведомое устройство)
    Modbus RTU/TCP (ведущее устройство)
    Profibus DP
    Устройство PROFINET
    Адаптер EtherNet/IP

  • Питание

    Не определено

  • Питание по сигнальной цепи

    24 В пост. тока +/-15%

  • Класс защиты

    IP65 (передняя панель)

  • Вход

    0...20 (универсальный)
    HART
    6...14 (цифровой)

  • Выход

    2 аналоговых

  • Размеры (ШxВxГ)

    195,2 x 149,2 x 227,1 мм (7,69" x 5,87" x 8,94")

  • Настройка

    Локальный навигатор, веб-сервер, FieldCare/DeviceCare

  • Дисплей

    7“ TFT

  • Функции программного обеспечения

    Встроенные функции расчета массового расхода и энергии

  • Сертификаты

    CE
    EAC
    UL (US и CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    Список UL
    Сертификат PROFINET

Датчик температуры iTHERM TrustSens TM371

Первый в мире интеллектуальный термометр с функцией самодиагностики и подстройки (автоматической самокалибровки) имеет встроенный эталон и технологию Heartbeat. Обеспечивает постоянную уверенность в точности измерения температуры, устраняет риск необнаруженных отклонений измеренных значений, сокращает время простоя оборудования и повышает безопасность технологического процесса и качество готового продукта в пищевой и медико-биологической промышленностях. Термометр полностью соответствует требованиям стандартов FDA и GMP и имеет несколько престижных наград.

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    самокалибровка
    метрическое исполнение
    компактный температурный зонд
    гигиеническое исполнение
    гигиеническое присоединение к процессу

  • Термогильза / защитная трубка

    не комплектуется
    с термогильзой
    с Т-образной/угловой термогильзой

  • Вставка/чувствительный элемент

    исполнение для труб, изолированные провода, негибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    6,0 мм (0,24'')
    9,0 мм (0,35'')
    12,7 мм (0,5")

  • Максимальная длина по запросу

    до 900,00 мм (35,4'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4435, содержание дельта-феррита < 1%
    316L

  • Присоединение к процессу

    компрессионный фитинг
    приварной переходник
    зажимные соединения по ISO2852
    резьбовое соединение труб по DIN 11851
    асептическое резьбовое соединение труб по DIN 11864-1
    металлические уплотнения
    резьба по ISO 228 для переходника Liquiphant
    APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    Т-образные и угловые компоненты

  • Форма наконечника датчика

    прямой
    усеченный

  • Шероховатость поверхности Ra

    0,76 мкм
    0,38 мкм
    0,38 мкм, с электронной полировкой

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:
    -40 °C ...160 °C
    (-40 °F ... 320 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 40 бар (580 psi)

  • Время отклика

    t50 = 2,5 с
    t90 = 9,5 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    нет (сигнал 4…20 мА, HART)